Systemlösung für Entrauchungsklappen
Effiziente Entrauchung, mehr Sicherheit.
Maschinelle Entrauchungsanlagen mit motorisierten Entrauchungsklappen retten im Brandfall Menschenleben.
Durch den Einsatz von konventionellen oder digitalen Steuerungen können im Brandfall die Entrauchungsklappen in die definierte Sicherheitsstellung gebracht werden und dadurch eine wirksame Rauchfreihaltung von Flucht- und Rettungswegen gewährleisten.
-
Broschüre – Übersicht Entrauchungsklappenantriebe
(pdf -
2.23 MB)
Sicherheit ohne Kompromisse
Hohe Sicherheit durch vernetzte und motorisierte Brandschutzklappen
Maschinelle Entrauchungsanlagen mit motorisierten Entrauchungsklappen retten im Brandfall Menschenleben und bieten zahlreiche Vorteile:
- Flucht- und Rettungswege bleiben raucharm.
- Der Flashover wird verzögert oder gar verhindert.
- Lösch- und Rettungsarbeiten werden wesentlich erleichtert.
- Die Gebäudestruktur und Sachwerte sind geschützt.
Sortiment
Ansteuerung über Steuerungs- und Überwachungsgeräte SBSE-Control
BKNE230-24 / Kommunikations- und Netzgerät
- Dezentrales Netzgerät für 24 V-Entrauchungsklappenantriebe
mit Stecker - Lokaler Netzanschluss AC 230 V
- Überträgt die Klappenstellung
- Empfängt die Steuerbefehle
- Integrierte LED-Statusanzeige
BKSE24-6 / Kommunikations- und Steuergerät
- Steuert und überwacht bis zu 6 Entrauchungsklappen
- LED-Statusanzeige von Betriebszuständen und Störungsmeldungen
- Funktionsprüfung der Entrauchungsklappenantriebe
- Potenzialfreie Hilfskontakte für die Einbindung ins System
- Gruppensteuerung, Sammelmeldungen
- Kundenvorteile
Planer
Die Planung von Entrauchungsanlagen ist Ihre Kernkompetenz. Sie sind ständig auf der Suche nach einfachen und robusten Lösungen. Sie arbeiten mit den modernsten Methoden und nutzen Daten von Lieferanten / Herstellern für Ihre Planung. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:
- bewährte, robuste Entrauchungslösungen
- Einbindungsmöglichkeiten in übergeordnete Systeme
- vollständige und einfach zugängliche Dokumentation
- individuelle Produkt- und Anwendungsberatung
- reduzierter Planungsaufwand
- einfache Installation und Inbetriebnahme
- keine Programmierkenntnisse nötig
Systemintegrator / Elektriker
Ihre Aufgabe ist es, Gebäudeleitsysteme zu entwerfen und Feldgeräte optimal einzubinden. Ihr Ziel ist die Reduktion der Komplexität und die Sicherstellung der Transparenz zur fortlaufenden Optimierung der Gebäudetechnik. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:
- einfache und schnelle Inbetriebnahme
- geringes Fehlerrisiko bei der Integration
- vollständige und einfach zugängliche Dokumentation
- kundenfreundliche und serviceorientierte Organisation im Hintergrund mit kompetenter Unterstützung bei der Lösungssuche
Installateur / Anlagenbauer
Die Installation von HLK-Gebäudetechnik ist Ihr Handwerk. Dazu benötigen Sie das richtige Produkt zur richtigen Zeit auf der Baustelle. Eine einfache Montage und ein kompetenter Kundensupport ermöglichen es Ihnen, Ihren engen Zeitplan einzuhalten. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:
- einfache und schnelle Installation
- vollständige und einfach zugängliche Dokumentation
- Gesamtlösung aus einer Hand
- kurze Lieferzeiten
- umfassender Support über die gesamte Produktlebensdauer
- 5 Jahre Garantie
Gebäudeinhaber
Sicherheit im Gebäude ist eine ständige Herausforderung für Sie. Die Optimierung Ihrer sicherheitstechnischen Anlagen und die Einhaltung der geltenden Normen und Richtlinien stehen bei Ihnen im Vordergrund. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:
- höchste Sicherheit für Menschen und Sachwerte im Brandfall
- minimale Betriebs- und Unterhaltskosten
- einfache regelmässige Funktionsüberprüfung
- hohe Zuverlässigkeit und Investitionssicherheit
- innovative und zukunftsweisende Technologie
- bewährte, robuste Entrauchungslösungen
Facility-Manager / Gebäudeinstandhaltung
Die Verwaltung, Bewirtschaftung und der Betrieb von Gebäuden sowie deren sicherheitstechnischen Anlagen gehören zu Ihren täglichen Aufgaben. Dabei suchen Sie nach Lösungen, um die Sicherheit im Brandfall zu gewährleisten und den Anlagenbetrieb zu optimieren, ohne dabei Kompromisse bezüglich der Sicherheit einzugehen. Sie schätzen einfache und transparente Systeme und bei Bedarf eine schnelle Lieferung von Ersatzteilen sowie jederzeit verfügbaren Support. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:
- höchste Sicherheit für Menschen und Sachwerte im Brandfall
- minimale Betriebs- und Unterhaltskosten
- hohe Robustheit und Langlebigkeit
- einfache regelmässige Funktionsüberprüfung