The new VAV-Universal product range

Maximum flexibility for increased requirements

belimo_vav-universal_web

The modular design of the VAV-Universal controller product range with integrated Δp sensor – D3 dynamic or M1 diaphragm – enables the ideal combination of controller and damper motorisation for VAV, duct pressure and room pressure applications.
Actuator: Default rotary actuator, very fast running or with fail-safe.
Easily adapted to the selected automation concept due to the fact that the control can be selected for the tool. BACnet / Modbus (incl. hybrid mode) / MP-Bus or analogue 0...10 / 2...10 V in one device. Integrated NFC interface for simple commissioning and parametrisation using the Belimo Assistant App.

  • Flyer - VAV-Universal - Portata dell'aria sotto controllo (pdf - 1,18 MB)

Benvenuti da Belimo Svizzera

Non sembri trovarti in Svizzera. I prodotti e i servizi presentati su questo sito web potrebbero non essere disponibili nel tuo paese. Allo stesso modo, non è possibile effettuare il login/registrazione. Trova il tuo sito web Belimo locale qui sotto.
Contatti Informativa sulla privacy Modifica le impostazioni sulla privacy Note di sicurezza Condizioni generali di contratto Impronta
+41 43 843 61 11
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Svizzera)