Hatfield-Dowlin Complex is Committed to Occupant Comfort
Butterfly Valve Actuator Retrofit
The University of Oregon’s Hatfield-Dowlin Complex is one of the most advanced sports facilities in the world and has been committed to continuously enhancing building efficiency and occupant comfort.
Actuator provides reliable integration of chilled water and waterside economizer
L'impianto ad acqua refrigerata per il complesso sportivo Hatfield-Dowlin è dotato di due macchine di raffreddamento da 500 ton e due torri di raffreddamento che forniscono acqua refrigerata a 10 unità di trattamento aria che servono l'impianto di 13.200 metri quadrati. A seconda della temperatura dell'aria esterna e della richiesta di raffreddamento, l'impianto è in grado di funzionare in diverse modalità.
Quando la temperatura dell'aria esterna è pari o inferiore a 17°C, il complesso utilizza un circuito di free cooling. In questa modalità, il raffreddamento è ottenuto attraverso l'uso di un economizzatore lato acqua in combinazione con le torri di raffreddamento. Quando il free cooling non è sufficiente a soddisfare la domanda, possono essere azionate una o entrambe le macchine di raffreddamento. Il passaggio da una modalità all'altra si ottiene attraverso l'apertura e la chiusura di valvole a farfalla.
La soluzione Belimo per il complesso Hatfield-Dowlin ha comportato il retrofit di sei valvole a farfalla (due valvole da 6" e quattro valvole da 8") con attuatori all'avanguardia della serie PR per migliorare l'affidabilità e ridurre il consumo energetico.
Vantaggi per il cliente
- Funzionamento affidabile grazie al design della valvola autoregolante che consente una commutazione rapida tra le modalità di funzionamento. Il raffreddamento può così essere adattato alla temperatura dell'aria esterna e all'occupazione dell'edificio
- Facile installazione grazie all'altezza e al peso ridotto dell'attuatore
- Mediante la tecnologia Near Field Communication (NFC) di uno smartphone la programmazione del tempo di azionamento è facile e la diagnostica è rapida
- Il risparmio energetico dell'80% dovuto alla tecnologia brevettata dei motori brushless DC riduce i costi del trasformatore e del cablaggio
-
Case Study University of Oregon
(pdf -
256 KB)
-
Infographics Retrofitting UoO
(pdf -
1,37 MB)
-
Project Overview
The Most Intelligent Butterfly Valve Actuator
Features
- Near Field Communication (NFC) allows fast programming, commissioning and troubleshooting. Even when the actuator is not powered it can be programmed
- Intelligent self-adjusting end stops ensure an easy installation, less commissioning effort and adapts over the entire lifespan of the valve
- Manual override to desired valve position using detachable hand crank whether the actuator is off or powered on. Valve position is maintained until hand crank is removed
- 80% energy saving with patented brushless DC motor technology