• Solutions de refroidissement pour les centres de données
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
    • Solutions de refroidissement pour les centres de données
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
Banner_Room_Sensor_1920x350px_AM_Web-rev2

Capteurs et
régulateurs d'ambiance

  1. Accueil

Un environnement confortable et un air intérieur sain grâce aux capteurs et aux appareils de régulation de conditions ambiantes

Les capteurs et les appareils de régulation de conditions ambiantes de Belimo sont conçus pour compléter la gamme de capteurs existants. Leur esthétique épurée et claire est idéale pour une installation dans des zones visibles, avec un design élégant et une faible profondeur qui s'intègre parfaitement à l'environnement. Avec cette extension de la gamme de produits pour les zones visibles de la pièce, Belimo propose aux architectes un design esthétique et intemporel, aux installateurs une installation rapide, aux intégrateurs de systèmes une mise en service facile par téléphone intelligent et aux clients finaux un environnement confortable et sain.

  • En savoir plus sur nos capteurs et régulateurs d'ambiance

Lauréat des prix du salon Expo AHR 2023 dans la catégorie Qualité de l’air intérieur

H23_AwardsLogo_Winner_web

Les capteurs de conditions ambiantes et les Modules de régulation d’ambiance de Belimo recevront un prix de l’innovation dans la catégorie Qualité de l’air intérieur aux lauréats des prix au salon Expo AHR 2023.

Le concours annuel des prix récompense les produits, systèmes et technologies les plus innovants et originaux présentés à l’International ‘’Air-Conditioning, Heating, Refrigerating Exposition (AHR Expo)’’ dans les catégories de l’automatisation des bâtiments; refroidissement; construction écologique; chauffage; la qualité de l’air intérieur; plomberie; réfrigération; logiciel; outils et instruments; et la ventilation.

Les gagnants ont été sélectionnés par un panel de juges tiers membres de l’ASHRAE qui ont évalué toutes les candidatures en fonction de la conception innovante, de la créativité, de l’application, de la valeur et de l’impact sur le marché.

  • En savoir plus sur les Prix Innovation du salon Expo AHR

Lauréat du prix Red Dot 2022

Nous sommes fiers que nos capteurs et appareils de régulation de conditions ambiantes aient remporté en 2022 l'un des prix les plus prestigieux en matière de conception de produits - le prix Red Dot. 

Le prix Red Dot Design est l'un des plus grands concours de design au monde. Des prix sont remis pour la conception de produits, la conception de marques et de communications et le concept de design. Depuis 1955, les concepteurs et les producteurs peuvent se porter candidats aux prix.

Le prix Red Dot pour la conception de produits remonte aux années 1950. Chaque année, le concours vise à dénicher des réalisations exceptionnelles en matière de conception et d'innovations de produits. Les décisions d'attribution des distinctions sont prises par un groupe d'experts indépendants. Le jury de cette année était composé de 48 juges provenant de 23 pays.

  • En savoir plus

Principaux avantages de nos capteurs d'ambiance et de nos modules de régulation d'ambiance

BELIMO_Room-Sensor_3_EMEA-AP

Les modules de régulation d'ambiance de Belimo mesurent la température, l'humidité et le CO2 pour surveiller et contrôler le confort et la qualité de l'air, ce qui permet d'obtenir des conditions ambiantes saines et confortables tout en optimisant la consommation d'énergie.

  • Papier électronique tactile intuitif
  • Installation rapide grâce aux plaquettes à bornes à ressorts et au couvercle encliquetable
  • Installation, réglage et diagnostic rapides et faciles avec la CCP et l'appli Belimo Assistant App, même lorsque l'appareil n'est pas sous tension
  • Les niveaux de CO2 sont affichés par une DEL tricolore personnalisable
  • Précision assurée grâce à la compensation interne de la température et de la pression atmosphérique
  • Design esthétique et intemporel

Configurable en fonction des utilisations

TSR-IMG_sensor_display_us_front_status_green

L'écran du capteur d'ambiance est configurable et tous les éléments d'affichage peuvent être affichés, modifiés ou masqués. En fonction de l'utilisation, vous pouvez afficher un point de consigne pour la température ou la vitesse du ventilateur sur l'appareil ou bien ce dernier peut être uniquement utilisé comme capteur avec écran.

  • Très bonne lisibilité grâce au contraste prononcé
  • Facile à utiliser grâce à l'écran tactile
  • Aucun éclairage d'ambiance gênant la nuit

Histoires de réussite

Une classe de maître en matière de surveillance de la qualité de l'air intérieur au Collège Laval

Le Collège Laval maintient une qualité d’enseignement hors pair en prenant notamment très au sérieux la santé de ses étudiants et de son personnel. La relation entre mieux-être et productivité n’est plus à faire et le Collège Laval met le confort et la sécurité au cœur de ses priorités pour s’assurer de développer le potentiel et le talent de chacun. 

Grâce à l'installation de 115 capteurs de conditions ambiantes intelligents dans le collège, il est désormais possible de détecter précisément la qualité de l'air en temps réel, même depuis un téléphone intelligent. Pour y parvenir, le personnel du collège a collaboré avec Immotik, distributeur, installateur et intégrateur de produits BACnet, pour sélectionner et installer un réseau de capteurs dans six ailes du collège. Chaque capteur peut être lu rapidement et facilement pour accéder aux données en temps réel, sans étalonnage préalable, à l'aide de l'application Belimo Assistant 2 App et d'un téléphone intelligent. Il est possible de procéder à la programmation, la mise en service et le dépannage sur place, et ce, même sans alimentation.

  • Référence - Collège Laval, Canada (pdf - 1,44 Mo)

Vous ne pouvez gérer que ce que vous pouvez mesurer

Emch+Berger ImmoConsult AG est une société de l'Emch+Berger Group qui propose des services de planification, de consultation et de gestion immobilière partout en Suisse. Emch+Berger est fière de proposer à ses clients des solutions intelligentes pour l'ensemble du cycle de vie de leurs bâtiments.

Les nouveaux locaux de l'entreprise à Zurich ont été planifiés et conçus comme un projet d'automatisation des bâtiments d'avant-garde en ce qui concerne la régulation, la transparence des données et l'intégration des appareils de terrain compatibles IdO.

Les capteurs de conditions ambiantes Belimo sont responsables de la surveillance fiable des paramètres de l'air intérieur afin de commander avec précision le système de CVCA et de fournir les niveaux de confort et de qualité d'air requis. - Et tout cela doit évidemment être à la fois écoénergétique et efficace en termes de maximisation du mieux-être et de la productivité.

Avec toutes ces exigences en tête, l'objectif d'Emch + Berger était également d'acquérir une expertise dans l'application de technologies de pointe pour des environnements de bâtiments dynamiques.

  • Reference - Emch+Berger ImmoConsult AG, Switzerland (pdf - 2,12 Mo)

Un incontournable pour un environnement intérieur sain et confortable

ROVC est un centre de formation technique qui a formé environ 20 000 stagiaires dans le domaine des technologies industrielles et du conditionnement d'air aux Pays-Bas. Le CO2, l'humidité relative et la température sont mesurées dans chaque salle ou local de pratique, car un environnement intérieur sain est essentiel pour les formateurs, les participants aux cours et le personnel.

« Nous n'avons qu'à connecter les capteurs de conditions ambiantes de Belimo à nos téléphones intelligents pour en faire la mise en service, ce qui est rapide et facile. De plus, ils sont très précis et ont un temps de réponse très court » explique Nico van Leeuwen, responsable du développement commercial chez ROVC.

Installation simple

Les capteurs et les appareils de régulation de conditions ambiantes Belimo ont été conçus pour être facilement installés en évitant les erreurs de montage et de câblage. Ils associent une technologie innovante à une installation simple pour un fonctionnement sans tracas pendant longtemps. Les capteurs sont équipés de plaquettes à bornes à ressorts amovibles avec des bornes enfichables permettant des connexions simples, rapides et sûres. La plaque de fixation polyvalente s'adapte à toutes les boîtes murales couramment utilisées dans le monde. 

Appli Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-AM_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Libérez tout le potentiel de vos appareils Belimo
L'appli Belimo Assistant 2 permet la configuration avec ou sans fil, le fonctionnement sur place et le dépannage des servomoteurs de registres, robinets de réglage, capteurs et compteurs de Belimo à l'aide de téléphones intelligents, de tablettes et d'ordinateurs personnels.

Principales fonctionnalités :
- Vérification et modification des paramètres de réglage des appareils
- Affichage des données d'identification : type d'appareil, position, désignation, numéro de série, adresse de bus
- Adressage (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- « Configuration » : configuration guidée des paramètres de votre appareil
- « Copier/coller la configuration » : réplication des paramètres pour les mêmes types d'appareils
- « Tendance en direct » : surpassement local et suivi des tendances en direct grâce à la fonction de partage
- « Santé » : surveillance des indicateurs de performance des appareils. Par ex. alimentation, état des bus, état des capteurs, etc.
- « Rapports » : récupération des rapports numériques de votre appareil grâce à la fonction Easy-Share. Par ex. certificat d'étalonnage, rapport de mise en service
- « Exporter la configuration » : création d'un fichier journal avec la fonction de partage
- Réglage de la langue dans l'application (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Application indépendante de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows.

Accessoires :
- ZTH EU/US/AP (convertisseur USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertisseur Bluetooth/CCP)

  • App Store
  • Google Play
  • Installateur Windows
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,73 Mo)
  • Vidéos Comment fait-on
  • En apprendre plus sur l'appli Belimo Assistant 2

Affichage clair et fonctionnement intuitif - L'appli Belimo Display App

L'appli Belimo Display App est la manière la plus innovante d'accéder aux capteurs et aux apppareils de régulation de conditions ambiantes de Belimo. L’application intuitive pour le client final permet d’afficher les valeurs ambiantes actuelles et de régler les points de consigne. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un écran sur l'appareil de régulation de conditions ambiantes. Grâce à la communication en champ proche (CCP), il est impossible pour les tierces parties d'accéder aux données essentielles à la sécurité.

  • Réglage innovant des points de consigne avec l'application intuitive, sans avoir besoin d'un écran sur l'appareil de régulation de conditions ambiantes
  • Compatible avec la dernière génération de capteurs et d'appareils de régulation de conditions ambiantes actifs de Belimo
  • Protection contre les accès non autorisés en option avec un code à quatre chiffres
  • Affichage de la concentration en CO2 avec fonction de feux de circulation personnalisable

Et voici comment cela fonctionne :

  1. Téléchargez l’appli Belimo Display App
  2. Tenez le téléphone intelligent près de l'appareil de régulation de conditions ambiantes
  3. Visualisez/réglez les valeurs ou les points de consigne
  4. Pour activer les points de consigne, tenez à nouveau le téléphone intelligent près de l'appareil de régulation de conditions ambiantes
  • Application Android dans Google Play
  • Application iOS dans l'Apple Store

Apprendre à connaître les gens derrière

L’équipe affectée aux capteurs de conditions ambiantes de Belimo a déployé toute sa passion et ses énergies dans la conception de ces appareils.

Tous les capteurs et appareils de régulation de conditions ambiantes en un coup d'oeil

Les capteurs et les appareils de régulation de conditions ambiantes de Belimo ont été conçus pour répondre aux besoins des marchés régionaux et locaux. Par conséquent, certains modèles ne sont offerts que dans certaines régions.

 

Room_Sensor_Full_Range_2022_small_WEB

Vidéos Comment fait-on

Mise en service sans alimentation électrique

Mise en service avec l'appli Belimo Assistant App

Modification du point de consigne de température à l'aide de l'appli Belimo Display App

Configuration de la DEL d'indication du CO2

Modification des unités de température

Configuration de la disposition de l'écran

En savoir plus sur les solutions de CVCA qui permettent d'obtenir un air intérieur sain

Nous passons tous une grande partie de notre vie à l'intérieur, mais combien de fois prenons-nous en considération l'incidence de la qualité de l'air intérieur (QAI) sur notre productivité, notre mieux-être ou notre santé? Les systèmes de CVCA sont souvent installés dans le but de maintenir les niveaux de confort dans un bâtiment. Cependant, on en sait généralement moins sur les avantages pour la santé et l'efficacité énergétique du bâtiment. Les appareils de traitement d'air centraux peuvent être utilisés pour gérer simultanément les enjeux de développement durable et de QAI. Belimo fournit une gamme de solutions innovantes pour optimiser la surveillance et la commande des systèmes de CVCA et de QAI. Notre cadre, les sept éléments essentiels d'un air intérieur sain, fournit des informations précieuses sur la façon dont les appareils de CVCA peuvent contribuer à la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments sans compromettre l'efficacité énergétique.

Nous avons préparé une brochure qui résume le sujet et qui présente les opinions d'experts en QAI :

  • Les sept éléments essentiels d'un air intérieur sain (pdf - 1,88 Mo)


 

COMFORT_III_900x510_-_Kopie

Qualité de l'air intérieur et efficacité énergétique

Les appareils Belimo assurent un environnement ambiant confortable régulé avec précision, ce qui est essentiel au mieux-être et à la productivité des personnes.


 

  • Qualité de l'air intérieur
HVAC Essentials for Indoor Air Quality

Les sept éléments essentiels d'un air intérieur sain

La relation entre la conception, l'installation, le fonctionnement et l'entretien de votre système de CVCA est essentielle pour améliorer la qualité de l'air intérieur. Belimo a déterminé sept éléments essentiels pour garantir un air intérieur sain dans les bâtiments.

  • Exigences pour assurer la qualité de l'air intérieur
ENERGY_900x510

Page des produitsIncidence de la QAI sur notre santé

La QAI est souvent négligée, et l'on suppose habituellement que l'air intérieur est sain. Comme nous passons la plupart de notre temps à l'intérieur, cela peut être une hypothèse dangereuse, car la qualité de l'air affecte notre concentration, notre productivité, notre confort et, surtout, notre santé.

Découvrez l'incidence de la QAI sur notre santé :

  • Qualité de l’air intérieur et notre santé
  • Une bonne qualité de l'air est synonyme de meilleur rendement

Bienvenue chez Belimo Canada

Vous ne semblez pas vous trouver au Canada. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Conditions de vente et garantie
'+41 43 843 61 11
S'abonner
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)