Estimateurs d’économies
- Estimateur d’économies des servomoteurs de registre
- Estimateur d’économies des robinets Energy Valve
Estimateur d'économies d'énergie des servomoteurs pour registres d'air
Quantifie les économies d'énergie
Les servomoteurs de registre de Belimo permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie grâce à leur faible consommation d'énergie. Belimo a conçu l'estimateur d'économies d'énergie des servomoteurs de registre afin de pouvoir quantifier les économies par rapport aux équivalents concurrents de projets prospectifs en utilisant des variables de base. Ces économies sont rendues possibles grâce à la technologie brevetée dont sont issus les moteurs Belimo et du circuit intégré à application spécifique (ASIC) qui contrôle et commande la rotation afin de mesurer la position du servomoteur et d’optimiser son efficacité et réduire sa consommation d'énergie lorsqu’il est en attente
Estimateur d’économies des robinets Belimo Energy Valve™
Calcule les économies d'énergie et d'argent
L’estimateur d'économies d'énergie des robinets Energy Valve compare le delta T actuel à celui obtenu grâce aux améliorations faites au delta T suivant l’installation des robinets Energy Valve et calcule les économies réalisées sur le plan des frais et de la consommation d’énergie qu’il reproduit sous la forme d’une page facile à consulter. Le robinet Energy Valve de Belimo est un robinet connecté à l'IdO et indépendant de la pression qui surveille l'efficacité des serpentins d'eau et la consommation d’énergie, et ce, tout en gérant le delta T.
-
Download Energy Valve Savings Estimator Tool
(xlsm -
1,26 Mo)
-
Belimo Energy Valve Savings Estimator Worksheet
(pdf -
410 Ko)
-
Consulter la page des robinets Energy Valve