Vers l'IdO des bâtiments
Avec des produits innovants
Une nouvelle approche de l'Internet des objets des bâtiments (IdOB)
La connectivité a toujours été une caractéristique essentielle de nos produits. Avec les produits compatibles IdO de Belimo, nos clients peuvent :
- connecter les dispositifs de terrain aux protocoles de communication d'automatisation des bâtiments courants et aux plates-formes IdO modernes du bâtiment;
- profiter de la puissance d'un écosystème numérique connecté;
- avoir le contrôle total de leurs données;
- mettre en œuvre des stratégies efficaces d'optimisation et d'économie d'énergie dans les bâtiments;
- réduire les coûts d'installation et de maintenance.
L'écosystème d'Internet des objets des bâtiments de Belimo
L'écosystème des appareils d'Internet des objets de Belimo permet une intégration flexible des systèmes grâce à tous les protocoles de communication courants de l'immotique (BACnet®, Modbus, Belimo MP-Bus®) et aux plates-formes d'IdOB. Même avec une commande conventionnelle via des signaux de positionnement analogiques, la communication par bus peut être utilisée pour la surveillance et la neutralisation.
Pendant ce temps, avec l'aide de la connexion IdO, les bâtiments peuvent être plus facilement optimisés, gérés et entretenus. Nos clients peuvent se connecter à leurs appareils, les surveiller et les contrôler sans frais supplémentaires - cette connectivité fait tout simplement partie intégrante de nos produits IdOB. L'optimisation dans l'écosystème IdO des bâtiments exploite pleinement le potentiel énergétique et fournit les paramètres recommandés pour un fonctionnement efficace afin d'améliorer les performances et la stabilité du système.
Nous avons des principes auxquels vous pouvez faire confiance
Notre crédibilité en tant que fournisseur de dispositifs de terrain ciblé et engagé est essentielle. Nous comprenons qu'une intégration ouverte et transparente de nos dispositifs dans les solutions de nos clients est cruciale. Ces principes se reflètent dans toutes nos gammes de produits IdO des bâtiments. Nos clients sont propriétaires des données de leurs appareils et peuvent librement analyser, utiliser et même supprimer ces informations comme selon leurs souhaits. C'est pourquoi nous fournissons une interface API client ouverte à tout utilisateur ou entité autorisé par le client.
Voici nos principes d'IdOB :
-
Belimo IoT-Principles
(pdf -
51 Ko)
Sécurité et confidentialité
La connectivité IdO des bâtiments rend nos systèmes de CVCA plus intelligents, mais les données de performance essentielles doivent être sûres et sécurisées. C'est pourquoi l'écosystème IdO des bâtiments de Belimo protège les données du nuage, assure la communication des dispositifs via des connexions sécurisées et la bonne gestion des droits d'accès des utilisateurs.
Un autre défi important de l’Ido est la confidentialité des données, à savoir qui contrôle les données et qui les voit. Belimo stocke toutes les données système dans un référentiel sécurisé dans lequel seul l'utilisateur autorisé a accès à ses données. Ce compte donne aussi accès à une interface d’application Internet (API) personnalisée et conviviale.
Architecture de l'écosystème IdO des bâtiments
L’écosystème IdO des bâtiments de Belimo garantit un maximum de fiabilité et d'efficacité pour vos dispositifs Belimo en ligne et leurs applications sur l’Internet. Les connexions sécurisées permettent le transfert de données et l’accès à destination et en provenance du nuage central, aux données des appareils et à la gestion des comptes. Chaque appareil est reconnu dans le nuage. Ce fait, combiné aux connexions sécurisées shttp, rend les communications plus sûres. Belimo reconnaît différents types de connectivité pour ses produits. Des connexions Ethernet permanentes ou temporaires NFC pour smartphone sont actuellement utilisées.
-
Manuel du nuage Belimo ICON.
(pdf -
3,18 Mo)
-
Connexion au Nuage Belimo
Applications tierces
Une interface de programmation d'application (API) client puissante et sécurisée permet à des tiers de développer leurs propres services, appelés « Applications tierces ». L’API client permet la gestion des comptes de nuage et un accès lecture-écriture aux appareils appartenant au client et aux données relatives à l’état et à l’historique. La documentation sur les API et les jetons d’accès sont accessibles aux développeurs approuvés par Belimo. Visitez l'espace développeur de Belimo.
Types de connnectivité
Les dispositifs IdO de Belimo ont plusieurs possibilités de connexion à l'écosystème IdO des bâtiments de Belimo. La connexion Ethernet permanente permet le transfert permanent de données des dispositifs et un accès à distance instantané à destination et en provenance de l'écosystème IdO des bâtiments par le biais de l’API des dispositifs. Les technologies NFC et des applications permettent une synchronisation de données à court terme et un accès à distance temporaire via smartphone aux dispositifs équipés de la technologie NFC et du smartphone vers l'écosystème IdO des bâtiments.
-
FAQ: Belimo NFC
(pdf -
299 Ko)
Un véritable partenariat numérique
Nos appareils de IdO sont de bons « joueurs d'équipe » dans un système de gestion d'immeuble ou une solution de IdOB moderne. Les caractéristiques de connexion essentielles intégrées dans chaque produit ont été conçues en fonction de leur solution spécifique, pour la mesure, la télécommande et l'entretien. Ce qui différencie nos appareils, c'est leur écosystème IdOB intégral qui relie efficacement le monde numérique virtuel au monde réel.
Notre gamme de produits d'IdOB
Robinet Energy Valve™ de Belimo
Notre appareil IdO primé Belimo Energy Valve™ offre une solution multifonctionnelle tout en un :
- Mesure : écart de température, débit et puissance.
- Commande : position de la vanne, débit ou puissance pour contrôler parfaitement l'échangeur de chaleur.
- Gestion : Des fonctions uniques telles que le gestionnaire de Delta T améliorent l'efficacité et réduisent les coûts.
- Connectivité : les connexions IdO offrent un accès facile aux données et aux rapports. La communication via Modbus, BACnet, MP-Bus ou une connexion analogique permet une intégration flexible du système.
Servomoteurs avec un écosystème
Les servomoteurs IdOB sont connectés à l'écosystème IdO des bâtiments de Belimo. Ils offrent également deux entrées pour les capteurs (1 passive, 1 active) afin d'apporter les valeurs de mesure actuelles de
- température
- pression
- humidité et qualité de l'air
vers l'écosystème. Cela économise des points d'E/S supplémentaires.
Rejoignez la communauté des développeurs de Belimo en pleine croissance
Prêt à commencer à développer votre nouvelle application ?
L'espace développeur du Nuage Belimo vous permet de développer votre application en visualisant et en optimisant tous vos appareils Belimo en position, en simulant le service et l'entretien comme vous le feriez dans un bâtiment réel, et en partageant ce détail avec vos collègues et des tiers.
Des questons ou des commentaires ?
Communiquez avec nous : iot@belimo.ch