Image-cut-for-header

Plus qu'un produit standard.

  1. Accueil
  2. Solutions

Produits Belimo personnalisés

Machine-Shop_Recolor-copy

Produits sur mesure. Moins d'efforts, plus de profit.

Le marché évolue rapidement et il en est de même des besoins de nos clients. Le manque de main-d'oeuvre technique, les délais d'exécution toujours plus courts et les coûts d'installation sont des questions qui viennent en tête des préoccupations. Certains doivent également faire face à un manque d'espace du produit installé et à la nécessité de remplacer un servomoteur pour que l'ensemble reste opérationnel.

Tous ces problèmes sont difficiles à résoudre avec des produits standard. Les solutions préfabriquées deviennent donc de plus en plus importantes.

Belimo peut fabriquer le bon servomoteur pour vous avec la bonne longueur de câble, le bon connecteur et la programmation requise pour qu'il puisse être installé rapidement et facilement.

Sur demande, nous montons le servomoteur sur un robinet et créons un ensemble prémonté à partir de pièces de tuyau, de capteurs, de connexions et bien plus encore. Nous fabriquons également dans notre atelier la pièce de connexion dont vous avez besoin pour votre projet de modernisation. La qualité est cruciale et la réduction des risques est une chose que la marque Belimo garantit.

La valeur ajoutée de Belimo

Fournir des produits Belimo de qualité, parmi les meilleurs de l'industrie, ainsi que des tuyaux, du câblage et des connexions pour faciliter l'installation, n'est qu'une partie de la solution personnalisée de Belimo. Notre équipe expérimentée et compétente connaît bien les exigences des applications et peut concevoir une solution qui non seulement fonctionne mieux, mais également réduit les coûts.


piping-images_no-caption

                                                     Les produits sur mesure et les ensembles de tuyauterie sont prêts à être installés rapidement sur place.

  • Nouveaux projets
  • RetroFIT+
  • FEO
  • Exemples de réussite
Nouveaux projets

Plus qu'un simple servomoteur

antrieb_customized_products

Sur demande, nous pouvons adapter la longueur et le type de câble à vos besoins. Pour minimiser vos efforts, nous livrons nos servomoteurs préassemblés et prêts à être installés sur place. Nous pouvons également fournir avec votre câble personnalisé des embouts de câbles et le connecteur de votre choix. Finies donc les erreurs de câblage et de connexion. Si vous le désirez, nous pouvons également nous occuper du paramétrage. Cela simplifie grandement le montage et la mise en service sur le chantier et vous offre une solution prête à l'emploi.

Facilité d'installation

PIQCV_Separate_300x170

Les solutions personnalisées, qu'il s'agisse de raccords ou de connexions spécifiques ou d'ensembles de tuyauterie complets, permettent d'économiser du temps et de l'argent en simplifiant considérablement l'installation et en réduisant les risques d'erreur. Les ensembles de tuyauterie Belimo constituent une façon optimale d'installer les canalisations d'éléments terminaux de CVCA et d'économiser temps, espace et argent lors du raccordement des conduites de distribution d'un bâtiment au serpentin.

Ces ensembles personnalisables en usine contiennent les composants essentiels pour une installation, un fonctionnement et un entretien de routine sans problème du circuit hydronique, y compris l'isolation du robinet de réglage et du serpentin, les prises d'essai de pression/température pour l'équilibrage et la mise en service, les purgeurs d'air manuels, le filtre à tamis avec vidange intégrée et les tuyaux flexibles en option.

Paramétrage du dispositif d'évaluation du système de CVCA

device_customized_products2

Confiez-nous la préparation de la mise en service de votre dispositif d'évaluation du système de CVCA et minimisez le temps nécessaire à la mise en service et les sources d'erreurs possibles sur le chantier.

RetroFIT+

Exactement ce dont vous avez besoin, livré à temps

Belimo propose des solutions de modernisation (RetroFIT+) standard et personnalisées dans des délais de livraison courts pour que votre système de CVCA fonctionne à nouveau efficacement. Votre avantage : un temps d'arrêt minimal. Nos solutions de modernisation sont axées sur la qualité et la fiabilité. Par conséquent, nos produits contribuent à accroître la performance de votre système de CVCA et à garantir un fonctionnement sans entretien. Si vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez dans notre gamme standard, nous pouvons également vous proposer des solutions personnalisées.

 

Remplacez les produits désuets et inefficaces

PR actuator application image

Nous fabriquons dans notre atelier des pièces de connexion sur mesure. Rien n'est impossible. Cet exemple montre un adaptateur permettant de monter un servomoteur Belimo sur un robinet d'un fournisseur tiers. Belimo a fourni l'« ensemble complet sans souci » pour cette application où la connexion a été mesurée, conçue et fabriquée par Belimo et prête à être installée sur le chantier.

  • Toutes nos solutions RetroFIT+

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Avec l'appli Belimo RetroFIT+ App, vous pouvez remplacer vos servomoteurs et vos capteurs désuets ou défectueux de différents fournisseurs par des appareils de Belimo.

Le bon produit de remplacement peut être trouvé facilement et rapidement. Prenez une photo de l'étiquette de l'unité défectueuse et, grâce à la reconnaissance optique des caractères (OCR), il sera possible de chercher dans la base de données RetroFIT+ et de trouver le module de remplacement approprié. L'appli Belimo RetroFIT+ App est offerte en plusieurs langues.

  • Outil de remplacement de produits Belimo RetroFIT+
FEO

Les solutions FEO de Belimo sont parfaites pour les fabricants ayant des applications répétitives à haut volume. Nos produits personnalisés de qualité permettent de réduire les délais d'exécution, de simplifier l'installation et de réduire les coûts.

Renforcez votre marque grâce aux produits de qualité Belimo

Belimo propose des solutions de CVCA aux principaux fabricants d'équipement d'origine. Nous créons des partenariats stratégiques et travaillons en étroite collaboration pour fournir des produits fiables et de qualité, couverts par notre garantie de 5 ans, à des prix concurrentiels. Nos partenaires FEO ont accès à notre équipe de soutien technique et à nos spécialistes en applications afin de fournir un soutien total à toutes les étapes de votre projet.  Des options de personnalisation sont offertes pour vous aider à créer des produits ayant des caractéristiques uniques adaptées à votre application, ajoutant de la valeur et vous permettant de vous démarquer de vos concurrents.

Options que vous pouvez attendre de nous

oem_customized_products

- Une variété d'ensembles de robinets et de servomoteurs personnalisés que vous ne trouverez pas dans les produits standard du catalogue

- Variété de matériaux et de longueurs de câbles et options de connecteurs

- Étiquettes personnalisées avec votre logo, vos couleurs et un code QR pour votre site Web

- Numéros de pièces personnalisés

- Vaste gamme d'options de montage (adaptées à vos applications)

- Vaste gamme d'accessoires électriques et mécaniques

- Livraison dans des emballages multiples écologiques

- Durées de course réglables, signaux de positionnement et paramètres d'asservissement

Exemples de réussite

Floating Office Rotterdam

Porter par la vague des changements climatiques

La durabilité et l'efficacité énergétique des bâtiments sont des sujets brûlants d'actualité dans le monde de l'architecture moderne et l'une des dernières merveilles est le Floating Office de Rotterdam. Le bâtiment est fait de blocs de béton couplés qui flottent au dessus de la rivière Nouvelle Meuse et utilise l'eau de celle-ci afin d'assurer ses besoins en chauffage et en climatisation. Il est doté de la technologie de CVCA intelligente de Belimo, qui permet de créer un environnement optimal tout en consommant un minimum d'énergie. Combinée aux panneaux solaires installés sur le toit, cette configuration innovante rend ce bâtiment totalement autosuffisant.

  • Vidéos
  • Reference – Floating Office Rotterdam, Netherlands (pdf - 1,63 Mo)

Le robinet Belimo Energy Valve™ permet au Providence College d'épargner plusieurs millions de dollars

Les solutions Belimo RetroFIT+ de Belimo permettent de réaliser des économies d'énergie dans les bâtiments existants

Le projet de modernisation a été achevé au printemps 2023, et Arden et le Providence College prévoient maintenant de commencer à collecter des données pour quantifier les réductions de débit réelles. La réduction du pompage entraînera une diminution de la consommation d'électricité, ce qui est conforme à l'engagement du collège d'accroître l'efficacité énergétique et d'améliorer les performances environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). En arrivant à combler ses besoins de refroidissement avec la configuration existante de sa centrale de refroidissement, le collège a économisé le coût d'achat et d'installation d'un nouveau refroidisseur, ce qui représente une économie estimée entre 500 000 et 1 000 000 de dollars. Ce chiffre ne tient pas compte des millions de dollars supplémentaires et des mois de travail qui auraient été nécessaires pour redimensionner et remplacer la conduite principale d'eau refroidie existante.

  • Vidéos
  • Exemple de réussite - Providence College Success Story (pdf - 4,88 Mo)
Nous serions ravis de vous conseiller

Bienvenue chez Belimo Canada

Vous ne semblez pas vous trouver au Canada. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Conditions de vente et garantie
'+41 43 843 61 11
S'abonner
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)