Mobile
- Belimo Assistant App
- Appli Belimo Assistant App pour capteurs de conduit
- Appli Belimo Display App pour capteurs d'ambiance
Appli Belimo Assistant 2
Libérez tout le potentiel de vos appareils Belimo
L'appli Belimo Assistant 2 permet la configuration avec ou sans fil, le fonctionnement sur place et le dépannage des servomoteurs de registres, robinets de réglage, capteurs et compteurs de Belimo à l'aide de téléphones intelligents, de tablettes et d'ordinateurs personnels.
Principales fonctionnalités :
- Vérification et modification des paramètres de réglage des appareils
- Affichage des données d'identification : type d'appareil, position, désignation, numéro de série, adresse de bus
- Adressage (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- « Configuration » : configuration guidée des paramètres de votre appareil
- « Copier/coller la configuration » : réplication des paramètres pour les mêmes types d'appareils
- « Tendance en direct » : surpassement local et suivi des tendances en direct grâce à la fonction de partage
- « Santé » : surveillance des indicateurs de performance des appareils. Par ex. alimentation, état des bus, état des capteurs, etc.
- « Rapports » : récupération des rapports numériques de votre appareil grâce à la fonction Easy-Share. Par ex. certificat d'étalonnage, rapport de mise en service
- « Exporter la configuration » : création d'un fichier journal avec la fonction de partage
- Réglage de la langue dans l'application (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Application indépendante de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows.
Accessoires :
- ZTH EU/US/AP (convertisseur USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertisseur Bluetooth/CCP)
Belimo Assistant App
Accès supérieur aux données d'application
Installée dans un téléphone intelligent, l’appli Belimo Assistant App facilite la programmation, la mise en service et le dépannage des produits Belimo grâce à la communication en champ proche (CCP). Parmi ces fonctions on note le type, la position, les données d'exploitation et les paramètres de réglage de l'appareil. La communication en champ proche vous donne l'accès nécessaire pour installer sans problème l'appareil et assurer son rendement optimal.
Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google inc.
Appli Belimo Assistant App pour capteurs de conduit
Programmation, mise en service et dépannage simplifiés
Utilisée avec un téléphone intelligent et la clé électronique Bluetooth® (A-22G-A05), l'appli Belimo Assistant App pour capteurs de conduit permet de programmer, de mettre en service et de dépanner facilement certains capteurs extérieurs et de conduits de Belimo. L'appli permet à l'utilisateur de visualiser les informations de base de l'appareil, de configurer les données de mesure et leur affichage, de modifier l'adresse, de définir les décalages, de programmer les dates d'entretien et de service, et encore plus.
Appli Belimo Display App pour capteurs d'ambiance
Écran virtuel pour accéder aux données des capteurs d'ambiance
L'appli Belimo Display App est la manière la plus innovante d'accéder aux capteurs d'ambiance qui n'ont pas d'écran. L'écran intuitif de l'appli affiche les valeurs ambiantes actuelles ce qui permet de régler les points de consigne. Un code d'accès optionnel à quatre chiffres empêche les personnes non autorisées de modifier les réglages. Les tiers ne pourront pas accéder aux données critiques par la technologie CCP.