Solutions de remplacement pour capteurs / compteurs
Capteurs de remplacement pour systèmes de CVCA l Capteurs BACnet
Les capteurs des systèmes de CVCA de Belimo fournissent des signaux d'asservissement précis et fiables sur les conditions critiques qui contribuent au confort ambiant et à l'efficacité des systèmes. Intégrés aux principaux systèmes immotiques et dotés d'un couvercle encliquetable innovant, les capteurs bénéficient d'une protection NEMA 4X / IP65 et sont faciles à installer et à mettre en service. La gamme de produits comprend des capteurs de précision pour la mesure de la température, de l'humidité, de la pression, du CO₂, des composés organiques volatils (COV) et du débit dans les tuyaux, les conduits, les pièces et les applications extérieures. Divers signaux de sortie sont offerts afin de répondre aux exigences de vos systèmes.
-
Appli RetroFIT App
-
RetroFIT+ Brochure
(pdf -
5,16 Mo)
-
Brochure sur les capteurs
(pdf -
6,61 Mo)
-
Brochure - Compteur d'énergie thermique
(pdf -
4,73 Mo)
-
Brochure des appareils de surveillance de gaz
(pdf -
6,23 Mo)
Innovation pour une plus grande tranquillité d’esprit
Solutions pour chaque application de CVCA
Les capteurs assurent la fiabilité des systèmes de CVCA. Des composants défectueux, erratiques ou endommagés peuvent avoir un effet négatif sur l'efficacité énergétique, le confort des occupants et le coût. Belimo propose des capteurs de rechange pour la ventilation à la demande, les systèmes à volume d'air variable, la purification de l'air/la surveillance des filtres, le conditionnement d'air, les systèmes de chauffage et la réfrigération, qui améliorent le rendement, l'efficacité et la fiabilité grâce à une intégration transparente.
Gamme de produits
Appli Belimo RetroFIT App
La source où trouver les solutions de rechange pour les systèmes de CVCA
L’appli Belimo RetroFIT permet de trouver rapidement et facilement les solutions de rechange pour les servomoteurs, les robinets et les capteurs. Les dispositifs de terrain assurent le fonctionnement fiable et précis de systèmes de chauffage à eau chaude et de CVCA partout dans le monde. Technologie innovatrice, qualité éprouvée et facilité de manipulation pendant l'installation et le fonctionnement permettent d'augmenter le rendement et l'efficacité des technologies du bâtiment intégrées. Vous pouvez stocker des projets, envoyer des sélections par courriel et accéder à la documentation.
- Avantages pour les utilisateurs
- Ressources
- Histoires de réussite
- Logiciels / Plugiciels
Ingénieurs-conseils
Planifier des systèmes de CVCA est votre compétence de base. Vous êtes toutefois constamment à la recherche de nouveaux moyens innovants d’économiser l'énergie et d’améliorer les conditions climatiques à l’intérieur. Vous utilisez les méthodes les plus modernes et les données des fournisseurs/fabricants pour votre planification. Les capteurs Belimo présentent les propriétés suivantes :
- Compatibilité avec tous les systèmes immotiques standards ce qui permet de les utiliser avec toutes les applications de CVCA.
- Accès aux données BIM et aux fichiers STEP à utiliser dans les modèles.
- Les protocoles de communication BACnet et Modbus permettent d'intégrer les données d'application aux séquences de commande du système immotique.
- Matériaux robustes et de haute qualité qui garantissent un rendement fiable.
- Conformité aux exigences d’homologation IP65 et UL
Entrepreneurs et distributeurs
Trouver de nouveaux moyens efficaces de fournir des solutions aux problèmes des clients est essentiel pour augmenter les profits et faire croître votre entreprise. Vous passez plus de temps à diagnostiquer des problèmes techniques et à résoudre des problèmes qu'à faire votre travail et à passer à la prochaine tâche. Les capteurs Belimo présentent les propriétés suivantes :
- Plages de mesure sélectionnables sur place, ce qui simplifie les sélections et réduit les niveaux de stocks.
- Les protocoles de communication BACnet et Modbus assurent un meilleur accès aux données d'application et permettent de réduire le câblage et de simplifier le paramétrage.
- Plaque de fixation détachable pouvant servir de gabarit de perçage pour faciliter l’installation.
- Raccord de conduit modulaire permettant diverses configurations de montage et de câblage pour une plus grande flexibilité de montage et d’installation.
- Boîtier de protection comprenant également un raccord de conduit modulaire et un bornier à ressorts amovible que les installateurs et les techniciens adoreront.
Propriétaires de bâtiments
Les améliorations du confort, de la consommation d'énergie et les simples agrandissements et mises à niveau des bâtiments sont un défi constant pour vous. Optimiser les systèmes de CVCA avec le moins d'efforts et d'argent possible est votre priorité. Les capteurs Belimo présentent les propriétés suivantes :
- Conception unique avec couvercle encliquetable accélérant l’installation, facilitant la mise en service et assurant une protection NEMA 4X / IP65.
- Accès aux données d'application par les protocoles de communication BACnet et Modbus permettant de réduire le câblage et de simplifier le paramétrage.
- Valeurs de mesure fiables et précises qui assurent le rendement des systèmes.
- Délais de livraison courts.
- Soutien complet tout au long du cycle de vie des produits.
Gestionnaires d'installations
La gestion, la commande et l’exploitation des bâtiments et de leurs équipements techniques font partie de vos tâches quotidiennes. Vous cherchez des solutions vous permettant d’assurer le confort ambiant et d’optimiser le fonctionnement des systèmes. Vous aimez des systèmes transparents, précis et fiables et, si nécessaire, une livraison et un service de soutien rapides. Les capteurs Belimo présentent les propriétés suivantes :
- Modernisation rapide et simple grâce à l'appli Belimo RetroFIT+ App
- Conception unique avec couvercle encliquetable accélérant l’installation, facilitant la mise en service et assurant une protection IP65
- Raccord de conduit modulaire permettant diverses configurations de montage et de câblage pour une plus grande flexibilité de montage et d’installation.
- Valeurs de mesure fiables et précises qui permettent de réduire la consommation d'énergie et d'améliorer le rendement des systèmes.
- Plaque de fixation détachable pouvant servir de gabarit de perçage pour faciliter l’installation.
- Soutien complet tout au long du cycle de vie des produits.
ESE (entreprises de services énergétiques)
Vous informez les organisations sur la façon d’économiser de l’énergie et d’améliorer le rendement énergétique de leur bâtiment. Vous passez toutefois à côté d’occasions exceptionnelles parce que vous consacrez la majeure partie de votre temps à la recherche de nouveaux produits innovants s’appuyant sur des données d'économies d'énergie fiables et éprouvées. Les capteurs Belimo présentent les propriétés suivantes :
- Optimisation de l’efficacité énergétique et du rendement des systèmes grâce à une parfaite intégration aux systèmes immotiques.
- Garantie de cinq ans, conformité aux exigences NEMA 4X et IP65 et conformité aux normes UL pour un rendement optimal des systèmes.
- Les protocoles de communication BACnet et Modbus assurent un meilleur accès aux données d'application et permettent de réduire le câblage et de simplifier le paramétrage.
- Relevés de température précis et fiables assurant un confort optimal et une efficacité énergétique maximale du bâtiment.
- Un capteur de CO₂ à deux canaux issus de la technologie IRND (analyse infrarouge non dispersive) permet de compenser efficacement la dérive à long terme pour une plus grande précision et une meilleure stabilité à long terme.
Agents de mise en service / Entrepreneurs en équilibrage
Entre la gestion et l'examen des projets, ainsi que l'équilibrage et la mise en service des systèmes, vous recherchez des produits innovants dont les données d'économies d'énergie ont été prouvées et qui répondent aux spécifications de vos installations sans les inconvénients d'une installation complexe ou d'une maintenance coûteuse. Les capteurs Belimo présentent les propriétés suivantes :
- Les protocoles de communication BACnet et Modbus assurent un meilleur accès aux données d'application et permettent de réduire le câblage et de simplifier le paramétrage.
- Relevés de température précis et fiables assurant un confort optimal et une efficacité énergétique maximale du bâtiment
- Un capteur de CO₂ à deux canaux issus de la technologie IRND (analyse infrarouge non dispersive) permettant de compenser adéquatement la dérive à long terme pour une plus grande précision et une meilleure stabilité à long terme.
- Revêtement hydrofuge fritté recouvrant tous les capteurs de conduit, capteurs à immersion, capteurs de surface et capteurs à câbles pour les protéger contre la condensation, l’effort mécanique et les vibrations.
Présentation
Présentations de haut niveau de Belimo visant à accroître la compréhension de la technologie associée aux capteurs de systèmes CVCA.
Vidéos
Les vidéos sur les capteurs ont été conçues dans le but d’offrir une formation sur les caractéristiques et avantages des capteurs Belimo, notamment une fiabilité supérieure, une grande facilité d’installation et une parfaite intégration aux systèmes immotiques.
Webinaires
Belimo propose des webinaires en ligne et enregistrés. D'une durée de seulement 30 minutes, ces webinaires gratuits sont présentés une fois par mois et enregistrés pour référence ultérieure. Prenez le temps d’en visionner un et apprenez-en plus sur les capteurs Belimo.
Matériel
Emplacement central donnant accès à la documentation sur les produits afin de répondre aux besoins de votre entreprise.
Formation
L’Université Belimo offre une formation complète en ligne gratuite sur les capteurs de conduits, ainsi que d'autres programmes. La formation est offerte en ligne ou sur place.
Plugiciel BIM pour Autodesk Revit
Modèles de données 3D avec données techniques d’Autodesk Revit par le plugiciel BIM
Ce plugiciel vous permet de sélectionner les capteurs Belimo dans une base de données et de les ajouter au projet de modélisation des informations du bâtiment avec leurs données techniques d'une simple manoeuvre de glisser-déposer. Tous les utilisateurs BIM ont accès à toutes les données techniques en format structuré et classifié Revit MEP.
Le plugiciel BIM ne peut être installé que si le logiciel Autodesk Revit est disponible sur votre ordinateur
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 Mo)
-
Flyer – Efficient planning with BIM
(pdf -
1,91 Mo)
-
Visitez le site Web d'Autodesk
Appli Belimo RetroFIT App
La source où trouver les solutions de rechange pour les systèmes de CVCA
L’appli Belimo RetroFIT permet de trouver rapidement et facilement les solutions de rechange pour les servomoteurs, les robinets et les capteurs. Les dispositifs de terrain assurent le fonctionnement fiable et précis de systèmes de chauffage à eau chaude et de CVCA partout dans le monde. Technologie innovatrice, qualité éprouvée et facilité de manipulation pendant l'installation et le fonctionnement permettent d'augmenter le rendement et l'efficacité des technologies du bâtiment intégrées. Vous pouvez stocker des projets, envoyer des sélections par courriel et accéder à la documentation.
Belimo Assistant App
Accès supérieur aux données d'application
Installée dans un téléphone intelligent, l’appli Belimo Assistant App facilite la programmation, la mise en service et le dépannage des produits Belimo grâce à la communication en champ proche (CCP). Parmi ces fonctions on note le type, la position, les données d'exploitation et les paramètres de réglage de l'appareil. La communication en champ proche vous donne l'accès nécessaire pour installer sans problème l'appareil et assurer son rendement optimal.
Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google inc.
Appli Belimo Assistant App pour capteurs de conduit
Accès supérieur aux données d'application
Utilisée avec un téléphone intelligent et la clé électronique Bluetooth® (A-22G-A05), l'appli Belimo Assistant App pour capteurs de conduit permet de programmer, de mettre en service et de dépanner facilement certains capteurs extérieurs et de conduits de Belimo. L'appli permet à l'utilisateur de visualiser les informations de base de l'appareil, de configurer les données de mesure et leur affichage, de modifier l'adresse, de définir les décalages, de programmer les dates d'entretien et de service, et encore plus.
L'appli Belimo Display App pour capteurs d'ambiance
Capteurs d'ambiance avec écran virtuel
L'appli Belimo Display App est la manière la plus innovante d'accéder aux capteurs d'ambiance qui n'ont pas d'écran. L'écran intuitif de l'appli affiche les valeurs ambiantes actuelles ce qui permet de régler les points de consigne. Un code d'accès optionnel à quatre chiffres empêche les personnes non autorisées de modifier les réglages. Les tiers ne pourront pas accéder aux données critiques par la technologie CCP.