1920x350_DataCenter_Homepage

Fiables, évolutifs, efficaces

  1. Accueil
  2. Solutions

Alimenter la performance : solutions de refroidissement pour les centres de données

belimo products in datacenter air cooling

Disponibilité maximale et performance optimale

Depuis 50 ans, Belimo fournit des dispositifs de terrain fiables, de qualité et efficaces sur le plan énergétique pour les systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air. Notre expertise, nos solutions évolutives et notre position de chef mondial nous ont permis de fournir des solutions de refroidissement pour les centres de données, espaces où la fiabilité et la qualité sont de la plus haute importance.

Nous offrons des servomoteurs, des robinets, des capteurs et des compteurs qui sont conçus pour fonctionner en tout temps, assurer un débit et un rendement énergétique optimaux et garantir l'autonomie des systèmes.

Le paysage des centres de données évolue, : les nouveaux processeurs graphiques nécessitent plus que jamais une plus grande quantité de rejet de chaleur. Les stratégies de confinement des allées chaudes et froides ne peuvent pas rejeter suffisamment de chaleur pour les baies à haute densité. Belimo propose des technologies de refroidissement de centres de données innovantes qui comprennent des systèmes de refroidissement par liquide plus efficaces qui offrent une meilleure conductivité thermique et réduisent la consommation d'énergie.

Produits Belimo pour les centres de données

  • AHU

    ​​​​​​​Les unités de traitement d’air (AHU) fournissent de l’air conditionné aux espaces blancs, gris et de bureau. Ces équipements polyvalents utilisent une large gamme de produits Belimo pour assurer un bon contrôle du débit d’air et d’eau. Les produits comprennent des vannes électroniques indépendantes de la pression (EPIV), des robinets Energy Valve (EV), des servomoteurs de registre Belimo et des capteurs.

    belimo products in ahu data center application
  • Unité de distribution de liquide de refroidissement (CDU)

    Les unités de distribution de liquide de refroidissement (CDU) fournissent de l'eau glacée ou des mélanges eau-glycol pour les composants générateurs de chaleur tels que les serveurs. Belimo propose une gamme complète de robinets de réglage caractérisés (CCV), de robinets électroniques indépendants de la pression (EPIV) et de robinets Energy Valve qui conviennent parfaitement aux unités de distribution de liquide de refroidissement. Ces robinets permettent une régulation précise du débit et sont facilement réglables en fonction de l'évolution de vos besoins en refroidissement.

     

    cdu
  • Installation centralisée de production d’énergie

    Les installations centralisées de production du froid fournissent de l'eau réfrigérée à l'ensemble du centre de données. Compte tenu des énormes besoins de refroidissement des centres de données, cela ne peut se faire qu'avec des débits importants et, par conséquent, des robinets de grande taille. Les robinets à papillon de Belimo avec servomoteurs haute performance sont idéaux pour cette application en raison de leur pression de fermeture élevée, de leurs faibles taux de fuite et de leurs boîtiers NEMA 4.

    central-plant
  • Appareil de traitement de l'air de centre de données (CRAH/CRAC)

    Les appareils de traitement de l'air des salles d'ordinateurs (CRAH) et unité de climatisation des salles informatique (CRAC) fournissentde l'air conditionné dans l'espace blanc. Les robinets EPIV de Belimo sont des composantes essentielles des appareils de traitement de l'air qui assurent une régulation précise et fiable du débit d'eau. Ces robinets offrent des avantages indéniables quant au maintien des niveaux de température et d'humidité optimaux dans les centres de données.

     

    crah
  • Refroidissement direct sur puce (plaque froide)

    Le refroidissement par liquide direct sur puce, souvent appelé plaque froide, est l'une des techniques les plus courantes pour refroidir les serveurs ayant des besoins élevés en matière de dissipation de chaleur, tels que ceux destinés au calcul à haute performance, à l'IA (intelligence artificielle) et à l'apprentissage automatique. Le robinet Energy Valve de Belimo combiné à des capteurs de pression différentielle est une solution idéale pour cette application, car il peut maintenir une pression différentielle constante dans le support à étagère.  Un débit précis est alors fourni à chaque plaque froide, même si un serveur est retiré pour maintenance.

     

    • Débit approprié à travers les plaques froides grâce au robinet Belimo Energy (pdf - 1,96 Mo)
  • Unité murale de ventilation

    Les servomoteurs de registre Belimo sont des composantes nécessaires dans les unités murales de ventilation, assurant une régulation précise du débit d'air vers les serveurs dans l'espace blanc. Les robinets de réglage caractérisés (CCV) et les robinets électroniques indépendants de la pression (EPIV) modulent l'eau dans le serpentin afin de fournir un refroidissement adéquat pour maintenir les températures requises de l'air d'admission. Combinés, ces appareils Belimo jouent un rôle essentiel dans le maintien de conditions ambiantes optimales pour l'équipement informatique sensible.

     

    MKT-IMG-fan-wall-datacenter
  • Registres coupe-feu et coupe-fumée

    Les servomoteurs de registres coupe-feu et coupe-fumée de Belimo sont des dispositifs de sécurité essentiels conçus pour protéger les centres de données contre les risques d'incendie et de fumée. Ces servomoteurs sont intégrés aux systèmes de détection d'incendie et de fumée et commandent divers composants mécaniques afin d'atténuer la propagation du feu et de la fumée en cas d'urgence.

     

  • Génératrices

    Les génératrices permettent aux serveurs de rester alimentés en cas de panne de courant. Les servomoteurs à sûreté intégrée de Belimo sont la solution idéale pour fournir la quantité appropriée d'air de combustion nécessaire à ces génératrices. La fonction de sûreté intégrée permet d'interrompre immédiatement le débit d'air en cas de problème. Des options NEMA 4 sont offertes si les servomoteurs doivent être installés à l'extérieur de la génératrice.

     

    generators
  • Échangeur de chaleur à porte arrière

    Une régulation précise du débit est cruciale pour les échangeurs de chaleur à porte arrière. Les robinets électroniques indépendants de la pression (EPIV) et les robinets de réglage caractérisés (CCV) de Belimo permettent une régulation précise et répétable du débit afin de garantir un fonctionnement optimal de votre échangeur de chaleur à porte arrière.

     

    RDHX-server
  • Refroidissement par immersion biphasé

    Les appareils de refroidissement par immersion biphasés nécessitent un débit d'eau précis pour garantir la condensation du fluide diélectrique. Les robinets électroniques indépendants de la pression (EPIV) de Belimo maintiennent un débit précis vers le serpentin même si des variations de pression surviennent dans le système. Le robinet Energy Valve de Belimo surveille les températures de l'eau d'alimentation et de l'eau de retour, calcule l'énergie thermique et fournit des informations précieuses pour suivre les performances de refroidissement et mettre en lumière les inefficacités.

     

    two-phase-cooling

Gamme de produits

TSR-IMG_ev-non-mid-product-range_en-us

Robinet Energy Valve

Applications : unité de distribution de liquide de refroidissement, plaque froide, échangeur de chaleur à porte arrière, refroidissement par immersion biphasé, appareil de traitement de l'air, unité murale de ventilation

  • En savoir plus
TSR-IMG_ePIV-new_en-us

EPIV

Applications : unité de distribution de liquide de refroidissement, échangeur de chaleur à porte arrière, refroidissement par immersion biphasé, appareil de traitement de l'air, unité murale de ventilation

  • En savoir plus
TSR-IMG_ccv-npt-new-logo_en-us

Robinets CCV

Applications : unité de distribution de liquide de refroidissement, échangeur de chaleur à porte arrière, unité murale de ventilation, collecteur, robinet d'isolement

  • En savoir plus
TSR-IMG_AFB-new_en-us

Servomoteurs de registres

Applications : appareil de traitement de l'air, unité murale de ventilation, air extérieur, génératrices

  • En savoir plus
TSR-IMG_JR_BFV_LearnMore

Robinets à papillon

Applications : installation centralisée de production du froid, collecteurs, robinet d'isolation

 

  • En savoir plus

Pourquoi choisir Belimo?

ICON_proven_reliability

Fiabilité

Belimo respecte les normes de qualité les plus strictes dans toutes ses activités, du développement et de la production à l'expédition et au service à la clientèle. Nos installations de production mondiales sont certifiées conformes à diverses normes, et la garantie de 5 ans sur tous nos produits reflète notre contrôle rigoureux de la qualité, l'utilisation de matériaux de haute qualité et la robustesse de la conception des produits. 

ICON_optimized-functionality

Évolutifs

Les produits Belimo peuvent être adaptés pour répondre à l'évolution de vos besoins de refroidissement sans compromettre les performances aux charges actuelles.

ICON_installation-efficiency

Efficaces

La conception des appareils Belimo a été axée sur la précision. Ainsi, uniquement le débit d'air ou d'eau dont vous avez besoin est fourni au moment où vous en avez besoin.  Cela vous permet d'économiser sur les coûts de ventilation et de pompage, ainsi que de réduire l'empreinte carbone de votre centre de données.

ICON_ZIP-fault-diagnostics

Riches en données

Les appareils communicants Belimo tels que les robinets Energy Valve ou EPIV fournissent une multitude d'informations lorsqu'ils sont connectés à un système de gestion de bâtiments. Exploitez ces informations pour prendre des décisions proactives et éclairées plutôt que de travailler de manière réactive. 

ICON_strength-weight

Soutien à la clientèle

Le réseau de soutien et de service bien établi de Belimo comprend des conseillers régionaux en application et des directeurs du développement commercial ayant une connaissance approfondie des applications.

ICON_fast-lead-time

Délais d'exécution

Nos équipes de vente et de logistique ont acquis une solide réputation en termes de livraisons rapides, fiables et ponctuelles. Cela garantit que vos projets de construction de centres de données sont achevés dans les délais, même dans les conditions actuelles de la chaîne d'approvisionnement.

Plus de renseignements

Billets sur le refroidissement des centres de données

belimo_datacenter

Garder la tête froide : comment les centres de données peuvent se préparer pour l'avenir

Les défis liés au refroidissement des centres de données évoluent. En effet, les nouvelles technologies génèrent beaucoup plus de chaleur que les serveurs informatiques traditionnels. Il est donc nécessaire de faire appel à des solutions avancées pour gérer la charge thermique de manière efficace et efficiente

  • En savoir plus
dimly lit datacenter servers

Refroidissement par liquide : Belimo et l'avenir de la gestion thermique des centres de données

Il s'agit du premier article d'une série de billets qui porteront sur les défis liés au refroidissement d'un centre de données moderne et qui décriront certaines des solutions avancées que Belimo fournit à ce secteur en évolution rapide.

  • En savoir plus
blue data center server racks

Façonner l'avenir : comment le robinet EPIV de Belimo révolutionne le refroidissement des centres de données

Les centres de données modernes sont confrontés à un enjeu de taille : ils doivent faire face à des densités de chaleur toujours plus élevées en raison de la prolifération d'applications exigeantes en matière de calcul, telles que l'intelligence artificielle, le calcul de haute performance (CHP) et le minage pirate. Ces applications exigent des solutions de refroidissement avancées capables de s'adapter à des exigences qui évoluent rapidement.

  • En savoir plus
blue data center servers

Belimo et les technologies émergentes des centres de données - solutions de plaques froides monophasées et biphasées

Poursuivant notre exploration des solutions de refroidissement avancées pour les centres de données, ce billet se penche sur l'évolution du rôle de la technologie des plaques froides, une technique de gestion thermique puissante qui gagne rapidement du terrain alors que les centres de données sont aux prises avec de hautes densités de chaleur.

  • En savoir plus
Belimo orange data center racks

Belimo et le refroidissement direct sur puce : régulation de la pression différentielle des plaques froides

Poursuivant notre série sur les solutions de refroidissement avancées pour les centres de données, ce billet se concentre sur une autre méthode innovante pour répondre aux exigences thermiques sans précédent de l'intelligence artificielle (IA) et du calcul à haute performance (HPC) - le refroidissement direct des puces à l'aide de plaques froides liquides et la régulation de la pression différentielle. 

  • En savoir plus

Webinaires sur les centres de données

Façonner l'avenir : comment le robinet EPIV de Belimo révolutionne le refroidissement des centres de données

Ce webinaire accompagne le deuxième volet de notre série de billets sur le refroidissement des centres de données. Cette séance explorera plus en profondeur les caractéristiques du robinet électronique indépendant de la pression (EPIV) innovant de Belimo et son rôle essentiel dans l'adaptation aux demandes évolutives du paysage moderne des centres de données. Découvrez comment les fonctions avancées du robinet EPIV peuvent optimiser les stratégies de refroidissement et assurer l'efficacité et la longévité de l'infrastructure des centres de données. Ne ratez pas cette occasion d'acquérir des connaissances précieuses sur ce secteur en pleine évolution.

Belimo et les technologies émergentes des centres de données - solutions de plaques froides monophasées et biphasées

Regardez ce webinaire de 20 minutes où nous explorons les subtilités des systèmes de plaques froides et la façon dont ils peuvent optimiser le refroidissement et l'efficacité de votre centre de données.

Veuillez accepter les témoins des préférences pour regarder cette vidéo.

Belimo et le refroidissement direct sur puce : régulation de la pression différentielle des plaques froides

Découvrez comment cette technologie améliore l'efficacité du refroidissement, réduit la consommation d'énergie et garantit des performances thermiques stables pour les plaques froides, grâce à des solutions telles que le robinet Energy Valve de Belimo. 

Téléchargements

  • Débit approprié à travers les plaques froides grâce au robinet Belimo Energy (pdf - 1,96 Mo)

Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur nos services de centre de données.

Contacter Belimo

Bienvenue chez Belimo Canada

Vous ne semblez pas vous trouver au Canada. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Conditions de vente et garantie
'+41 43 843 61 11
S'abonner
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)