2. Capteurs/Compteurs

Capteurs d'ambiance | Température, RH, point de rosée, détection de la luminosité et des mouvements

La base du confort

Les capteurs d'ambiance de Belimo sont des dispositifs aux lignes pures pour fixation en surface, avec ou sans papier électronique tactile, qui mesurent avec précision la température, l'humidité et le CO₂. D’une grande fiabilité à long terme et offrant un temps de réponse rapide, ils ne nécessitent aucun entretien et assurent un milieu ambiant des plus confortables. Les capteurs d'ambiance de Belimo sont dotés de la technologie de communication en champ proche (CCP), ce qui facilite leur configuration et leur réglage à l'aide de l’appli Belimo Assistant 2 App et d'un téléphone intelligent. L'appli pour les versions qui ne sont pas munies d'un écran et celles avec écran tactile permet un accès facile aux données, les réglages sur place, la mise en service et le dépannage, même sans alimentation électrique.

  • Brochure sur les capteurs (pdf - 5,39 Mo)
  • Brochure de l'appli Display App pour capteurs de conditions ambiantes (pdf - 1,07 Mo)

Innovation pour une plus grande tranquillité d’esprit

Intégration parfaite

Fiabilité

Convivialité

Design mince et intemporel

L'écran tactile des capteurs d'ambiance Belimo peut être affiché ou masqué à l'aide de l'appli. Cette dernière ou l'écran tactile facilite l'accès aux données, la mise en service et le dépannage sur place. Dans le cas des appareils sans papier électronique tactile intégré, les points de consigne peuvent être programmés à l'aide de la nouvelle appli Belimo Room Display qui convertit votre téléphone intelligent en un affichage à distance. Les applications CCP associées aux capteurs d'ambiance de Belimo peuvent être protégées par mot de passe pour un niveau de sécurité plus élevé.

  • Un environnement confortable et un air intérieur sain grâce aux capteurs d'ambiance

Gamme de produits

Température/H.R./Point de rosée/CO2Séries 22RT / 22RTH / 22RTM

Passifs et actifs avec points de consigne

  • Acheter maintenant

TempératureSéries 01RT et P-01RT

Passifs avec points de consigne

  • Acheter maintenant

TempératureSérie EXT-RT

Passifs

  • Acheter maintenant

Gamme de produits

Luminosité, mouvement/occupation Série EXT-TN

Détection active de la luminosité

  • Acheter maintenant

Créer des environnements intérieurs confortables plus sains avec moins d'énergie

Les bâtiments sont responsables d'environ 40 % de la demande énergétique et des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire. Et puisque nous passons jusqu'à 90 % de notre temps à l'intérieur, ils ont un impact majeur sur notre confort, notre santé et notre bien-être général. Belimo s'est donné comme mission de créer des environnements intérieurs plus sains et plus confortables qui consomment moins d'énergie. Avec une gamme de produits naturellement orientée vers la réalisation de plusieurs objectifs de développement durable des Nations unies, nous proposons des systèmes immotiques et de commandes à haute efficacité énergétique qui réduisent jusqu'à 55 % l'énergie nécessaire des solutions de CVCA.

  • Belimo s'engage en faveur du développement durable
  • Qualité de l'air intérieur
  • Capteurs de qualité d'air pour systèmes de CVCA

L'appli Belimo Display App pour capteurs d'ambiance

Capteurs d'ambiance avec écran virtuel

L'appli Belimo Display App est la manière la plus innovante d'accéder aux capteurs d'ambiance qui n'ont pas d'écran. L'écran intuitif de l'appli affiche les valeurs ambiantes actuelles ce qui permet de régler les points de consigne. Un code d'accès optionnel à quatre chiffres empêche les personnes non autorisées de modifier les réglages. Les tiers ne pourront pas accéder aux données critiques par la technologie CCP.

  • Disponible dans le magasin d'applications
  • Télécharger à partir de Google Play
  • Brochure de l'appli Display App pour capteurs de conditions ambiantes (pdf - 1,07 Mo)

Caractéristiques

Papier électronique tactile

Contraste prononcé et utilisation intuitive des valeurs ambiantes actuelles avec la capacité de régler les points de consigne.

Fonction de feux de circulation

La DEL illustre les niveaux de concentration en CO2 sur la base des couleurs rouge, jaune ou verte, entièrement programmables à l'aide de l'appli. Non visible en position d'arrêt.

Configurables

Les points de consigne de température ou le degré de ventilation peuvent être affichés ou utilisés uniquement comme capteur.

CCP

Programmation,

mise en service et dépannage rapides.

Couvercle encliquetable

Conçu pour accélérer l'installation et simplifier la mise en service.

Bornier de raccordement à ressort

Permet des économies de temps lors du câblage et assure la fiabilité des contacts.

Communication améliorée

Grâce aux protocoles BACnet, Modbus, et MP-Bus nos capteurs d'ambiance peuvent s'intégrer en toute transparence aux systèmes d'automatisation de bâtiments et ainsi permettre de réaliser des économies en frais d'installation et d'entretien.

Précision élevée

Le faible facteur d'accouplement dans le mur permet d'obtenir des mesures précises sans qu’elles soient affectées par la température du mur.

Lignes pures

Le design élégant et moderne s'adapte à de nombreuses installations différentes pour de nombreuses années à venir.

  • Avantages pour les utilisateurs
  • Ressources
  • Exemples de réussite
  • Prix
Avantages pour les utilisateurs

Architecte

Vous êtes chargé de la conception de nouveaux immeubles, de la restauration et de la conservation de vieux immeubles, depuis la préparation des dessins jusqu'à la présentation des concepts aux clients. Vous êtes impliqué du début à la fin de la phase de construction.Les capteurs d'ambiance de Belimo présentent les propriétés suivantes :

  • Boîtier au design esthétique et intemporel qui convient à tous les styles de construction.
  • Mesures fiables à long terme et temps de réponse rapide pour un milieu ambiant optimal
  • Fabriqués à partir de matériaux de la plus grande qualité pour un rendement et une fiabilité durable
  • Design mince et intemporel convenant parfaitement à toute construction neuve ou repensée

Ingénieurs-conseils

Il vous incombe de concevoir des systèmes de CVCA qui répondent aux fonctionnalités demandées, fonctionnent plus efficacement et sont conformes aux exigences des codes d'énergie et de sécurité ou les surpassent, tout en assurant ainsi le bon fonctionnement des installations. Vous êtes toutefois constamment à la recherche de nouveaux moyens innovants d’économiser l'énergie et d’améliorer les conditions climatiques à l’intérieur. Les capteurs d'ambiance de Belimo présentent les propriétés suivantes :

  • Faible facteur de couplage dans le mur pour des mesures de températures ambiantes précises contrairement aux lectures de température des capteurs en surface
  • Mesures fiables à long terme et temps de réponse rapide pour un milieu ambiant optimal.
  • Communication améliorée grâce à l’intégration du protocole MP-Bus (sur certains modèles) qui assure une efficacité accrue et une meilleure gestion des immeubles, entraînant des économies en matière d'installation, de câblage et de raccordement des bornes.
  • Communication en champ proche (CCP) accélérant la programmation, la mise en service et le dépannage

Intégrateur de systèmes

Votre responsabilité générale consiste à réorganiser les sous-systèmes en un tout et à mettre au point des systèmes de commande qui feront en sorte que ces sous-systèmes fonctionnent comme un tout. Vous consacrez beaucoup de temps à la phase de mise en service qui, bien qu’elle demande beaucoup de temps, demeure cruciale pour le bon fonctionnement de l'ensemble du système. Vous êtes toutefois constamment à la recherche de nouveaux moyens innovants d’économiser l'énergie et d’améliorer le rendement de votre immeuble. Les capteurs d'ambiance de Belimo présentent les propriétés suivantes :

  • Compatibilité optimale avec tous les principaux systèmes d'immotique (BAS) comportant des signaux de sortie standard
  • Mesures précises pour des conditions ambiantes optimales
  • CCP intégrée pour une mise en service et des diagnostics simplifiés
  • Fabriqués à partir de matériaux de la plus haute qualité offrant des lectures fiables et précises

Entrepreneurs et distributeurs

Vous êtes constamment à la recherche de moyens nouveaux et efficaces d'apporter des solutions uniques aux problèmes de vos clients et des idées pour développer votre entreprise. Vous passez toutefois plus de temps à diagnostiquer des problèmes techniques et à résoudre des problèmes qu'à accomplir votre tâche et à passer à la suivante. Les capteurs Belimo présentent les propriétés suivantes :

  • Sélections sur place simplifiées pour une réduction des niveaux de stocks
  • Boîtier conçu pour accélérer l'installation et simplifier la mise en service
  • Plaquette à bornes à ressort permettant des économies de temps lors du câblage et assurant la fiabilité des contacts
  • Faible facteur de couplage dans le mur pour des mesures de températures ambiantes précises contrairement aux lectures de température des capteurs en surface

Propriétaires de bâtiments

Les projets d'agrandissement et les améliorations locatives représentent un défi permanent. Votre objectif est d'assurer le confort de vos locataires, de trouver des moyens d'optimiser votre système de CVCA et de préserver votre budget des investissements. Les capteurs Belimo présentent les propriétés suivantes :

  • Mesures rapides et précises permettant une régulation précise et un milieu ambiant confortable
  • Technologie CCP, alliée à l'appli Belimo Assistant 2 App et à un téléphone intelligent, facilitant l’accès aux données pour une mise en service efficace
  • Fabriqués à partir de matériaux de la plus grande qualité pour un rendement et une fiabilité durable
  • Design mince et intemporel convenant parfaitement à toute construction neuve ou repensée

Gestionnaires d'installations

Les hausses de prix de l’énergie combinées aux coûteuses inefficacités de l'immeuble vous compliquent la tâche. Vous êtes constamment à la recherche de moyens innovants d’améliorer le rendement de votre immeuble, mais vous êtes trop occupé à tenter de solutionner d'onéreux problèmes. Les capteurs Belimo présentent les propriétés suivantes :

  • Fonctions d'analyse des tendances et de diagnostic par le biais de la technologie CCP pour un accès facile et la transparence des données
  • Couvercle de protection pour la carte à circuit imprimé la protégeant contre les dommages mécaniques, la poussière et les vibrations.
  • Design mince et intemporel convenant parfaitement à toute construction neuve ou repensée
  • Boîtier conçu pour accélérer l'installation et simplifier la mise en service
  • Accès aux données techniques et livraison rapide grâce à un service à la clientèle primé
Ressources

Documents et outils

Emplacement central donnant accès à la documentation sur les produits afin de répondre aux besoins de votre entreprise.

  • Documentation et matériel sur les capteurs d'ambiance
  • Belimo SelectPro™ et outils de dimensionnement et de sélection

Webinaires, vidéos et présentations

Les webinaires, vidéos et présentations de Belimo vous permettront d'acquérir une connaissance approfondie de la technologie des capteurs de conduit.

  • Capteurs d'ambiance
  • La nouvelle gamme de capteurs de Belimo
  • Nouveaux capteurs et régulateurs d'ambiance Belimo
  • Gamme de conduits d'air, de tuyaux et de capteurs extérieurs de Belimo

Formation

L’Université Belimo offre une formation complète en ligne gratuite sur les capteurs de conduits, ainsi que d'autres programmes. La formation est offerte en ligne ou sur place. 

  • Université Belimo
Exemples de réussite

Floride, États-Unis545wyn

  • Exemple de réussite - 545 Wyn (pdf - 1,21 Mo)

CanadaCollège Laval

  • Référence - Collège Laval, Canada (pdf - 1,44 Mo)
Prix

Prix et reconnaissances

Prix de l'innovation du salon AHR 2023 dans la catégorie Qualité de l'air intérieur

Nous sommes très heureux d'annoncer que les capteurs et les régulateurs d'ambiance de Belimo ont reçu le prix de l'innovation dans la catégorie Qualité de l'air intérieur lors du salon AHR 2023.

Ce concours annuel récompense les produits, systèmes et technologies les plus innovants et les plus originaux présentés lors du salon international sur le conditionnement d'air, le chauffage et la réfrigération (AHR) dans les catégories suivantes : immotique et commandes, refroidissement, bâtiment écologique, chauffage, qualité de l'air intérieur, plomberie, réfrigération, logiciels, outillage et instrumentation, et ventilation.

Les lauréats ont été sélectionnés par un jury indépendant composé de juges membres de l'ASHRAE, qui ont évalué tous les produits en compétition en fonction de leur conception novatrice, de leur créativité, de leur application, de leur valeur et de leur impact sur le marché.

  • Salon AHR - Prix de l’innovation 2023

Prix Red Dot Design 2022

Nous sommes fiers que nos capteurs et régulateurs d'ambiance aient remporté l'un des prix les plus prestigieux en matière de conception de produits - le prix Red Dot pour 2022. 

Le prix Red Dot Design est l'un des plus grands concours de design au monde. Les participants soumettent des produits, des projets de communication et des marques ainsi que des prototypes et des concepts dans trois disciplines. La distinction « Red Dot » est un label d'excellence internationalement reconnu en matière de conception.

  • Prix Red Dot Design : Capteurs et régulateurs d'ambiance de BELIMO (red-dot.org)