belimo_IAQ-products_stage-teaser

Produits qui vous garantiront un air intérieur sain

  1. Accueil
  2. Un air intérieur sain et des solutions CVCA écoénergétiques

Comment les produits Belimo contribuent à une saine qualité de l'air intérieur (QAI)

Garantir la qualité de l'air intérieur nécessite une approche sur plusieurs fronts. En plus d'une conception précise du système et d'une maintenance régulière, des produits fiables sont essentiels. Belimo propose une gamme complète et innovante de dispositifs de terrain de CVCA pour maintenir un air intérieur sain sans compromettre l'efficacité énergétique. Qu'il s'agisse de capteurs justes et fiables ou de solutions à volume d’air variable (VAV) pour la régulation de la demande de ventilation jusqu’aux servomoteurs à course rapide et au robinet Energy ValveMC tout-en-un, nos produits se combinent à notre vaste expertise pour mettre à votre disposition des systèmes de CVCA efficaces. Grâce à une intégration transparente au système de gestion de bâtiment et à une connectivité infonuagique, les utilisateurs bénéficient d'une visibilité complète des mesures de la qualité de l'air intérieur pour une surveillance et un contrôle continus.

  • Brochure – Guidance document for indoor air quality (pdf - 2,55 Mo)

Capteurs pour la mesure de la qualité de l'air intérieur

Ce qui ne peut être mesuré ne peut être contrôlé. Belimo propose une large gamme de capteurs de température ambiante et de conduits pour mesurer avec précision la température, l'humidité relative et absolue, l'enthalpie, le point de rosée, le CO2 et les COV. La gamme comprend des capteurs actifs et passifs. Les capteurs de conduits ont une conception robuste qui répond aux exigences de la norme NEMA 4X/IP65.

Les capteurs de température ambiante actifs peuvent être mis en service et diagnostiqués avec l'application Belimo Assistant 2 installée dans un téléphone intelligent. Grâce à la communication sans fil en champ proche, il est possible d'effectuer des configurations même lorsque les capteurs ne sont pas alimentés. 

En plus d'être précis, les capteurs Belimo ont un temps de réponse court et un faible taux de dérive, ce qui assure une stabilité à long terme. Ils sont conçus pour une installation et une mise en service rapides et sans erreur grâce à un couvercle de boîtier encliquetable unique, une plaque arrière amovible, des borniers amovibles à ressort et une protection contre les inversions de polarité.

  • Capteurs de température ambiante Belimo
sensors_healthcare_webpage_900x510

Solutions à volume d'air variable pour la régulation de la demande de ventilation 

belimo_VAV-Compact_Transparent

L'air que nous respirons a un impact direct sur notre santé et notre productivité. Il est donc essentiel que le débit d'air soit régulé précisément dans chaque espace de travail. Des systèmes à volume d'air variable (VAV) bien conçus garantissent que la quantité appropriée d'air frais est fournie et que l'air contaminé est évacué de manière contrôlée dans l'espace. La demande régulée permet d'optimiser l'efficacité énergétique en utilisant le débit d'air nécessaire. La mesure des niveaux de CO2 dans la pièce est un excellent moyen d'y parvenir, car il s'agit d'un indicateur fiable de la pureté de l'air. De plus, les systèmes VAV permettent d'obtenir des pressions négative et positive dans les environnements critiques, tels que les chambres d'isolement.

Les capteurs de débit d'air précis de Belimo, combinés à la technologie des servomoteurs, qui a été testée des millions de fois, permettent un enregistrement et une régulation précise du Δp des plus petits débits volumétriques. L'intégration dans un système de gestion du bâtiment constitue la base pour réguler la charge des ventilateurs de manière égale et optimiser les coûts.

Robinet Energy ValveMC de Belimo pour la gestion intégrée de l'énergie thermique

Belimo_Showroom_new2

Le conditionnement correct de l'air fourni est essentiel pour un air intérieur sain. Il est possible d'y parvenir tout en optimisant l'efficacité énergétique. 

Le robinet Energy Valve MC primé de Belimo est le parfait exemple des innovations de Belimo. Il combine l'intelligence à un servomoteur, des capteurs de débit et une vanne à tournant sphérique. Cette combinaison va bien au-delà du réglage indépendant de la pression (PI) pour résoudre le syndrome du faible delta T. Elle permet en plus d'assurer la régulation du débit et la commande de la puissance calorifique. La résolution du syndrome de faible delta T permet d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire considérablement le coût global de fonctionnement. Le robinet à fermeture étanche empêche les fuites et assure une régulation précise et stable.

La nouvelle génération de robinets Energy Valve combine la commande de l’énergie au comptage d'énergie certifié CÉC dans un seul appareil. Ceci garantit une précision et une fiabilité élevées et permet une facturation facile tout comme une gestion efficace et transparente de l’énergie thermique. L'accès numérique facilite la configuration ou les ajustements, la mise en service et la maintenance à l'aide de la technologie de communication en champ proche et de l'application Belimo Assistant 2 ou d'un serveur Web, offrant ainsi une transparence totale des données énergétiques de l'utilisateur final.

Grâce au protocole BACnet/IP ou MSTP, Modbus TCP ou RTU embarqué, le robinet Energy Valve peut communiquer directement avec le système de gestion de bâtiment. L'interface Ethernet permet une connexion directe et sécurisée au nuage, tandis que l'alimentation par Ethernet (PoE) élimine le besoin d'une alimentation supplémentaire.

  • Robinet Energy ValveMC de Belimo

Servomoteurs de registres pour des conditions variées

Les servomoteurs de registres sont essentiels à un air intérieur sain, car ils sont nécessaires pour assurer le fonctionnement fiable des systèmes de CVCA.

  • Prise d'air pour réguler la quantité appropriée d'air extérieur.
  • À l'intérieur de l'unité de traitement d'air pour réguler l'air d'alimentation, l'air repris et l'air recyclé.
  • La zone à réguler assure la quantité appropriée d'air frais en fonction de la demande et des entrées d'air, garantissant ainsi le schéma de débit d'air souhaité.

Les servomoteurs de registres d'air ont été la première innovation de Belimo il y a plus de 45 ans. Grâce aux progrès technologiques constants dans le secteur du CVCA, Belimo est un chef de file du marché. 

UM-UH-Actuator_04_LM

Intégration transparente aux systèmes de gestion de bâtiments et aux plateformes IdO

belimo_EV-commissioning

L'intégration de la communication numérique dans les dispositifs et l'équipement permet de créer des solutions de CVCA innovantes qui peuvent être commandées, surveillées et ou entretenues de n'importe où. Les opérateurs du système de gestion de bâtiment bénéficient des données des appareils qui sont facilement accessibles pour la surveillance et la commande du système. Les gestionnaires d'installations obtiennent des informations précieuses sur le fonctionnement et l'efficacité de l'équipement et accèdent à toutes les données des appareils, ce qui permet de détecter rapidement les erreurs et de faciliter le diagnostic des systèmes. Les locataires veulent être en mesure de minimiser la consommation d'énergie et les coûts en fonction de l'utilisation.

Les produits Belimo prennent en charge les protocoles de communication ouverts Modbus, BACnet basés sur RS485 ou TCP/IP*. Les produits compatibles à l'Internet des objets de Belimo peuvent se connecter aux plateformes d’IdO des bâtiments modernes en parallèle avec la connectivité du système de gestion de bâtiment, offrant des entrées pour le transfert des valeurs de mesure des capteurs vers l’écosystème numérique, ce qui permet d’économiser des points d'E/S supplémentaires. Grâce à l'interface de programmation d'applications (API) client puissante et sécurisée, les tiers peuvent intégrer les appareils IdO de Belimo dans l'écosystème d'un fabricant d'équipement d'origine, dans une plateforme IoDB ouverte ou développer leurs services.

  • Une nouvelle approche de l'Internet des objets des bâtiments (IdOB)

 

Ensemble, ces produits de haute qualité assurent le confort, l'efficacité énergétique et la sécurité des personnes et de leurs biens, tout en garantissant une installation facile et une maintenance réduite.
 

D'autres questions sur les produits de QAI?

  • Communiquez avec votre partenaire pour un air intérieur sain

Autres sujets intéressants sur la qualité de l'air intérieur

HVAC Essentials for Indoor Air Quality

Les 7 éléments essentiels d'un air intérieur sain

La relation entre la conception, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre système de CVCA est essentielle pour obtenir un air intérieur sécuritaire et sain. Belimo a déterminé 7 facteurs essentiels pour garantir un air intérieur sain dans les bâtiments. 
 

Apprenez comment améliorer la qualité de l'air intérieur :

  • Les 7 éléments essentiels de Belimo pour garantir un air intérieur sain.
ENERGY_900x510

Influence de la QAI sur notre santé

La QAI est souvent négligée, et l'on suppose habituellement que l'air intérieur est sain. Comme nous passons la plupart de notre temps à l'intérieur, cela peut être une hypothèse dangereuse, car la qualité de l'air affecte notre concentration, notre productivité, notre confort et, surtout, notre santé. 
 

Découvrez comment la QAI influence notre santé :

  • Qualité de l’air intérieur et santé
  • Une bonne qualité de l'air est synonyme de meilleur rendement
Webinar_ICON_AP

Formation et webinaires sur la QAI

L'objectif de nos webinaires et programmes de formation en CVCA est de perfectionner encore davantage les techniciens de service expérimentés, les gestionnaires d'installations, les distributeurs, les entrepreneurs en régulation, les propriétaires de bâtiments quant aux problèmes du monde réel et aux solutions en matière de qualité de l'air intérieur (QAI) et à l'importance de la santé des occupants et au rendement efficace des systèmes. Les formations que nous offrons ont lieu partout dans le monde.

  • Visitez notre canal de formation sur la QAI