Início
0

Itens em sua pasta de download

A pasta de download está vazia
Ver pasta de download
0
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
  • 0

    Itens em sua pasta de download

    A pasta de download está vazia
    Ver pasta de download
  • 0

    Itens em seu carrinho / lista de projetos

    O carrinho / Lista de projetos está vazio.
    Ver Carrinho / Lista de projetos
    Exportar como .xlsx Exportação como .csv Importação de .csv
  1. Início
  2. Válvulas de controle

ZoneTight Válvulas de Zona

LRM-IMG_zonetight-reflection_en-us

Eficientes em todos os sentidos

Projetada para máxima eficiência em espaços apertados, a ZoneTight Belimo estabelece novos padrões de design e desempenho para aplicações de zoneamento dependentes e independentes de pressão. Ao contrário de válvulas globo de curso curto, a esfera autolimpante ajuda a minimizar perdas de energia causadas por entupimento e elimina o extravasamento do elevador da sede de pressão da bomba. Além disso, capacidades de fechamento superiores garantem o desligamento e permitem verdadeira igualdade de características de fluxo percentual.

  • Webinar
  • Brochura Belimo ZoneTight (pdf - 3,1 MB)
  • ZoneTight Technical Documentation (pdf - 7,38 MB)

Mais do que uma válvula de zona padrão

ICON_zonetight-compact-size

Tamanho compacto

ICON_Low-Power-Consumption

Baixo consumo de energia

ICON-zonetight-zero-Leakage

Vazamento zero

Super Compacta e Versátil

application_Zone-Tight

Ao contrário de válvulas globo de curso curto, a válvulas de Zona tem a função autolimpante que ajuda a minimizar perdas de energia causadas por entupimento e elimina o extravasamento do elevador da sede de pressão da bomba. Além disso, capacidades de fechamento superiores garantem o desligamento (0% de vazamento de A – AB) e permitem uma verdadeira igualdade de características de fluxo percentual. As válvulas ZoneTight Belimo foram projetadas para máxima eficiência em espaços apertados

  • Video

Ferramenta de Aplicação de Capacidade de Fluxo

flow_capacity_tool

Uma Maneira Rápida e Eficiente de Ajustar o Cv/GPM

As Válvulas de Zona ZoneTight da Belimo lhe oferecem a opção de ajustar no campo para o fluxo pretendido para atender requisitos de projeto. Com a Ferramenta de Aplicação de Capacidade de Fluxo online, simplesmente selecione seu modelo de válvula; introduza seu Cv e Delta P desejado para válvulas dependentes da pressão ou GPM para válvulas independentes de pressão, e clique para enviar. E é simples assim.

A ferramenta de capacidade de fluxo é incorporada na ferramenta SelectPro online e offline.

  • Brochura Belimo ZoneTight (pdf - 3,1 MB)

Linha de Produtos

TSR-IMG_zonetight-qcv-sweat_en-us

QCV½” – 1”

Sweat, 2 vias e 3 vias

  • Compre agora
TSR-IMG_zonetight-qcv-npt_en-us

QCV ½” – 1”

NPT, 2 vias e 3 vias

  • Compre agora
TSR-IMG_zone-valve-qcv-press_en-us

QCV½” - 1”

Conexão por pressão, 2 e 3 vias

  • Compre agora
TSR-IMG_zonetight-piqcv_en-us

PIQCV½” - ¾”

NPT, 2 vias (independente de pressão)

  • Compre agora
TSR-IMG_zone-valve-piqcv-press_en-us

PIQCV½” - ¾”

Conexão por pressão., 2 vias (independente da pressão)

  • Compre agora
  • Benefícios ao usuário
  • Recursos
  • Histórias de sucesso
Benefícios ao usuário

Engenheiros consultores

ICON_consulting-engineer

Suas habilidades analíticas o tornam um ativo valioso para os seus clientes. A sua tarefa é projetar sistemas e sequências operacionais que atendam os padrões de consumo para fazer com que as instalações funcionem de forma mais eficiente. Você está constantemente resolvendo problemas de desempenho no canteiro de obras quando o tempo poderia ser melhor empregado buscando maneiras novas e inovadoras de economizar energia e melhorar o desempenho do prédio. As válvulas ZoneTight da Belimo oferecem:

  • Válvula independente de pressão que funciona como válvula balanceadora e válvula de controle em uma unidade, reduzindo custos de instalação e de balanceamento
  • A válvula independente de pressão tem desempenho perfeito desde o início; se uma instalação adicionar um novo circuito, o controle de fluxo do circuito existente  permanece intacto e não é necessário rebalanceamento
  • Vazamento zero e alta pressão de fechamento eliminam perda de energia e melhoram o desempenho da instalação
  • Tecnologia de válvula de esfera autolimpante fornece resistência superior a entupimentos e mantém o conforto do ocupante
  • A menor válvula independente de pressão do mercado
  • Consumo de energia 95% menor do que o das válvulas de zona convencionais que ajudam a obter uma certificação LEED

Instaladores e Distribuidores

ICON_contractors-distributors

Empreiteiros & Distribuidores

Encontrar maneiras novas e eficazes de proporcionar soluções únicas para as necessidades dos clientes é fundamental para atingir o seu principal objetivo de aumentar os lucros e fazer a sua empresa crescer. Você percebe que passa mais tempo diagnosticando problemas técnicos e solucionando estes problemas do que fazendo seu trabalho e prosseguindo para a próxima tarefa. As válvulas de zona de zona hermética Belimo fornecem:

  • Resistentes a entupimento com uma esfera autolimpante que ajuda a manter o conforto do ocupante e reduzem as chamadas dos clientes
  • Consumo de energia 95% menor do que o das válvulas de zona convencionais
  • Valor de Cv ou GPM ajustável em campo para atender suas necessidades de projeto e reduzir o estoque de inventário
  • Design compacto para fácil instalação em espaços apertados
  • Capacidade de funcionar como válvula balanceadora e válvula de controle em uma unidade (PIQCV), reduzindo custos de instalação e de balanceamento

Proprietários de Prédios

ICON_bldgowner

A expansão de prédios e melhorias para os condôminos são um desafio constante para o seu departamento de instalações e o valor agregado da sua propriedade. Você está tendo dificuldades para manter os clientes confortáveis, identificando maneiras de otimizar o seu sistema HVAC e preservando orçamentos de capital. As válvulas ZoneTight da Belimo oferecem:

  • Vazamento zero e alta pressão de fechamento eliminam perda de energia e melhoram o desempenho da instalação
  • Válvula resistente a entupimento com uma esfera autolimpante mantém o conforto do ocupante e ajuda na permanência dos condôminos
  • Reduz o custo operacional com consumo de energia 95% menor do que o das válvulas de zona convencionais
  • Fluxo ajustável em campo para atender suas necessidades de projeto

Gerentes de Instalações

ICON_facility-manager

Preços de energia mais altos combinados com ineficiências de prédio dispendiosas estão dificultando a execução do seu trabalho. Você deveria estar buscando novas maneiras inovadoras para reduzir o consumo de energia e melhorar o desempenho da instalação. Você está ocupado demais com funcionários, soluções de problemas técnicos e tentando combater problemas dispendiosos com mais dinheiro. As válvulas ZoneTight da Belimo oferecem:

  • Consumo de energia 95% menor do que o das válvulas de zona convencionais
  • Tecnologia de válvula de esfera autolimpante fornece resistência superior a entupimentos e mantém o conforto do ocupante
  • O fluxo ajustável em campo torna fáceis o reequipamento e as melhorias para o inquilino
  • Design compacto para instalações fáceis e de economia de custos em espaços apertados
  • Vazamento zero e alta pressão de fechamento eliminam perda de energia e melhoram o desempenho da instalação

ESCO

ICON_esco

Você se comunica com organizações sobre como estas podem economizar energia e melhorar o desempenho de prédios. Oportunidades-chave estão passando por você porque você gasta a maior parte do seu tempo buscando novas inovações de produtos que estejam suportados por dados de economia de energia comprovados e confiáveis. As válvulas ZoneTight da Belimo oferecem:

  • Vazamento zero e alta pressão de fechamento eliminam perda de energia e melhoram o desempenho da instalação
  • Consumo de energia 95% menor do que o das válvulas de zona convencionais
  • Economia de energia e de transformador com o atuador funcionando a apenas 0,3 W
  • Válvula resistente a entupimento com uma esfera autolimpante mantém o conforto do ocupante e ajuda na permanência dos condôminos, O fluxo ajustável em campo melhora o desempenho do sistema hidrônico

Agentes de Comissionamento/Instaladores

ICON_commissioning

As responsabilidades do seu trabalho são complexas. Entre o gerenciamento e a revisão de projetos, junto com o balanceamento e o comissionamento de sistemas. O que você está buscando são dispositivos que tenham desempenho conforme o especificado e que sejam fáceis de testar, ajustar e balancear. As válvulas ZoneTight da Belimo oferecem:

  • As válvulas independentes de pressão (PIQCV) funcionam como válvula de balanceamento e válvula de controle em uma unidade e facilitam a verificação de fluxo
  • O ajuste de Cv ou de GPM no campo garante que os requisitos de projeto sejam atingidos; o ajuste sem ferramentas é fácil, se necessário
  • Vazamento zero e alta pressão de fechamento melhoram o desempenho da instalação
  • A válvula resistente a entupimento com uma esfera autolimpante garantem que a inicialização e o comissionamento sejam suaves
  • Os modelos com segurança eletrônica mantêm sua posição de falha durante o comissionamento, quando a pressão da bomba é mais alta.
Recursos
ICON_video-on-web

Vídeos

Os vídeos da válvula de zona de zona hermética são desenvolvidos para educar sobre os muitos recursos e benefícios da melhoria da eficiência do sistema.

  • Overview Presentation
  • Belimo ZoneTight™ Zone Valve
  • Belimo ZoneTight™ Zone Valve Overview Video
ICON_computer

Webinários

A Belimo oferece apresentações de webinários online e gravados. Estes webinários gratuitos estão disponíveis uma vez por mês, duram apenas 30 minutos e são gravados para referência futura. Assista um vídeo agora, e saiba mais sobre as válvulas de zona de zona hermética Belimo.

  • Belimo ZoneTight™ –Achieving Better Flow Control and Energy Efficiency
ICON_case-studies

Materiais

Um local central para acessar a documentação dos produtos para uso em suas necessidades comerciais.

 

  • ZoneTight Technical Documentation (pdf - 7,38 MB)
  • Guia de especificações de válvula esfera (docx - 111 KB)
  • Referência cruzada da válvula de zona (pdf - 91 KB)
  • Ferramentas de dimensionamento, seleção e substituição
ICON_Training-gray-head

Treinamento

A Universidade Belimo oferece um treinamento online abrangente sobre os detectores de gás, junto com outros programas O treinamento está disponível online ou no local.

  • Universidade Belimo
Histórias de sucesso
geno

Stuttgart, AlemanhaEdifício GENO-Haus

  • Saiba mais

Bem-vindo à Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
'+41 43 843 61 11
Se inscrever
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça