Altere a funcionalidade do seu sistema e maximize a eficiência
É possível obter uma economia significativa de energia ao realizar, além de uma atualização de cada dispositivo de campo, uma revisão abrangente para alterar fundamentalmente o funcionamento do sistema AVAC.
Embora o investimento inicial possa ser maior do que um simples ajuste do sistema, os benefícios no longo prazo são substanciais, especialmente em termos de maior eficiência energética, redução das emissões de carbono e maior economia de custos. Ao alterar todo o sistema, esse tipo de projeto de modernização pode oferecer um ambiente interno mais confortável, alcançar um impacto considerável na sustentabilidade e afetar a eficiência da instalação no longo prazo.
Os principais benefícios incluem:
- Maximização do potencial de economia de energia
- Gerenciamento de energia totalmente transparente
- Redução significativa dos custos operacionais e das emissões de carbono
- Sistema hidrônico perfeitamente balanceado
- Qualidade do ar interno mais saudável
- Maior valor do ativo
Mudar para um sistema de fluxo variável
Os sistemas de fluxo constante podem se tornar ineficientes com a mudança dos perfis de carga, pois oferecem a mesma vazão mesmo com a alteração da demanda. Isso pode resultar em condições operacionais irregulares e oscilantes, o que afeta negativamente a eficiência energética e o conforto dos ocupantes. O alto nível exigido nos esforços de manutenção e solução de problemas também pode aumentar os custos operacionais.
A mudança para um sistema de fluxo variável proporcionará um controle exato da pressão e da vazão para atender dinamicamente às demandas variáveis, o que garante condições operacionais coerentes e melhora a eficiência energética.
Os sistemas AVAC independentes de pressão permitem o controle exato do fluxo e da pressão, o que permite que o sistema responda às alterações nos perfis de carga e demanda. Isso resulta em maior eficiência energética, maior conforto para os ocupantes e um planejamento de demanda mais flexível.
A otimização da velocidade da bomba de sistemas AVAC em tempo real pode ajudar a reduzir consideravelmente o consumo de energia da bomba e melhorar a eficiência geral do sistema. Para reduzir a velocidade de uma bomba, a cabeça de pressão precisa ser controlada dinamicamente de acordo com a posição de abertura das válvulas adjacentes. Essa funcionalidade de otimização da bomba pode ser facilmente implementada com as válvulas eletrônicas independentes de pressão ou com a Belimo Energy ValveTM.
É possível obter economias adicionais por meio do monitoramento contínuo do diferencial de temperatura de um circuito hidrônico e comparando-o ao setpoint do diferencial de temperatura desejado com a Energy Valve da Belimo. Se o diferencial de temperatura real ficar abaixo do setpoint por um período predeterminado, o Gerenciamento do Delta T é ativado e ajustará a vazão até o diferencial de temperatura ficar no valor mínimo definido ou acima dele.
Implementar tomada de decisões com base em dados
A capacidade de comunicação digital em dispositivos e equipamentos AVAC – como conectividade em nuvem e outros protocolos de comunicação digital – é essencial para fornecer dados específicos e em tempo real, necessários para melhorar a eficiência energética e o conforto nos edifícios.
As linhas de produtos da Belimo de dispositivos de campo AVAC inteligentes, completos com capacidade de comunicação digital, revelam o potencial de eficiência ao oferecer dados valiosos para a análise do edifício, o que permite uma tomada de decisão com base em mais informações e um desempenho otimizado do edifício.
A tecnologia avançada da Belimo com Modbus e BACnet permite a integração direta do sistema e o acesso em tempo real aos dados do dispositivo, o que ajuda a reduzir significativamente o tempo de solução de problemas, os custos de manutenção e a complexidade do sistema.
Aproveitar a ventilação controlada por demanda
Os sistemas de ventilação que funcionam ininterruptamente, independentemente da demanda real de ar puro, podem resultar no consumo desnecessário de energia e na qualidade inferior do ar interno. A ocupação mais alta normalmente exige mais ventilação para manter uma qualidade do ar interno adequada, enquanto uma ocupação inferior exige menos ventilação. Os conceitos de ventilação eficazes e com eficiência energética utilizam a ventilação controlada por demanda (DCV) com monitoramento de CO2 para indicar os níveis de ocupação.
Os multissensores combinados de CO2, umidade, temperatura e compostos orgânicos voláteis ajudam a proporcionar uma qualidade do ar interno ideal. O dispositivo de medição de CO2 baseado na tecnologia NDIR de canal duplo compensa com eficácia as flutuações, o que oferece exatidão e estabilidade no longo prazo. Os atuadores e sensores da Belimo fazem parte da linha completa de dispositivos de campo AVAC que compõem os sistemas de ventilação controlada por demanda (DCV).