Perguntas frequentes sobre a Energy Valve™ da Belimo com Medidor de Energia Térmica
P: Existem guias de engenharia e documentos disponíveis em PDF?
R: Sim, está tudo disponível no nosso site. Acesse as nossas páginas de produtos da sua região ou baixe o Guia da solução Belimo Energy Valve™.
- A Energy Valve™ da Belimo com TEM - EUA, Canadá e América Latina
- A Energy Valve™ da Belimo com TEM - Ásia, Austrália e Oceania
- A Energy Valve™ da Belimo com TEM - Europa, Oriente Médio e África
- Guia da solução Belimo Energy Valve™
P: Posso estender um medidor em uma energy valve?
R: Energy Valves antes desta nova versão não podem ser atualizadas para o medidor de energia térmica utilizado nesta versão. O módulo lógico foi projetado para funcionar exclusivamente com a nova versão.
P: Como funciona a detecção e compensação de glicol?
R: Uma lógica patenteada mede continuamente a quantidade de glicol no sistema. O teor de glicol influencia imensamente os valores de energia e potência com a lógica monitorando continuamente o teor de glicol, que garante uma medição exata de energia e vazão.
P: Como posso fazer uma instalação dividida?
R: É possível realizar uma instalação dividida desconectando a união entre a válvula esfera e o módulo do sensor.
P: Posso utilizar o produto para aplicações externas?
R: Sim, para aplicações externas é fornecida uma proteção IP 65 especial. Esses produtos podem ser encomendados via VC.
P: O que devo considerar ao substituir o produto por novos produtos (compatibilidade)?
R: Os componentes da nova geração da Belimo Energy Valve não são compatíveis com versões anteriores.
P: O que acontece com um módulo de sensor após a substituição?
R: Envie o módulo de sensor para a Belimo para reciclagem.
P: O que acontece na nuvem quando substituo o módulo de sensor?
R: O novo módulo de sensor também pode ser ativado através do Assistant App, bem como conectado a uma conta na nuvem.
P: Qual é esta classe de medidor?
R: Classe 2 para a versão MID. Para não MID, a precisão da medição é igual à classe 2.
P: A conexão à nuvem é segura?
R: A plataforma da Belimo utiliza medidas de segurança de última geração. Mais informações estão disponíveis em nossas FAQs sobre Segurança na nuvem
P: Quem pode fazer o comissionamento do medidor com certificação MID?
R: O medidor de energia térmica MID pode ser colocado em operação por um especialista autorizado. O especialista autorizado varia conforme cada país.
P: Posso utilizar o produto MID em aplicações de glicol?
R: Sim, embora esta não seja a aplicação padrão. Os valores energéticos no servidor web são compensados com glicol, contrariamente aos valores energéticos no display.
P: Você pode separar o medidor de vazão da válvula e ainda funcionar como uma energy valve?
R: Sim.
P: Por que não há certificação para aplicação de resfriamento?
R: Os medidores de aquecimento estão listados na Diretriz Europeia de Instrumentos de Medição (MID). A aprovação de medidores de resfriamento é regulada nacionalmente.
P: Quando podemos obter os tamanhos médios com a certificação MID?
R: As unidades com tamanho DN65-150 MID estarão disponíveis nos próximos 2-4 anos.
P: Por que eu preciso de um conversor para usar M-Bus?
R: M-Bus não está integrado na placa como BACnet e Modbus. Ele exige um conversor/gateway externo fornecido pela Belimo.
P: Para que serve o anel isolante de silicone?
R: Ele garante proteção no nível IP54.
P: Existe uma maneira fácil de remover o sensor para recalibração?
R: Sim. Um isolador pode ser adicionado para remover o sensor e encaixá-lo no outro lado da válvula
P: Qual classificação IP está disponível na válvula e nos medidores?
R: As válvulas e medidores têm IP54 e, para uma versão especial, IP67.
P: Quais são as diferenças entre a energy valve nova e a antiga?
R: As principais diferenças são PoE, MID e o Belimo Assistant App atualizado.
P: O certificado de calibração será armazenado na Belimo Cloud ou apenas no app?
R: Sim, o certificado de calibração será armazenado na Belimo Cloud.
P: Há baterias de reserva para os medidores de energia?
R: Sim. As versões MID do medidor de energia térmica e da energy valve têm uma bateria de reserva.
P: O NFC é compatível com Apple ou Android?
R: Sim, é possível usar com ambos.
P: Se não estiver conectado à nuvem, qual é a capacidade de armazenamento de dados?
R: A energy valve pode armazenar dados por até 13 meses.
R: Qual é a faixa de temperatura operacional?
R: A faixa de temperatura da versão padrão é -10 a 120 °C. Para a versão MID, a faixa é de 0 a 120 °C.
P: Qual é a classificação de pressão disponível, PN16 ou PN25 ou ambas? E quais são os tamanhos disponíveis?
R: Classificação de pressão de PN25, pressão operacional de 1600 kPa, tamanhos disponíveis DN15-50.
P: O preço será idêntico ao da linha atual de energy valve?
R: O preço será o mesmo, com um ligeiro aumento de preço na versão MID.
Mais perguntas?
Entre em contato com nosso suporte ao cliente regional.