高精度和长期稳定性
传感器
舒适的基石
搏力谋传感器能提供一个可精确调控的舒适的室内环境,对人的健康福祉和工作效率至关重要。执行器和阀门控制空气和水的流量;传感器通过风管或管道测量温度、湿度、压力、空气质量和流量。
高精度和长期稳定性
搏力谋传感器采用优质的材料制成,在建筑物的整个生命周期内提供可靠而准确的读数。产品享有5年质保期,并符合 IP65 / NEMA 4X 防护等级的要求。
让人安心无忧的创新
创新的统一按扣式壳体设计,采用模块化导管接头和弹簧式可拆卸的接线端子板以确保安全连接,既具有抗振效果,又能提供最大拔出拉力,从而节省布线时间,保证接触的可靠性。
使用 SelectPro 可轻松选出正确的传感器,或使用搏力谋的"改造翻新" App 以替换解决方案。