Hoge nauwkeurigheid en stabiliteit op lange termijn
Sensoren
De basis voor comfort
De sensoren van Belimo zorgen voor een nauwkeurig bestuurbaar en comfortabel ruimteklimaat dat essentieel is voor het welzijn en de productiviteit van mensen. Aandrijvingen en kleppen regelen het lucht- en waterdebiet; sensoren meten de temperatuur, luchtvochtigheid, druk, luchtkwaliteit en het debiet in luchtkanalen of pijpleidingen.
Hoge nauwkeurigheid en stabiliteit op lange termijn
Voor betrouwbare en nauwkeurige metingen tijdens de gehele levensduur van het gebouw zijn de sensoren van Belimo gemaakt van hoogwaardige materialen. Zij hebben een garantie van vijf jaar en voldoen aan de eisen van IP65/NEMA 4X.
Innovatie geeft een gerust gevoel
Het innovatieve, uniforme ontwerp van de klikbehuizing heeft een modulaire schroefverbinding voor het luchtkanaal en een aansluitklemblok dat onder veerdruk staat en verwijderd kan worden. Hierdoor ontstaat een veilige verbinding die bestendig is tegen trillingen en maximale lostrekkracht biedt. Dit bespaart tijd bij de bedrading en zorgt voor betrouwbare verbindingen.
Selecteer snel de juiste sensor met behulp van SelectPro of de Belimo Retrofit-app voor vervanging.