Alta precisão e estabilidade de longo prazo
Sensores
O fundamento do conforto
Os sensores da Belimo oferecem um ambiente controlado com precisão que é essencial para o bem-estar e a produtividade das pessoas. Os atuadores e válvulas controlam os fluxos de ar e água; os sensores medem a temperatura, umidade, pressão, qualidade do ar e fluxo por meio de dutos de ar ou tubos.
Alta precisão e estabilidade de longo prazo
Para fornecer leituras confiáveis e precisas durante todo o ciclo de vida do prédio, os sensores Belimo são feitos com materiais da mais alta qualidade. Eles também têm garantia de 5 anos e estão em conformidade com os requisitos NEMA 4X / IP65.
Inovação para tranquilidade
O design da caixa protetora inovador com encaixe uniforme conta com uma conexão de canal modular e uma régua de bornes removível acionada por mola cria uma conexão que oferece resistência à vibração e máxima força de extração, economizando tempo durante o cabeamento e garantindo a confiabilidade do contato.
Selecione o sensor correto rapidamente usando o SelectPro ou, para soluções de substituição, o app Belimo Retrofit.