Hohe Genauigkeit und Langzeitstabilität
Sensoren
Das Fundament für Raumkomfort
Für das Wohlbefinden und die Produktivität von Menschen ist eine behagliche Raumumgebung erforderlich. Diese ist mit den Sensoren von Belimo exakt regelbar. Antriebe und Ventile regeln Luft- und Wasserströme; Sensoren messen Temperatur, Feuchte, Druck, Luftqualität und den Durchfluss durch Luftkanäle oder Rohrleitungen.
Hohe Genauigkeit und Langzeitstabilität
Für zuverlässige und präzise Messwerte über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes hinweg bestehen die Sensoren von Belimo aus hochwertigen Werkstoffen. Sie bieten 5 Jahre Garantie und entsprechen den Anforderungen von IP65 / NEMA 4X.
Innovationen für sorgenfreie Anwendungen
Das innovative Einrastgehäuse zeichnet sich durch einen modularen Conduit-Verbinder und einen abnehmbaren Federzugklemmenblock aus. Dies ermöglicht eine sichere, vibrationsfeste Verbindung mit maximaler Ausziehkraft, spart Zeit bei der Verdrahtung und gewährleistet die Kontaktzuverlässigkeit.
Finden Sie rasch den richtigen Sensor mit SelectPro oder Ersatzlösungen mit der Belimo Retrofit App.