Intégration parfaite
Le complément parfait pour les servomoteurs et les robinets
Pour atteindre son plein potentiel, l’Internet des objets nécessite un réseau de capteurs qui enregistrent et analysent les données en fonction d’une logique décentralisée ou de la technologie de l’infonuagique.
Pour que l’efficacité énergétique et la température d’une pièce soient optimales, les centrales de chauffage, de ventilation et de conditionnement de l’air ont besoin de dispositifs de terrain fiables, notamment des servomoteurs, des robinets de réglage et des capteurs. Pendant que les servomoteurs et les robinets règlent les débits d’air et d’eau, les capteurs mesurent la température, l’humidité, la pression, la qualité de l’air ou les débits. Ils sont installés dans les pièces, les conduits d’air ou les canalisations.
Important élargissement de notre gamme
Belimo compte sur de nombreuses années d’expérience dans le développement de capteurs de grande qualité à l’intention de l’industrie du CVCA qui assurent la fiabilité de l’enregistrement de renseignements et garantissent des données de la meilleure qualité possible. Nous avons élargi notre gamme de composants dotés de capteurs intégrés en ajoutant des capteurs autonomes qui peuvent convenir à toutes les systèmes. Belimo a procédé au lancement d’une gamme complète de capteurs adaptés de manière optimale aux servomoteurs et aux robinets Belimo et qui peuvent être parfaitement intégrés aux systèmes d’automatisation d’immeuble nouveaux ou existants.
Innovation en détail
Par exemple, le nouveau capteur de la qualité de l’air mesure la teneur en CO2 par le biais de deux canaux afin de compenser les écarts possibles, ce qui signifie une plus grande précision et une meilleure fiabilité à long terme. De plus, le même dispositif enregistre aussi l’humidité et la température, pour ensuite transmettre les données dans le système par le biais d’une interface bus. Il est par conséquent possible de réduire les frais d’installation et d’intégration.
En utilisant le logiciel de dimensionnement et de sélection SelectPro™ ou l’appli de mise à niveau Retrofit, les clients de Belimo peuvent sélectionner plus rapidement le bon capteur ou déterminer le produit substitut qui peut remplacer le modèle d’une autre marque déjà installé.