Uzun süreli stabiliteye sahip yüksek kesinlik
Sensörler
Konforun esası
Belimo sensörleri, insanların sağlığı ve üretkenliği için hassas kontrollü, konforlu bir oda ortamı sağlar. Motorlar ve vanalar, hava ve su debilerini kontrol eder; sensörler ise kanallar veya borulardaki sıcaklığı, nemi, basıncı, hava kalitesini ve debiyi ölçer.
Yüksek kesinlik ve uzun süreli stabilite
Binanın tüm yaşam döngüsü boyunca güvenilir ve kesin ölçümler sunmak için Belimo sensörleri en yüksek kalitede malzemelerden üretilmiştir. 5 yıl garantiye sahip olup IP65 / NEMA 4X gereklilikleriyle uyumludurlar.
Huzur veren inovasyon
İnovatif tek tip geçmeli muhafaza tasarımı, titreşime dayanıklı ve maksimum çekme kuvvetine sahip güvenli bir bağlantı oluşturan, kablo bağlantısı sırasında zamandan tasarruf sağlayan ve temas güvenilirliği sunan modüler bir kanal fittingi ve yay yüklü çıkarılabilir bir klemens bloğu içermektedir.
SelectPro'yu kullanarak doğru sensörü hızla seçin veya Belimo Retrofit uygulamasıyla değişim çözümünü belirleyin.