Stor nøyaktighet med langsiktig stabilitet
Sensorer
Grunnlaget for komfort
Belimos sensorer gir et nøyaktig og komfortabelt rommiljø, noe som er viktig for menneskers velvære og produktivitet. Aktuatorer og ventiler regulerer mengden av luft og vann, sensorer måler temperatur, luftfuktighet, trykk, luftkvalitet og strømning gjennom luftkanaler eller rørledninger.
Stor nøyaktighet og langsiktig stabilitet
Belimos sensorer er fremstilt av materialer av høyeste kvalitet for å kunne levere pålitelige og nøyaktige avlesninger gjennom bygningens livssyklus. De har en 5 års garanti og samsvarer med kravene for IP65 / NEMA 4X.
Innovasjon for større trygghet
Den innovative enhetlige konstruksjonen med snap-kapsling har en modulær armatur og en fjærbelastet avtagbar terminalblokk som skaper en sikker forbindelse som motstår vibrasjon og gir maksimal uttrekkskraft. Dette sparer tid under kabling og sørger for pålitelig kontakt.
Velg riktig sensor raskt med SelectPro eller Belimo Retrofit-appen for utskiftingsapplikasjoner.