Wysoka precyzja i długotrwała stabilność
Czujniki
Podstawa komfortu
Czujniki Belimo pozwalają na uzyskanie precyzyjnie regulowanych, komfortowych warunków w pomieszczeniach, a tym samym pomagają zapewnić dobre samopoczucie oraz produktywność. Siłowniki i zawory regulują przepływ powietrza i wody; czujniki mierzą temperaturę, wilgotność, ciśnienie, jakość powietrza i przepływ przez kanały lub rury.
Wysoka precyzja i długotrwała stabilność
Aby zapewnić niezawodne i dokładne odczyty przez cały cykl życia budynku, czujniki Belimo są wykonane z materiałów najwyższej jakości. Posiadają one 5-letnią gwarancję i spełniają wymagania IP65 / NEMA 4X.
Innowacje zapewniające spokój
Innowacyjna, jednolita konstrukcja obudowy na zatrzaski obejmuje modułowe złącze kanału kablowego i wyjmowany blok zacisków sprężynowych, tworząc bezpieczne połączenie, które jest odporne na wibracje i zapewnia maksymalną siłę wyrywającą, oszczędzając czas w trakcie zakładania kabli i gwarantując niezawodność styków.
Szybki wybór właściwego czujnika przy użyciu SelectPro lub – w przypadku rozwiązań zastępczych – aplikacji Belimo Retrofit.