Elevata precisione con stabilità a lungo termine
Sensori
La base del comfort
I sensori Belimo forniscono un ambiente confortevole e controllato con precisione, essenziale per il benessere e la produttività delle persone. Gli attuatori e le valvole controllano le portate d'aria e di acqua, i sensori misurano la temperatura, l'umidità, la pressione, la qualità dell'aria e la portata attraverso condotti o tubazioni.
Elevata precisione e stabilità a lungo termine
Per fornire letture affidabili e accurate lungo l'intero ciclo di vita dell'edificio, i sensori Belimo sono realizzati con materiali della migliore qualità. Hanno una garanzia di 5 anni e sono conformi ai requisiti IP65 / NEMA 4X.
Innovazioni per la vostra serenità
L'innovativa costruzione con chiusura a scatto dispone di una morsettiera a molla rimovibile che assicura una connessione sicura e resistente alle vibrazioni. Inoltre offre la massima comodità e affidabilità, consentendo di risparmiare tempo durante cablaggio e di garantire l'affidabilità dei contatti.
Selezionate rapidamente il sensore corretto usando SelectPro o, per soluzioni retrofit, la Belimo Retrofit App.