球阀
实现控制和可靠性
R2、R3和 R6 系列球阀可与非机械复位、机械复位或电子式自复位执行器组装,提供出色的关断能力。工业球阀系列产品理想的解决方案,适用于关闭压力达 1000 kPa 的低压到中压蒸汽应用,以及媒介温度高达 120º C 的应用。
便于操作
针对高强度应用的非凡性能
产品系列
- 用户效益
- Bus & system integration
承包商和经销商
找到高效的新方式,为客户的问题提供超群解决方案,这是提升利润以及促进业务发展之最终目标的关键。您感到自己正把太多时间用在为他人进行技术问题诊断和故障排除上,而用这些时间本应能完成工作,并开始下个任务。Belimo 传感器特性:
- 现场可选的测量范围,简化现场选择并减少库存
- BACnet 和 Modbus 通信协议提供出色的应用数据存取,简化接线和参数化工作
- 可分离的安装板设计为钻孔样板,便于安装
- 模块化导管接头可实现各种安装和线缆配置,让安装更加灵活
- 外壳设计还具有模块化导管接头以及弹簧加载式可移除接头板,令安装工和技术人员大为赞许
楼宇业主
楼宇扩展和租户整修始终是您设施部门的难题,同时亦代表了您房产的价值。让客户倍感舒适,确定优化暖通空调系统的方法并削减资本预算,令您面临种种难题。Belimo 传感器特性:
- 独特的卡扣壳体设计,实现快速安装、便捷调试,并提供 NEMA 4X / IP65 保护
- 弹簧加载式可移除接头板形成连接,抵抗振动并最大程度提高拉出力,节省接线时间并确保接触可靠性
- BACnet 和 Modbus 通信协议提供出色的应用数据存取,简化接线和参数化工作
- 模块化导管接头可实现各种安装和线缆配置,让安装更加灵活
- 单范围和多范围:针对管道、风管和户外应用的温度、湿度、压力、流量、CO₂ 以及 VOC(挥发性有机化合物)传感器
设施经理
越来越高的能源价格加之成本高昂的低楼宇效率,让您的工作举步维艰。您本该找到减少能耗并提升设施性能的创新方式, 却因为忙于应对员工、排除技术故障,以及用高开销解决代价昂贵的问题而错失良机。Belimo 传感器特性:
- 在所有风管、接液装置、表面和线缆传感器上都具有烧结的防湿气涂层,预防冷凝、机械应力和振动。
- 独特的卡扣壳体设计,实现快速安装、便捷调试,并提供 NEMA 4X / IP65 保护
- BACnet 和 Modbus 通信协议提供出色的应用数据存取,简化接线和参数化工作
- 可分离的安装板设计为钻孔样板,便于安装
- 模块化导管接头可实现各种安装和线缆配置,让安装更加灵活
ESCO
您需要告知组织可以如何节省能源并改善楼宇性能, 您花了大量时间寻找有大量可靠节能数据做后盾的创新产品。Belimo 传感器可以为您做到:
- 通过无缝集成到 BAS(楼宇自动化系统)中,优化能效和系统性能
- 五年质保,符合 NEMA 4X 和 IP65 要求,并符合 UL 标准,确保系统性能
- BACnet 和 Modbus 通信协议提供出色的应用数据存取,简化接线和参数化设置工作
- 准确而可靠的读数有助于优化楼宇的舒适度和能效
- 基于 NDIR 技术的双通道 CO₂ 传感器,对长期偏移提供有效补偿,实现高精度和长期稳定性
调试代理机构 / 平衡产品承包商
职责所在,您需要处理纷繁复杂的工作。您真正想要的是一个创新产品。产品的节能数据经过验证且符合您的设备规格,无需复杂的安装或花费巨大的维护成本。Belimo 传感器特性:
- BACnet 和 Modbus 通信协议提供出色的应用数据存取,简化接线和参数化设置工作
- 准确而可靠的读数有助于优化楼宇的舒适度和能效
- 基于 NDIR 技术的双通道 CO₂ 传感器,对长期偏移提供有效补偿,实现高精度和长期稳定性
- 在所有风管、接液装置、表面和线缆传感器上都具有烧结的防湿气涂层,预防冷凝、机械应力和振动
搏力谋小助手App
智能手机上的搏力谋小助手App可轻松地为蝶阀与PR执行器组合编程、调试和故障排除。NFC 和 BACnet 通信提供您所需的数据存取,简化安装并确保卓越性能。
Google Play 和 Google Play 徽标是 Google Inc. 的商标。
-
通过App Store下载
-
通过App Store下载
-
通过App Store下载
-
通过App Store下载
-
-
Frequently asked questions
-
搏力谋小助手安卓安装包
(apk -
33.73 MB)
-
搏力谋小助手安卓安装包
(apk -
33.73 MB)
Belimo RetroFIT+ App
The Source for HVAC Actuator and Valve Replacement Solutions
Belimo RetroFIT+ App allows you to quickly and easily find HVAC replacement solutions for valves and actuators. Valves and actuators are responsible for ensuring reliable, functioning hydronic and air control HVAC systems all over the world. With innovative technology, verified quality, and easy handling during installations and operation, they boost the performance and efficiency of integrated building technology. The Belimo RetroFIT+ App provides air and water retrofit application solutions with direct coupled or remote access linkages and energy efficient actuators.
- Store Projects
- Email Selections
- Access Resources
-
如何使用Belimo RetroFIT+ App找到合适的替换产品
如何使用Belimo RetroFIT+ App找到合适的替换产品
手持编程设备
ZTH 与 Belimo MFT 系列执行器直接连接后,可快速修改执行器参数,例如控制输入、控制反馈、运行时间、以及最小和最大值。