Клапаны для питьевой воды
Моторизованный шаровой кран с функцией открытия/закрытия для решений по регулированию потока питьевой воды
Клапаны для питьевой воды Belimo сочетают в себе сертифицированные 2-ходовые шаровые краны с компактными поворотными приводами, с функцией безопасности или без нее. Они поставляются в виде компактного устройства, не требующего техобслуживания, поэтому после установки вы можете рассчитывать на полную функциональность. Наши клапаны для питьевой воды сертифицированы по стандартам ACS, DVGW, KIWA, KIWA Sweden, ÜA и WRAS.
Гидроника ОВиК — настоящая золотая жила для реализации проектов реконструкции зданий.
Системы умного управления отоплением, охлаждением и вентиляцией оказывают большое влияние на энергоэффективность зданий. Главным аспектом здесь является контур отопления и охлаждения воды, т.е. гидроника здания.
Выработка
- При нулевой нагрузке не теряется энергия, что снижает эксплуатационные расходы.
- Надежность проектирования — первый шаг к повышению энергоэффективности.
Поставка
- Перепады давления в системе распределения приводят к снижению мощности.
- Делаем энергетический поток видимым.
Зона
- Зональное регулирование по требованию.
Подробнее о том, как мы можем вам в этом помочь:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
Удобство пользования
Сертифицирована по всей Европе и с заделом на будущее
При разработке новых клапанов для питьевой воды компания Belimo уделила особое внимание перспективности. Благодаря выбору современных материалов, эти новые клапаны для питьевой воды сертифицированы по стандарту DZR/CR (без коррозии цинковых сплавов). Поскольку всё больше стандартов затрагивают эту тему, с нашими клапанами вы будете на шаг впереди.
Номенклатура изделий
Шаровой кран с функцией открыто/закрыто и улучшенными характеристиками
- Пригоден для температур питьевой воды 5…100°C
- Используется для номинальных давлений до PN 40
- Не требующий техобслуживания, долговечный и герметичный
- Устойчив к загрязнениям и известковым отложениям
- Перспективность благодаря современной материалам (стандарт DZR/CR)
- С сертификатом для применения в установках питьевой воды
Энергосберегающая моторизация со стандартными поворотными приводами
- Компактный, мощный и надёжный
- Простая и универсальная моторизация с использованием проверенных и испытанных стандартных приводов от Belimo
- С функцией безопасности или без нее (пружинный возврат) или привод быстрого срабатывания
- Отличное соотношение цены и качества
Моторизация клапанов DN15 теперь доступна также с компактными приводами серии CQ.
Изготовленные на заказ изделия
Современные проблемы при планировании и на строительной площадке трудно решить с помощью стандартных продуктов, поэтому все большее значение приобретают изготовленные на заказ решения. Наш привод будет выполнен в соответствии с конкретными требованиями клиента — иметь необходимую длину кабеля, соединительный разъем и заданные клиентом параметры. По запросу мы подключаем привод к клапану и предварительно монтируем узлы из деталей трубопровода, датчиков, соединений и мн. др.
- Кабели различных типов и длины с разъемом или без него.
- Маркировка продукта с информацией клиента (например, где в здании должен быть установлен привод).
- Полностью готовая и проверенная сборка (например, на целостность уплотнения) с компонентами по вашему выбору.
- По запросу с гибкими трубопроводами, со специальными покрытиями или изоляцией.
- Мы позаботимся о параметризации для клиента (например, о регулируемом времени срабатывания, диапазоне точки включения и параметрах шины). Мы подготовим полное введение в эксплуатацию устройств для систем ОВиК (например, Belimo Energy Valve™) в соответствии с вашими спецификациями.
В результате клиент получает «освобождающий от забот комплект» для конкретного случая применения.
- Преимущества для клиентов
- Программное обеспечение / расширения
Инженер-проектировщик
Планирование систем ОВиК — ваша основная компетенция. Вы постоянно ищете новые, инновационные способы экономии энергии и улучшения микроклимата в помещении. Вы работаете с самыми современными методами и используете при планировании данные от поставщиков и производителей.
- Герметичные шаровые краны с функцией открыто/закрыто обеспечивают надежную работу
- Высокие значения скорости потока для изолированных устройств
- 5-летняя гарантия
Системные интеграторы
Ваша задача — спроектировать системы управления зданием и оптимально интегрировать полевые устройства. Ваша цель — снизить сложность и обеспечить прозрачность для непрерывной оптимизации строительных технологий.
- Герметичные шаровые краны с функцией открыто/закрыто обеспечивают надежную работу
- Высокие значения скорости потока для изолированных устройств
- Быстрая доставка
- Комплексная поддержка на протяжении всего срока службы продукта
- 5-летняя гарантия
Специализированные центры оптовой продажи
Для своих клиентов вы полагаетесь на высокую доступность, простой выбор и короткие сроки доставки предлагаемых вами продуктов. Вам требуется быстрый и легкий доступ к информации, а также всесторонняя техническая поддержка от поставщиков.
- Простой выбор, установка и простое обслуживание
- Быстрая доставка
- Комплексная поддержка на протяжении всего срока службы продукта
- 5-летняя гарантия
Монтажники / инженерные службы
Установка строительной техники ОВиК — ваша профессия. Для выполнения работы вам требуются на объекте нужные продукты в правильное время. Простой монтаж и квалифицированная поддержка позволят вам уложиться в сжатые сроки.
- Простой выбор, установка и простое обслуживание
- Быстрая доставка
- Комплексная поддержка на протяжении всего срока службы продукта
- 5-летняя гарантия
Владельцы зданий
Повышение комфорта и оптимизация энергопотребления, а также простое расширение и модернизация зданий — ваша постоянная задача. Основное внимание уделяется оптимизации системы ОВиК с минимальными усилиями и низкими затратами.
- Простой выбор, установка и простое обслуживание
- Быстрая доставка
- Комплексная поддержка на протяжении всего срока службы продукта
- 5-летняя гарантия
Управляющие объектами / Обслуживающий персонал зданий
Управление, контроль и эксплуатация зданий и их технического оборудования является частью ваших повседневных задач. Вы ищете решения для обеспечения комфорта в помещении и оптимизации работы системы. Вы цените простые и прозрачные системы и, при необходимости, быструю доставку запасных частей и постоянно доступную поддержку.
- Не требующая техобслуживания, надежная комбинация «клапан-привод»
- Широкомасштабная поддержка
- Простой выбор, установка и простое обслуживание
- Быстрая доставка
- Комплексная поддержка на протяжении всего срока службы продукта
- 5-летняя гарантия
Belimo Assistant 2
Раскройте весь потенциал ваших устройств Belimo
Belimo Assistant 2 позволяет выполнять проводную и беспроводную настройку, локальное управление и устранение неисправностей приводов воздушных заслонок, регулирующих клапанов, датчиков и счетчиков Belimo с помощью смартфонов, планшетов и ПК.
Основные характеристики:
- Проверка и изменение параметров настройки устройства
- Отображение идентификационных данных: тип устройства, положение, обозначение, серийный номер, адрес шины
- Адресация (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Настройка»: пошаговая настройка параметров для вашего устройства
- «Копирование/вставка конфигурации»: дублирование настроек для одинаковых типов устройств
- «Тренд в режиме реального времени»: выполняйте локальное переопределение и следите за трендами в режиме реального времени с помощью функции удобного обмена
- «Работоспособность»: мониторинг показателей KPI работы устройства. Например, питание, состояние шины, состояние датчиков и т. д.
- «Отчеты»: получайте цифровые отчеты о работе устройства с помощью функции удобного обмена. Например, сертификат калибровки, отчет о вводе в эксплуатацию
- «Экспорт конфигурации»: создавайте файл журнала с помощью функции удобного обмена
- Настройка языка в приложении (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Независимость от платформы: для Android, Apple iOS и Windows.
Принадлежности:
- ZTH EU (преобразователь USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (преобразователь Bluetooth/NFC)
Приложение Belimo RetroFIT+ App
С помощью приложения Belimo RetroFIT+ App вы можете целенаправленно заменить устаревшие или неисправные приводы и датчики от различных поставщиков устройствами Belimo для сферы ОВиК (отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).
Будь то вентиляция или решения по регулированию водяного потока, вы легко найдете подходящий для замены привод (привод для седельного клапана, поворотный привод, обычный привод, вентиляционный привод) от Belimo, чтобы модернизировать свою установку с наилучшим качеством и высочайшей производительностью.
-
Как найти замену с помощью приложения Belimo RetroFIT+ App.
Сервисное устройство ZTH EU
Сервисное устройство ZTH EU упрощает диагностику, операционную проверку и настройку устройств для систем ОВиК. При непосредственном подключении к параметризированному или коммуникативному приводу Belimo текущие значения можно считывать на месте и сразу же сбрасывать.
При использовании ZTH EU в качестве интерфейса для инструмента PC-Tool (MFT-P) соответствующий драйвер USB устанавливается вместе с программным обеспечением PC-Tool. Драйвер также можно скачать здесь и установить отдельно.
Плагин BIM для Autodesk Revit
3D-модели данных при наличии технической информации от Autodesk Revit через плагин BIM
Данное расширение позволяет выбрать приводы, клапаны и датчики Belimo из единой базы данных и добавить их со всей технической информацией к проекту информационного моделирования здания, просто перетащив их. Таким образом все пользователи BIM имеют доступ к любым данным, представленным в структурированном и сгруппированном виде в формате Revit MEP.