Zawory do wody pitnej
Zawór kulowy Zamknij/Otwórz z siłownikiem do stosowania w instalacjach wody pitnej
Belimo oferuje certyfikowane 2-drogowe zawory kulowe do wody pitnej połączone z kompaktowymi siłownikami obrotowym z funkcją bezpieczeństwa lub bez niej. Są one dostarczane jako kompletny i całkowicie bezobsługowy zestaw, dlatego po zainstalowaniu można w pełni polegać na ich funkcjonalności. Nasze zawory do wody pitnej uzyskały certyfikaty ACS, DVGW, KIWA, KIWA Sweden, ÜA oraz WRAS.
Obiegi wodne instalacji HVAC – ogromne szanse na zyski podczas modernizacji budynków.
Poprzez inteligentne regulowanie obciążenia instalacji grzewczych, chłodniczych i wentylacyjnych można znacznie poprawić efektywność energetyczną budynków. Kluczową rolę odgrywa tu regulacja przepływu w obiegach wodnych: grzewczym i wody lodowej.
Wytwarzanie ciepła
- Obniżenie kosztów eksploatacji ze względu na brak strat energii przy zerowym obciążeniu.
- Niezawodność projektowania jako pierwszy etap zwiększania efektywności energetycznej.
Dystrybucja
- Fluktuacje ciśnienia w instalacji skutkują zmniejszeniem mocy oddawanej przez wymienniki.
- Wizualizacja przepływu energii.
Strefa
- Regulacja strefowa w zależności od zapotrzebowania.
Dowiedz się, jak możemy pomóc:
-
Broszura – Efektywność energetyczna i komfort w budynkach
(pdf -
4,46 MB)
Łatwość obsługi
Certyfikowane w całej Europie oraz przyszłościowe
Przy opracowywaniu zaworów do wody pitnej firma Belimo położyła szczególny nacisk na zapewnienie przyszłościowych rozwiązań. Dzięki doborowi nowoczesnych materiałów, nowe zawory do wody pitnej uzyskały certyfikat odporności na odcynkowanie (DZR/CR). To zagadnienie jest uwzględniane w coraz większej liczbie norm, dlatego nasze zawory pozwalają przygotować się na wymagania, które pojawią się w przyszłości.
Asortyment
Zawór kulowy Zamknij/Otwórz o udoskonalonej specyfikacji
- Odpowiedni do wody pitnej o temperaturze 5…100°C
- Przeznaczony do użytkowania przy ciśnieniu nominalnym do PN 40
- Bezobsługowy, trwały i zapewniający szczelne zamknięcie
- Odporny na zabrudzenia i osadzanie się kamienia
- Przyszłościowy dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów (norma DZR/CR)
- Certyfikaty dopuszczające do stosowania w instalacjach wody pitnej
Energooszczędne przestawianie przy użyciu standardowych siłowników obrotowych
- Kompaktowe, wytrzymałe i niezawodne
- Nieskomplikowane i uniwersalne przestawianie przy użyciu sprawdzonych w praktyce, standardowych siłowników od Belimo
- Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa (sprężyną powrotną), bez funkcji bezpieczeństwa lub o krótkim czasie ruchu
- Znakomity stosunek ceny do wydajności
Zawory DN15 mogą być przestawiane przy użyciu zajmujących niewiele miejsca siłowników z serii CQ...
Produkty dostosowane do indywidualnych wymagań
Stosując standardowe produkty trudno jest w dzisiejszych czasach sprostać wyzwaniom, pojawiającym się zarówno podczas projektowania, jak i na placu budowy, dlatego coraz większe znaczenie mają rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Zbudujemy siłownik, jakiego Państwo potrzebują – z kablem, wtyczką i parametrami, które określili Państwo w zamówieniu. Na życzenie montujemy siłownik na zaworze i tworzymy wstępnie zmontowany zespół z elementów rurowych, czujników, przyłączy i wielu innych komponentów.
- Różne typy i długości kabli z wtyczką lub bez.
- Etykieta produktu z danymi klienta (np. miejscem montażu siłownika w budynku).
- Kompletnie prefabrykowany i sprawdzony (np. pod kątem szczelności) zespół z wybranymi przez klienta komponentami.
- Na życzenie z elastycznymi przyłączami, ze specjalnymi powłokami lub izolacją.
- Zajmiemy się dla Państwa parametryzowaniem (np. skonfigurujemy nastawialny czas ruchu, strefy nieczułości i parametry szyny komunikacyjnej). W przypadku urządzeń nastawczych do instalacji HVAC (np. Belimo Energy Valve™) przygotujemy dla Państwa kompletny rozruch zgodnie z dostarczoną specyfikacją.
Oferujemy „pakiet pełnego komfortu” dla Państwa zastosowań.
- Zalety dla klientów
- Oprogramowanie/wtyczki
Projektanci
Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszego klimatu w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów.
- Szczelnie zamykane zawory kulowe Zamknij/Otwórz zapewniają niezawodne działanie
- Wysokie wartości przepływu do zastosowań izolacyjnych
- 5 lat gwarancji
Integratorzy systemów
Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągłe optymalizowanie instalacji budynkowych.
- Szczelnie zamykane zawory kulowe Zamknij/Otwórz zapewniają niezawodne działanie
- Wysokie wartości przepływu do zastosowań izolacyjnych
- Krótkie czasy dostaw
- Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
- 5 lat gwarancji
Wyspecjalizowani hurtownicy
Chcąc zaspokoić potrzeby klientów, musisz oferować produkty o dużej dostępności, krótkich czasach dostaw, a także łatwe do dobierania. Wymagasz szybkiego i łatwego dostępu do informacji oraz kompleksowego wsparcia technicznego od dostawców.
- Łatwy wybór, instalacja i bezproblemowa konserwacja
- Krótkie czasy dostaw
- Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
- 5 lat gwarancji
Instalatorzy / inżynierowie zakładowi
Zajmujesz się montażem instalacji HVAC w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów.
- Łatwy wybór, instalacja i bezproblemowa konserwacja
- Krótkie czasy dostaw
- Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
- 5 lat gwarancji
Właściciele budynków
Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach.
- Łatwy wybór, instalacja i bezproblemowa konserwacja
- Krótkie czasy dostaw
- Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
- 5 lat gwarancji
Zarządcy/konserwatorzy obiektów
Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili.
- Bezobsługowy zestaw zawór+siłownik
- Kompleksowa obsługa
- Łatwy wybór, instalacja i bezproblemowa konserwacja
- Krótkie czasy dostaw
- Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
- 5 lat gwarancji
Belimo Assistant 2
Uwolnij potencjał urządzeń Belimo
Przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 można, używając smartfona, tabletu lub komputera, przewodowo i bezprzewodowo konfigurować, obsługiwać oraz diagnozować siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i mierniki Belimo.
Główne cechy:
- Sprawdzanie i modyfikowanie parametrów konfiguracji urządzenia
- Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typu urządzenia, położenia, oznaczenia, numeru seryjnego, adresu MP
- Adresowanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Konfiguracja”: wspomagane konfigurowanie parametrów urządzenia.
- „Kopiowanie konfiguracji”: powielanie ustawień w urządzeniach tego samego typu
- „Trend na żywo”: funkcja łatwego udostępniania umożliwiająca lokalne sterowanie i wyświetlanie trendów na żywo
- „Stan”: wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) urządzenia. Np. zasilanie, stan szyny, stan czujnika itp.
- „Raporty”: możliwość pobierania i łatwego udostępniania cyfrowych raportów dotyczących urządzenia. Np. certyfikat kalibracji, raport rozruchu
- „Eksportowanie konfiguracji”: tworzenie i łatwe udostępnianie pliku dziennika
- Wybór wersji językowej aplikacji (języki: angielski/niemiecki/francuski/włoski/hiszpański/chiński/rosyjski)
- Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows.
Akcesoria:
- ZTH EU (przetwornik USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (przetwornik Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
Aplikacja Belimo RetroFIT+ App to szybki i łatwy sposób na znalezienie idealnego zamiennika dla przestarzałych lub uszkodzonych siłowników, zaworów i czujników Belimo oraz od wielu innych dostawców.
Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje wentylacyjne czy wodne, modernizację czy wymianę instalacji – nasza aplikacja pozwoli szybko znaleźć produkt Belimo, który najlepiej pasuje do danego zastosowania, a jednocześnie ma najwyższą jakość i najlepsze właściwości użytkowe.
Aplikacja RetroFIT+ umożliwia łatwe tworzenie i planowanie projektów wykorzystujących produkty Belimo RetroFIT.
-
Jak znaleźć zamiennik używając aplikacji Belimo RetroFIT+ App
Oprogramowanie Service Tool ZTH EU
Przyrząd ZTH EU ułatwia diagnozowanie, kontrolę działania oraz konfigurowanie urządzeń nastawczych do instalacji HVAC. Gdy jest bezpośrednio podłączony do siłownika Belimo (parametryzowalnego lub wyposażonego w interfejs komunikacyjny), umożliwia natychmiastowe odczytywanie wartości pomiarowych oraz modyfikowanie nastaw.
Wtyczka BIM do programu Autodesk Revit
Wtyczka BMI umożliwiająca dostęp do modeli danych 3D z informacjami technicznymi w programie Autodesk Revit
Dzięki tej wtyczce można wybierać siłowniki, zawory i czujniki z jednej bazy danych, a następnie przenosić je metodą „przeciągnij i upuść” do projektu modelowania informacji o budynku (BIM). W ten sposób wszyscy użytkownicy projektu BIM uzyskują dostęp do wszystkich danych ustrukturyzowanych i sklasyfikowanych w formacie Revit MEP.
-
-
-
Wtyczkę BIM można z zainstalować tylko na komputerze, na którym jest dostępne oprogramowanie Autodesk Revit.
-
Odwiedź stronę Autodesk