Válvulas para agua potable
Válvula de bola todo-nada motorizada para aplicaciones de agua potable
Las válvulas de agua potable de Belimo combinan válvulas de bola de 2 vías certificadas con actuadores giratorios compactos, con o sin función de protección a prueba de fallas. Se suministra como una unidad compacta y completamente libre de mantenimiento, por lo que puede confiar en su plena funcionalidad después de la instalación. Nuestras válvulas de agua potable están certificadas según ACS, DVGW, KIWA, KIWA Sweden, ÜA y WRAS.
Sistema hidrónico CVAA – La mina de oro en los proyectos de renovación de edificios.
El control inteligente de sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación tiene un gran impacto en la eficiencia energética de los edificios. Un aspecto clave en este contexto es el circuito de calefacción y de agua fría, es decir, el sistema hidrónico de un edificio.
Generación
- La ausencia de pérdidas de energía con carga cero reduce los costes de funcionamiento.
- Fiabilidad en la planificación como primer paso hacia una mejor eficiencia energética.
Distribución
- Las fluctuaciones de presión en la distribución derivan en una menor salida de potencia.
- Flujo de energía visible.
Zona
- Control de zona en función de la demanda.
Descubra cómo podemos ayudarle:
-
Prospecto – Eficiencia energética y confort en edificios
(pdf -
4,46 MB)
Fácil manejo
Certificadas en toda Europa y preparadas para el futuro
Belimo ha puesto un especial énfasis en la preparación para el futuro en el nuevo desarrollo de estas válvulas de agua potable. Gracias a la selección de materiales modernos, estas nuevas válvulas de agua potable cuentan con la certificación DZR/CR (libre de deszincificación). Dado que este tema es abordado por cada vez más normas, usted irá un paso por delante con nuestras válvulas.
Gama de productos
Válvula de bola de apertura/cierre con especificaciones mejoradas
- Indicadas para temperaturas del agua potable de 5…100 °C
- Uso para presiones nominales de hasta PN 40
- Libre de mantenimiento, duradera y de sello hermético
- Resistente contra la suciedad y los depósitos de cal
- A prueba de futuro gracias a la materialización contemporánea (norma DZR/CR)
- Certificada para su aplicación en instalaciones de agua potable
Motorización energéticamente eficiente con actuadores giratorios estándar
- Compacta, sólida y confiable
- Motorización sencilla y versátil con actuadores estándar probados de Belimo
- Actuador con y sin función de protección a prueba de fallas (resorte de retorno) o rápido
- Excelente relación precio/prestaciones
La motorización de las válvulas DN15 ahora también está disponible con la serie de actuadores compactos CQ..
Productos específicos para el cliente
Hoy en día, los retos en la planificación y en la obra son difíciles de resolver con productos estándar, por lo que las soluciones específicas para el cliente son cada vez más importantes. Construimos el actuador que necesita según la longitud de cable, el conector y la parametrización que usted nos indique. Si lo desea, podemos montarlo en una válvula y crear un conjunto premontado con piezas de tubería, sensores, conexiones y mucho más.
- Distintos modelos y longitudes de cable con o sin conector.
- Etiquetado del producto con la información del cliente (por ejemplo, dónde se va a instalar el actuador en el edificio).
- Montaje completamente prefabricado y probado (por ejemplo, la integridad del sellado) con componentes de su elección.
- A petición con tuberías flexibles, con revestimientos o aislamientos especiales.
- Nos encargamos de la parametrización por usted (por ejemplo, el tiempo de giro ajustable, diferencial de conmutación y parámetros del bus). Para los elementos de control de CVAA (por ejemplo, la válvula Belimo Energy Valve™), preparamos la puesta en marcha completa para usted según sus especificaciones.
Ofrecemos un "paquete completo sin complicaciones" para su aplicación.
- Ventajas para el cliente
- Software/Plugins
Ingeniero consultor
La planificación de sistemas de CVAA es su principal competencia. Busca constantemente nuevas e innovadoras formas de ahorrar energía y mejorar el clima interior. Trabaja con los métodos más modernos y utiliza datos de proveedores/fabricantes en su planificación.
- Las válvulas de bola todo-nada con cierre estanco garantizan un funcionamiento fiable
- Valores de alto caudal para aplicaciones de aislamiento
- 5 años de garantía
Integradores de sistemas
Su tarea consiste en diseñar sistemas de gestión del edificios e integrar de forma óptima dispositivos de campo. Su objetivo es reducir la complejidad y garantizar la transparencia para la optimización continua de la tecnología de los edificios.
- Las válvulas de bola todo-nada con cierre estanco garantizan un funcionamiento fiable
- Valores de alto caudal para aplicaciones de aislamiento
- Plazos de entrega reducidos
- Soporte completo durante toda la vida útil del producto
- 5 años de garantía
Mayoristas especializados
Para sus clientes, usted confía en una alta disponibilidad, la facilidad de selección y unos reducidos plazos de entrega para los productos que ofrece. Necesita un acceso rápido y sencillo a la información y una asistencia técnica completa por parte de sus proveedores.
- Selección e instalación sencillas y mantenimiento sin problemas
- Plazos de entrega reducidos
- Soporte completo durante toda la vida útil del producto
- 5 años de garantía
Instaladores/ingenieros de planta
La instalación de tecnología CVAA de edificios es su oficio. Para realizar su trabajo, necesita contar con los productos adecuados en el momento adecuado. La facilidad de montaje y la asistencia técnica por parte de expertos le permiten cumplir con su apretada agenda.
- Selección e instalación sencillas y mantenimiento sin problemas
- Plazos de entrega reducidos
- Soporte completo durante toda la vida útil del producto
- 5 años de garantía
Propietarios de edificios
Se enfrenta a retos constantes como las mejoras en confort y consumo de energía, así como las ampliaciones y mejoras sencillas de edificios. Su objetivo principal es la optimización de su sistema de CVAA, aplicando el menor esfuerzo posible y asumiendo bajos costes.
- Selección e instalación sencillas y mantenimiento sin problemas
- Plazos de entrega reducidos
- Soporte completo durante toda la vida útil del producto
- 5 años de garantía
Gestores de instalaciones / Mantenimiento de edificios
La gestión, el control y la explotación de edificios y sus equipos técnicos forman parte de sus tareas diarias. Usted busca soluciones para garantizar el confort interior y optimizar el funcionamiento del sistema. Valora los sistemas sencillos y transparentes y, si es necesario, la rápida entrega de piezas de repuesto y una asistencia técnica disponible en todo momento.
- Combinación de válvula/actuador sin mantenimiento
- Soporte completo
- Selección e instalación sencillas y mantenimiento sin problemas
- Plazos de entrega reducidos
- Soporte completo durante toda la vida útil del producto
- 5 años de garantía
Belimo Assistant 2
Aproveche todo el potencial de sus unidades de Belimo
Belimo Assistant 2 permite la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas, con conexión por cable o inalámbrica, de los actuadores para compuertas, las válvulas de control, los sensores y los medidores de Belimo a través de smartphones, tabletas y ordenadores.
Características principales:
- Comprobación y modificación de los parámetros de ajuste de las unidades
- Visualización de datos de identificación: tipo de unidad, posición, designación, número de serie, dirección de bus
- Direccionamiento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Configuración": configuración guiada de parámetros para su unidad.
- "Copiar/Pegar configuración": replique los mismos ajustes para los mismos tipos de unidad
- "Live Trend": realice el control manual local y consulte las tendencias en directo con la función easy-share
- "Salud": supervise los KPI de funcionamiento de la unidad. Por ejemplo, alimentación, estado del bus, estado del sensor, etc.
- "Informes": recupere informes digitales de su unidad con la función easy-share. Por ejemplo, certificados de calibración, informes de puesta en marcha
- "Exportar configuración": cree un archivo de registro con la función easy-share
- Ajuste de idioma integrado en la aplicación (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows.
Accesorios:
- ZTH EU (convertidor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertidor Bluetooth/NFC)
Aplicación Belimo RetroFIT+
Con la aplicación Belimo RetroFIT+ puede sustituir específicamente los actuadores y sensores anticuados o defectuosos de varios proveedores, por dispositivos de Belimo en la industria de CVAA (calefacción, ventilación y aire acondicionado).
Ya sea para aplicaciones de ventilación o de agua, puede encontrar fácilmente el actuador de reemplazo adecuado de Belimo (actuador para válvulas de asiento, actuador rotativo, actuador o actuador de ventilación) para modernizar su instalación con la mejor calidad y el máximo rendimiento.
-
Cómo encontrar un sustituto con la Belimo RetroFIT+ App.
Herramienta de servicio ZTH EU
La herramienta de servicio ZTH EU simplifica el diagnóstico, la comprobación del funcionamiento y el ajuste para dispositivos de funcionamiento en CVAA. Al estar conectada directamente a un actuador parametrizable o con comunicación de Belimo, los valores actuales se pueden leer in situ y reiniciar inmediatamente.
Plugin BIM para Autodesk Revit
Modelos de datos 3D con información técnica de Autodesk Revit a través del plugin BIM
Este plug-in le permite seleccionar actuadores, válvulas y sensores Belimo de una base de datos y luego añadirlos al proyecto Building Information Modeling – BIM (Modelado de Información de Construcción) con sus datos técnicos, mediante la herramienta de arrastrar y soltar. Así, todos los usuarios de BIM tienen acceso a todos los datos de forma estructurada y clasificada en formato Revit MEP.
-
-
-
El plugin BIM sólo puede instalarse con éxito si el software Autodesk Revit está disponible en el ordenador.
-
Visite la página de Autodesk