Valvole per acqua potabile
Valvola a sfera on-off motorizzata per applicazioni con acqua potabile
Le valvole per acqua potabile di Belimo combinano valvole a sfera 2-vie certificate con attuatori rotativi compatti, con o senza funzione di sicurezza. Fornite come un'unità compatta e completamente esente da manutenzione, potete contare sulla piena funzionalità dopo l'installazione. Le nostre valvole per acqua potabile sono certificate da ACS, DVGW, KIWA, KIWA Sweden, ÜA e WRAS.
Idronica HVAC: la miniera d'oro nei progetti di ristrutturazione degli edifici.
La regolazione intelligente dei livelli di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione ha un grande impatto sull'efficienza energetica degli edifici. Un aspetto fondamentale è il circuito di riscaldamento e ad acqua refrigerata, cioè l'idronica di un edificio.
Generazione
- Nessuna perdita di energia a carico zero, riduce i costi di esercizio.
- L'affidabilità della pianificazione come primo passo verso una migliore efficienza energetica.
Distribuzione
- Le fluttuazioni di pressione nella distribuzione determinano una minore potenza in uscita.
- Rende visibile il flusso di energia.
Zona
- Controllo di zona basato sulla domanda.
Scoprite come possiamo supportarvi:
-
Brochure – Efficienza energetica e comfort negli edifici
(pdf -
4,46 MB)
Facilità d'uso
Certificate in tutta Europa e a prova di futuro
Belimo ha posto particolare enfasi sulla sicurezza futura nel nuovo sviluppo di queste valvole per acqua potabile. Grazie alla selezione di materiali moderni, queste nuove valvole per acqua potabile sono certificate DZR/CR (senza dezincificazione). Dato che questo argomento è affrontato da sempre più standard, sarete un passo avanti con le nostre valvole.
Gamma dei prodotti
Valvole a sfera on/off con specifiche migliorate
- Adatte per temperature dell'acqua potabile di 5…100°C
- Utilizzo per pressioni nominali fino a PN 40
- Esenti da manutenzione, durevoli e con chiusura a tenuta
- Resistenti allo sporco e ai depositi di calcare
- A prova di futuro grazie alla scelta di materiali contemporanei (standard DZR/CR)
- Certificate per l'applicazione in installazioni di acqua potabile
Motorizzazione a risparmio energetico con attuatori rotativi standard
- Compatte, robuste e affidabili
- Motorizzazione semplice e versatile usando attuatori standard di Belimo collaudati e testati
- Con e senza funzione di sicurezza (ritorno a molla) o attuatore a corsa veloce
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
La motorizzazione delle valvole DN15 è ora disponibile anche con la serie di attuatori salvaspazio CQ...
Soluzioni su misura per il cliente
Al giorno d'oggi, le sfide nella progettazione e sul cantiere sono difficili da risolvere con prodotti standard ed è per questo che le soluzioni specifiche per il cliente stanno diventando sempre più importanti. Noi costruiamo l'attuatore di cui avete bisogno: voi specificate la lunghezza del cavo, la spina del connettore e la configurazione. Su richiesta, montiamo l'attuatore su una valvola e creiamo un dispositivo preassemblato con parti di tubazione, sensori, collegamenti e molto altro.
- Diversi tipi di cavi e lunghezze con o senza spine del connettore.
- Etichettatura del prodotto con le informazioni del cliente (ad es. dove l'attuatore deve essere installato nell'edificio).
- Assemblaggio completamente prefabbricato e testato (ad es. integrità delle guarnizioni) con componenti di vostra scelta.
- Su richiesta con tubazioni flessibili, con rivestimenti o isolamenti speciali.
- Ci occupiamo per voi della parametrizzazione (ad es. tempo di corsa, differenziale di commutazione e parametri bus regolabili). Per i dispositivi HVAC performance (ad es. Belimo Energy Valve™), prepariamo per voi il commissioning completa secondo le vostre specifiche.
Offriamo un "pacchetto completo senza preoccupazioni" per la vostra applicazione.
- Vantaggi per i clienti
- Software/Plug-ins
Consulente di progettazione
La progettazione di sistemi HVAC è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di nuovi modi innovativi per risparmiare energia e migliorare il comfort ambiente. Lavorate con i metodi più moderni e utilizzate i dati dei fornitori/produttori per la vostra progettazione.
- Le valvole a sfera a chiusura ermetica on-off garantiscono un funzionamento affidabile
- Valori di portata elevata per applicazioni di isolamento
- 5 anni di garanzia
System integrators
Il vostro compito è quello di progettare sistemi di gestione dell'edificio e di integrare in modo ottimale i dispositivi campo. Il vostro obiettivo è ridurre la complessità e garantire la trasparenza per l'ottimizzazione continua della building technology.
- Le valvole a sfera a chiusura ermetica on-off garantiscono un funzionamento affidabile
- Valori di portata elevata per applicazioni di isolamento
- Consegne veloci
- Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
- 5 anni di garanzia
Rivenditori
Per i vostri clienti vi affidate all'alta disponibilità, alla facilità di selezione e ai brevi tempi di consegna dei prodotti che offrite. Avete bisogno di un accesso rapido e semplice alle informazioni e di un'assistenza tecnica completa da parte dei vostri fornitori.
- Facile selezione, installazione e manutenzione senza problemi
- Consegne veloci
- Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
- 5 anni di garanzia
Installatori / plant engineer
L'installazione della building technology HVAC è il vostro mestiere. Per svolgere il vostro lavoro, avete bisogno dei prodotti giusti al momento giusto sul posto. La facilità di montaggio e l'assistenza degli esperti vi consentono di rispettare i tempi stretti.
- Facile selezione, installazione e manutenzione senza problemi
- Consegne veloci
- Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
- 5 anni di garanzia
Proprietari di immobili
Miglioramenti in termini di comfort e consumo energetico, così come semplici ampliamenti e aggiornamenti degli edifici sono per voi una sfida costante. L'ottimizzazione del vostro impianto HVAC con il minimo sforzo possibile e a costi ridotti è ciò che vi interessa maggiormente.
- Facile selezione, installazione e manutenzione senza problemi
- Consegne veloci
- Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
- 5 anni di garanzia
Gestori di impianti/Manutenzione degli edifici
La gestione, il controllo e l'operatività degli edifici e delle loro attrezzature tecniche fa parte delle vostre attività quotidiane. Siete alla ricerca di soluzioni per garantire il comfort ambiente e ottimizzare il funzionamento degli impianti. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento.
- Valvola/attuatore esente da manutenzione
- Supporto completo
- Facile selezione, installazione e manutenzione senza problemi
- Consegne veloci
- Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
- 5 anni di garanzia
Belimo Assistant 2
Sfrutta appieno il potenziale dei tuoi dispositivi Belimo
Belimo Assistant 2 consente l'impostazione via cavo e wireless, le operazioni in loco e la risoluzione dei problemi degli attuatori per serrande, delle valvole di regolazione, dei sensori e dei contatori Belimo da smartphone, tablet e pc.
Caratteristiche chiave:
- Controlla e modifica i parametri programmabili del dispositivo
- Visualizza i dati di identificazione: tipo di dispositivo, posizione, designazione, numero di serie, indirizzo bus
- Indirizzamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Impostazione": impostazione guidata dei parametri del tuo dispositivo.
- "Configurazione Copia/Incolla": replica le impostazioni per i dispositivi dello stesso tipo
- "Live trend": esegui l'override locale e il live trending con la funzione di condivisione semplificata
- "Salute": monitora i KPI di funzionamento del dispositivo. Ad es. alimentazione elettrica, stato bus, stato del sensore, ecc.
- "Report": recupera i report digitali del dispositivo con la funzione di condivisione semplificata. Ad es. certificato di calibrazione, report commissioning
- "Esporta configurazione": crea un file log con la funzione di condivisione semplificata
- Modifica della lingua in-app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indipendente dalla piattaforma per Android, Apple iOS e Windows.
Accessori:
- ZTH EU (convertitore USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertitore Bluetooth/NFC)
App Belimo RetroFIT+
Con l'App Belimo RetroFIT+ è possibile sostituire i vostri attuatori e sensori obsoleti o difettosi di diversi fornitori con i dispositivi Belimo specifici del settore HVAC (riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria).
Sia che si tratti di applicazioni per la ventilazione che di applicazioni idroniche, puoi trovare facilmente l'attuatore sostitutivo Belimo adatto (attuatore per valvole a globo, per valvole a sfera, per la ventilazione) per ammodernare la tua installazione con la migliore qualità e le più alte prestazioni.
-
Come trovare un prodotto sostitutivo con la Belimo RetroFIT+ App.
Strumento di assistenza ZTH EU
Lo strumento di assistenza ZTH EU semplifica la diagnosi, il controllo operativo e l'impostazione di dispositivi HVAC performance. Collegato direttamente ad un attuatore parametrizzabile o con capacità di comunicazione Belimo, consente di leggere i valori correnti in loco ed eseguire immediatamente la parametrizzazione.
Plug-in BIM per Autodesk Revit
Modelli di dati 3D con informazioni tecniche da Autodesk Revit tramite il plug-in BIM
Questo plug-in vi consente di selezionare attuatori, valvole e sensori Belimo da un database e quindi aggiungerli al progetto Building Information Modeling (BIM) insieme ai loro dati tecnici tramite un semplice comando drag & drop. Tutti gli utenti BIM hanno quindi accesso a tutti i dati in forma classificata e strutturata nel formato Revit MEP.