Trinkwasserventile
Motorisierte Auf/Zu-Kugelhähne für Trinkwasseranwendungen
Die Trinkwasserventile von Belimo kombinieren zertifizierte 2-Weg-Kugelhähne mit kompakten Drehantrieben, mit oder ohne Notstellunktion. Geliefert als kompakte und komplett wartungsfreie Einheit können Sie nach dem Einbau auf die volle Funktionalität vertrauen. Unsere Trinkwasserventile sind ACS, DVGW, KIWA, KIWA Sweden, ÜA und WRAS zertifiziert.
-
Flyer – Motorisierte Trinkwasserventile
(pdf -
1.28 MB)
HLK-Hydraulik – die Goldgrube bei Energiesanierungen.
Die intelligente Steuerung von Heiz-, Kühl- und Lüftungslasten trägt wesentlich zur Energieeffizienz von Gebäuden bei. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei der Heiz- und Kühlwasserkreislauf, also die Hydraulik eines Gebäudes.
Erzeugung
- Kein Energieverlust bei Nulllast spart Betriebskosten.
- Planungssicherheit als erster Schritt zur besseren Energieeffizienz.
Verteilung
- Druckschwankungen in der Verteilung führen zu geringerer Leistungsabgabe.
- Den Energiefluss sichtbar machen.
Zone
- Bedarfsgesteuerte Zonenregelung.
Erfahren Sie, wie wir Sie hierbei unterstützen können:
-
Broschüre – Energieeffizienz und Komfort in Gebäuden
(pdf -
4.46 MB)
Benutzerfreundlichkeit
Europaweit zertifiziert und zukunftssicher
Belimo hat bei der Neuentwicklung dieser Trinkwasserventile besonderen Wert auf Zukunftssicherheit gelegt. Dank der Wahl von modernen Materialien sind diese neuen Trinkwasserventile DZR/CR-Zertifiziert (entzinkungsfrei). Da diese Thematik von immer mehr Normen aufgegriffen wird sind Sie mit unseren Ventilen bereits einen Schritt voraus.
Sortiment
Auf-Zu-Kugelhahn mit verbesserten Spezifikationen
- Geeignet für Trinkwassertemperaturen von 5…100°C
- Einsatz bei Nenndrücken bis zu PN 40
- Wartungsfrei, langlebig und luftblasendicht schliessend
- Beständig gegen Verschmutzung und Ablagerungen von Kalk
- Zukunftssicher dank zeitgemässer Materialisierung (DZR/CR-Standard)
- Zertifiziert für die Applikation in Trinkwasserinstallationen
Stromsparende Motorisierung mit Standard-Drehantrieben
- Kompakt, stark und zuverlässig
- Unkomplizierte und vielseitige Motorisierung durch die bewährten Standardantriebe von Belimo
- Mit und ohne Notstellfunktion (Federrücklauf) oder Schnellläufer-Antrieb
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Die Motorisierung der DN15-Ventile ist nun auch mit der platzsparenden CQ..-Antriebsserie möglich.
Kundenspezifische Produkte
Mit Standardprodukten können die heutigen Herausforderungen in der Planung und auf der Baustelle nur schwer gelöst werden. Kundenspezifische Lösungen werden daher immer wichtiger. Wir bauen für Sie den passenden Antrieb mit der richtigen Kabellänge, dem passenden Stecker und der gewünschten Parametrierung. Auf Wunsch montieren wir den Antrieb an ein Ventil und montieren aus Rohrteilen, Sensoren, Anschlüssen und vielem mehr eine vormontierte Baugruppe.
- Unterschiedliche Kabeltypen und -längen mit oder ohne Stecker.
- Produktbeschriftung mit Ihren Kundeninformationen (z.B. wo der Antrieb im Gebäude eingebaut werden soll).
- Komplett vorgefertigte und geprüfte Baugruppe (z.B. Dichtheit) mit von Ihnen gewünschten Komponenten.
- Auf Wunsch mit flexiblen Leitungen, Sonderbeschichtungen oder isolierten Leitungen.
- Wir übernehmen die Parametrierung für Sie (z.B. einstellbare Laufzeit, Hysterese und Bus-Parameter). Bei Performance Devices (z.B. Belimo Energy Valve™) bereiten wir für Sie die komplette Inbetriebnahme gemäss Ihren Vorgaben vor.
Wir bieten Ihnen das "Rundum-sorglos-Paket" für Ihre Anwendung.
- Kundenvorteile
- Software / Plug-ins
Planer
Die Planung von HLK-Anlagen ist Ihre Kernkompetenz. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen, innovativen Wegen, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. Sie arbeiten mit den modernsten Methoden und nutzen Daten von Lieferanten / Herstellern für Ihre Planung.
- dicht schliessende Auf/Zu Kugelhahnen gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb
- hohe Durchflusswerte für Absperranwendungen
- 5 Jahre Garantie
Systemintegrator
Ihre Aufgabe ist es, Gebäudeleitsysteme zu entwerfen und Feldgeräte optimal einzubinden. Ihr Ziel ist die Reduktion der Komplexität und die Sicherstellung der Transparenz zur fortlaufenden Optimierung der Gebäudetechnik.
- dicht schliessende Auf/Zu Kugelhahnen gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb
- hohe Durchflusswerte für Absperranwendungen
- kurze Lieferzeiten
- umfassenden Support über die gesamte Produktlebensdauer
- 5 Jahre Garantie
Fachgrosshändler
Für Ihre Kunden setzen Sie auf hohe Verfügbarkeit, einfache Auswahl und kurze Lieferzeiten der von Ihnen angebotenen Produkte. Der schnelle und einfache Zugriff auf Informationen sowie ein umfassender technischer Support gehören zu den Anforderungen, die Sie an Ihre Lieferanten stellen.
- Einfache Auswahl, Installation und Wartung ohne grossen Aufwand
- kurze Lieferzeiten
- umfassenden Support über die gesamte Produktlebensdauer
- 5 Jahre Garantie
Installateur / Anlagebauer
Die Installation der HLK-Gebäudetechnik ist Ihr Handwerk. Um dies zu gewährleisten, benötigen Sie das richtige Produkt zur richtigen Zeit auf der Baustelle. Eine einfache Montage und ein kompetenter Kundensupport ermöglichen es Ihnen, Ihren engen Zeitplan einzuhalten.
- Einfache Auswahl, Installation und Wartung ohne grossen Aufwand
- kurze Lieferzeiten
- umfassenden Support über die gesamte Produktlebensdauer
- 5 Jahre Garantie
Gebäudeinhaber
Verbesserungen bezüglich Komfort und Energieverbrauch sowie einfache Gebäudeererweiterungen und -umnutzung sind eine ständige Herausforderung für Sie. Die Optimierung Ihrer HLK-Anlage mit möglichst geringem Aufwand und niedrigen Kosten steht dabei im Vordergrund.
- Einfache Auswahl, Installation und Wartung ohne grossen Aufwand
- kurze Lieferzeiten
- umfassenden Support über die gesamte Produktlebensdauer
- 5 Jahre Garantie
Facility-Manager / Gebäudeinstandhaltung
Die Verwaltung, Bewirtschaftung und der Betrieb von Gebäuden sowie deren technischen Anlagen gehört zu Ihren täglichen Aufgaben. Dabei suchen Sie nach Lösungen, um den Raumkomfort sicherzustellen und den Anlagenbetrieb zu optimieren. Sie schätzen einfache und transparente Systeme und bei Bedarf eine schnelle Lieferung von Ersatzteilen sowie jederzeit verfügbaren Support.
- wartungsfreie Ventil-Antriebskombination
- umfassender Support
- Einfache Auswahl, Installation und Wartung ohne grossen Aufwand
- kurze Lieferzeiten
- umfassenden Support über die gesamte Produktlebensdauer
- 5 Jahre Garantie
Belimo Assistant 2
Schöpfen Sie das gesamte Potenzial Ihrer Geräte von Belimo aus
Der Belimo Assistant 2 ermöglicht die kabelgebundene oder kabellose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung für Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler von Belimo mithilfe von Smartphones, Tablets und PCs.
Wichtige Funktionen und Merkmale:
- Geräteeinstellparameter prüfen und ändern
- Identifikationsdaten anzeigen: Gerätetyp, Position, Bezeichnung, Seriennummer, Busadresse
- Adressierung (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Einrichtung»: Geführte Parameter-Einrichtung für Ihr Gerät.
- «Konfiguration Kopieren/Einfügen»: Einstellungen für identische Gerätetypen replizieren
- «Live-Trend»: Lokale Übersteuerung und Live-Trending mittels Easy-Share-Funktion durchführen
- «Zustand»: KPIs für Gerätebetrieb überwachen, z.B. Spannungsversorgung, Buszustand, Sensorzustand usw.
- «Berichte»: Digitale Berichte Ihres Geräts mittels Easy-Share-Funktion abrufen, z.B. Kalibrierungszertifikat und Inbetriebnahmeprotokoll
- «Export Konfiguration»: Protokolldatei mittels Easy-Share-Funktion erstellen
- Auswahl der App-Sprache (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformunabhängig für Android, Apple iOS und Windows.
Zubehör:
- ZTH EU (USB/MP-Konverter)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-Konverter)
Belimo RetroFIT+ App
Mit der Belimo RetroFIT+ App finden Sie auf einfache Art und Weise den perfekten Ersatz für Ihre veralteten oder defekten Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo und verschiedenen anderen Anbietern.
Sei es für Lüftungs- oder Wasseranwendungen, für die Modernisierung oder den Ersatz Ihrer Anlage – unsere App führt Sie schnell zum idealen Produkt von Belimo, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt und gleichzeitig höchste Qualität und Leistung bietet.
Mit der RetroFIT+ App ist es ein Leichtes, Retrofit-Projekte zu erstellen und zu planen.
-
Wie Sie mit der Belimo RetroFIT+ App den passenden Ersatz finden.
Service-Tool ZTH EU
Mit dem Service Tool ZTH EU werden Diagnose, Funktionsprüfung und Einstellung von HLK-Stellgliedern wesentlich einfacher. Direkt an einen parametrierbaren oder kommunikativen Antrieb von Belimo angeschlossen, können die aktuellen Werte vor Ort abgelesen und sofort neu eingestellt werden.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2.44 MB)
-
Bedienungsanleitung - ZTH EU - Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
Bei Verwendung des ZTH EU als Schnittstelle für das PC-Tool (MFT-P) wird bei der Installation der PC-Tool-Software der entsprechende USB-Treiber mitinstalliert. Der Treiber kann hier auch separat heruntergeladen und installiert werden.
BIM-Plug-in für Autodesk Revit
3D-Datenmodelle mit technischen Informationen aus Autodesk Revit mittels BIM-Plug-in
Dieses Plug-in bietet die Möglichkeit, Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo aus einer Datenbank auszuwählen und mit ihren technischen Daten per Drag & Drop ins Building Information Modeling-Projekt zu übernehmen. Allen BIM-Anwendern stehen somit alle Daten strukturiert und klassifiziert im Revit MEP-Format zur Verfügung.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416.18 MB)
-
Flyer - Effizient planen mit BIM
(pdf -
1.87 MB)
-
-
Das BIM-Plug-in kann nur dann erfolgreich installiert werden, wenn die Autodesk Revit-Software auf dem Rechner vorhanden ist.
-
Autodesk-Seite besuchen