Vane pentru apă potabilă
Vană cu ventil deschis/închis motorizată pentru aplicații cu apă potabilă
Vanele de apă potabilă de la Belimo combină vanele cu sferă cu 2 căi certificate cu servomotoare rotative, cu sau fără siguranță. Furnizate ca o unitate compactă și care nu necesită întreținere în întregime, vă puteți baza pe funcționalitatea deplină după instalare. Vanele noastre de apă potabilă sunt certificate în conformitate cu ACS, DVGW, KIWA, KIWA Suedia, ÜA și WRAS.
Hidraulica HVAC - încălzire, ventilație și aer condiționat - mina de aur în cadrul proiectelor de renovare a clădirilor.
Controlul inteligent al încălzirii, răcirii și ventilației are un impact mare asupra eficienței energetice a clădirilor. Un aspect-cheie în acest caz este circuitul de încălzire și de răcire a apei, adică hidraulica unei clădiri.
Generarea
- Lipsa de pierdere de energie la sarcină zero facilitează reducerea costurilor de operare.
- Planificarea fiabilității ca un prim pas către creșterea eficienței energetice.
Distribuție
- Fluctuațiile de presiune în distribuție facilitează scăderea puterii de ieșire.
- Debitul energetic devine vizibil.
Zona
- Gestionarea zonelor în funcție de cerere.
Aflați aici modurile în care vă putem ajuta:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
Ușor de utilizat
Certificate în întreaga Europă și rezistente în timp
Belimo a pus accentul, în special, pe rezistența în timp în noua dezvoltare a acestor vane de apă potabilă. Datorită selecției de materiale moderne, aceste noi vane de apă potabilă sunt certificate DZR/CR (fără dezincare). De vreme ce acest subiect este abordat de din ce în ce mai multe standarde, veți fi cu un pas înainte folosind vanele noastre.
Gama de produse
Vana cu sferă deschis/închis cu caracteristici îmbunătățite
- Adecvată pentru temperaturi ale apei potabile de 5…100°C
- Utilizare pentru presiuni nominale de până la PN 40
- Nu necesită întreținere, durabilă și etanșă la aer
- Rezistentă împotriva murdăririi și depunerilor de calcar
- Rezistentă în timp (standard DZR/CR)
- Certificată pentru instalații de apă potabilă
Motorizare economică energetic cu servomotoare rotative standard
- Compactă, puternică și fiabilă
- Motorizare simplă și versatilă folosind servomotoarele standard încercate și testate de la Belimo
- Servomotor cu funcție de siguranță și fără funcție de siguranță (arc de revenire) sau servomotor rapid
- Raport excelent preț-performanță
Motorizarea vanelor DN15 este disponibilă acum cu seria de servomotoare CQ.. care ocupă puțin spațiu.
Produse specifice clienților
În prezent, provocările în proiectare și pe șantier sunt dificil de soluționat cu produse standard, din acest motiv soluțiile specifice clientului devin din ce în ce mai importante. Construim servomotorul de care aveți nevoie – cu lungimea cablului, mufa de conectare și parametrizarea specificate de dvs. La cerere, montăm servomotorul pe o vană și creăm un ansamblu pre-montat din piese de țeavă, senzori, conexiuni și multe altele.
- Diferite tipuri și lungimi de cablu, cu sau fără mufă de conectare.
- Etichetarea produsului cu informații necesare clientului dvs. (de exemplu, locul unde va fi instalat senzorul în clădire).
- Ansamblu prefabricat complet și testat (de exemplu, integritatea etanșării) cu componente alese de dvs.
- La cerere, oferim racorduri flexibile, cu învelișuri sau cu izolație specială.
- Noi ne ocupăm de parametrizare pentru dvs. (de exemplu, timp de funcționare reglabil, diferențial de comutare și parametrii magistralei). În cazul dispozitivelor de performanță HVAC (de exemplu, Belimo Energy Valve™), pregătim punerea în funcțiune completă pentru dvs., în conformitate cu specificațiile dvs.
Oferim un „pachet lipsit de griji” pentru aplicația dvs.
- Avantajele clienților
- Software/Plug-in-uri
Inginer consultant
Planificarea sistemelor HVAC este competența dvs. principală. Sunteți în permanență în căutarea unor modalități noi și inovatoare de a economisi energie și de a îmbunătăți climatul din încăperi. Lucrați cu cele mai moderne metode și folosiți date de la furnizori/producători pentru proiectul dvs.
- Vanele cu sferă deschis/închis cu etanșeitate perfectă asigură operarea fiabilă
- Valori de debit înalt pentru aplicații de izolație
- Garanție de 5 ani
Integratori de sistem
Sarcina dvs. este proiectarea sistemelor de management a clădirilor și integrarea optimă a echipamentelor de câmp. Obiectivul dvs. este de a reduce complexitatea și de a asigura transparența pentru optimizarea continuă a tehnologiei de construcție.
- Vanele cu sferă deschis/închis cu etanșeitate perfectă asigură operarea fiabilă
- Valori de debit înalt pentru aplicații de izolație
- Termene mici de livrare
- Asistență extinsă pe întreaga durată de viață a produsului
- Garanție de 5 ani
Vânzători en gros specializați
Pentru clienții dvs., vă bazați pe o disponibilitate ridicată, pe o selecție ușoară și pe termene scurte de livrare pentru produsele pe care le oferiți. Aveți nevoie de acces rapid și ușor la informații, precum și de suport tehnic complet din partea furnizorilor dumneavoastră.
- Selectare, instalare și întreținere ușoare și fără probleme
- Termene mici de livrare
- Asistență extinsă pe întreaga durată de viață a produsului
- Garanție de 5 ani
Instalatori / Ingineri instalatori
Instalarea sistemelor HVAC este domeniul dvs. Pentru a vă desfășura activitatea, aveți nevoie de produsele potrivite la momentul potrivit pe șantier. Montarea ușoară și asistența de specialitate vă permit să vă respectați programul strict
- Selectare, instalare și întreținere ușoare și fără probleme
- Termene mici de livrare
- Asistență extinsă pe întreaga durată de viață a produsului
- Garanție de 5 ani
Proprietari de clădiri
Îmbunătățirea confortului și a consumului de energie, precum și extinderea și modernizărea cu ușurință a clădirilor reprezintă o provocare constantă pentru dvs. Optimizarea sistemului dvs. HVAC cu un efort cât mai mic și costurile reduse sunt principalele obiective.
- Selectare, instalare și întreținere ușoare și fără probleme
- Termene mici de livrare
- Asistență extinsă pe întreaga durată de viață a produsului
- Garanție de 5 ani
Administratori/întreținerea clădirilor
Gestionarea, controlul și exploatarea clădirilor și a echipamentelor tehnice ale acestora fac parte din sarcinile dvs. zilnice. Căutați soluții pentru asigurarea confortului din încăperi și pentru optimizarea modului de funcționare a sistemului. Apreciați sistemele simple și transparente și, dacă este necesar, livrarea rapidă a pieselor de schimb și asistența disponibilă în orice moment.
- Combinație vană-servomotor, care nu necesită întreținere
- Suport cuprinzător
- Selectare, instalare și întreținere ușoare și fără probleme
- Termene mici de livrare
- Asistență extinsă pe întreaga durată de viață a produsului
- Garanție de 5 ani
Belimo Assistant 2
Deblocați întregul potențial disponibil în dispozitivele dumneavoastră Belimo
Belimo Assistant 2 permite configurarea cu fir și fără fir, operarea la fața locului și depanarea servomotoarelor de clapete, a vanelor de reglaj, a senzorilor și contoarelor Belimo, cu ajutorul smartphone-ului, al tabletei și al calculatorului personal.
Caracteristici cheie:
- Verificați și modificați parametri setați ai dispozitivului
- Afișați datele de identificare: tipul dispozitivului, poziția, alocarea, seria, adresa magistralei
- Adresarea (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setare”: setarea ghidată a parametrilor pentru dispozitivul dumneavoastră.
- „Configurare Copy/Paste”: copierea setărilor pentru aceleași tipuri de dispozitive
- „Tendință live”: efectuați o suprascriere locală și o tendință live cu funcția de partajare ușoară „easy share”
- „Sănătate”: monitorizarea KPI privind funcționarea dispozitivelor. De exemplu, alimentarea cu energie electrică, starea magistralei, starea senzorilor etc.
- „Rapoarte”: recuperați rapoartele digitale ale dispozitivului dumneavoastră cu funcția de partajare ușoară. De exemplu, certificatul de calibrare, raportul de punere în funcțiune
- „Exportă configurația”: creați un fișier de jurnal cu funcția de partajare ușoară
- Setarea limbii aplicației (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independență față de platformele Android, Apple iOS și Windows.
Accesorii:
- ZTH EU (convertor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertor Bluetooth/NFC)
Aplicația Belimo RetroFIT+ App
Cu Belimo RetroFIT+ App, puteți înlocui în mod specific servomotoarele și senzorii de generație veche sau defecți de la diferiți furnizori, cu echipamente Belimo pentru industria HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat).
Fie că este vorba de aplicații de ventilație sau hidraulice, puteți găsi cu ușurință servomotorul adecvat pentru înlocuire (servomotor pentru vană cu ventil, servomotor rotativ, servomotor pentru clapete de ventilație) de la Belimo pentru a vă moderniza instalația cu echipamente de cea mai bună calitate și cea mai înaltă performanță.
-
Cum se găsește un înlocuitor cu Belimo RetroFIT+ App.
Instrument de service ZTH EU
Instrumentul de service ZTH EU simplifică diagnosticarea, verificarea operațională și setarea dispozitivelor de performanță HVAC. Conectat direct la un servomotor parametrizabil sau comunicativ de la Belimo, valorile curente pot fi citite la fața locului și pot fi resetate imediat.
În cazul utilizării ZTH EU ca interfață pentru PC-Tool (MFT-P), driverul USB corespunzător este instalat împreună cu software-ul PC-Tool. De asemenea, driverul poate fi descărcat de aici și poate fi instalat separat.
Plug-in BIM pentru Autodesk Revit
Modelele de date 3D cu informații tehnice de la Autodesk Revit via plug-in BIM
Acest plug-in vă permite să selectați servomotoarele, vanele și senzorii Belimo dintr-o singură bază de date și să le adăugați apoi proiectului de modelare a informațiilor clădirii cu datele lor tehnice prin intermediul funcției drag & drop. Toți utilizatorii BIM au astfel acces la toate datele într-o formă structurată și clasificată în Revit MEP.