Belimo Energy Valve™ in a Central Heating Plant
什么是供暖总站?
供暖总站将一个或多个热源组合成一个完整的系统。化石燃烧解决方案,通常称为燃油和燃气锅炉,正逐渐由备选性解决方案所取代或补充。热泵或可再生的供暖形式,如热太阳能系统,正在兴起,有助于减少 CO2 排放。
锅炉房的能效取决于对发热器的精心选择和使用合适的水力循环分配管道,以及使用具高质量阀门的耗能设备回路,这些阀门在不运作时可进行精确控制并紧密地关闭。
示意图

立即订购新的搏力谋能量阀®
了解能量阀是如何改进中央供热站的

非冷凝式锅炉的常见问题,以及为什么要选择搏力谋能量阀®?
在现有装置中加装能量阀,不仅可以确保阀门在待机期间消除隐藏的水流循环,还可通过数据记录和可选的搏力谋云端连接,建立完整的系统透明度(容积流量、功率、温度和冷却/供暖输出)。
问题: 过时的老式锅炉的设计性能很差
非冷凝式锅炉通常配备一个三通座fa座阀,以防止启动期间锅炉内部出现冷凝情况,因为这会导致腐蚀,并随着时间的推移,造成锅炉发生故障。即使在预热过程完成后,三通座阀的定位也都非常谨慎,允许少量流量返回到回流处。
解决方案:加/改装能量阀
在现有的非冷凝式锅炉上加装能量阀,有助于监测您现有的装置,而且当回水温度高于最低水平时,系统可以感应到,并完全关闭旁通阀。


问题:冷凝锅炉能效差
冷凝式锅炉通过冷凝废气中的水蒸汽来实现高效率(通常大于90%),回收其潜热,否则会浪费掉。这种冷凝的蒸汽以液体形式通过排水管排出系统。锅炉的回水温度必须低于进水燃料的露点,以允许产生冷凝过程。当盘管或散热器无法传输所需的能量时,由此产生的回水温度升高,使锅炉无法冷凝,因而大大降低了锅炉的效率。
解决方案:更换锅炉和加/改装能量阀
能量阀将记录温度和流量,以帮助确定泵的正确流量,确保您的回水温度保持在进水燃料的露点以下。这最大限度地降低了泵的能量,却最大限度地提高了锅炉效率。多亏有了能量阀,您现在可以持续监控耗能设备的回水温度。您将能确定现有装置的水力循环问题。这些问题通常为:
- 打开旁通阀,使回路充满热水,而不是供应给远程的耗能设备
- 处于关闭位置的阀门,出现泄漏/水流通过,导致产生能量虚耗
- 污浊的盘管无法传输所需的功率
- 热饮用水罐中的水垢
- 堵塞的过滤器
供暖阀应用
注射式和混流式水路都具有向不同回路输送不同温度的能力,但都很复杂,需要额外的设备。节流控制阀具有众多效率优势,但不能向不同的回路输送不同的流量温度。图像显示了不同的管道选项。