Accueil
  • Sites Internet de Belimo
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
    Anglais

    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    Anglais

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Sites Internet de Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Accueil
belimo_8-Central-Heating-Plant_1920x350px_v1

Installation de chauffage central

  1. Accueil
  2. Robinet Belimo Energy Valve™ et compteur d'énergie thermique
  3. Applications de CVCA

Belimo Energy Valve™ in a Central Heating Plant

En quoi consiste une installation de chauffage central?

Une installation de chauffage central combine une ou plusieurs sources de chaleur pour en faire un système complet. Les solutions basées sur des combustibles fossiles, que l’on désigne couramment par les termes de chaudières à mazout ou à gaz, sont progressivement remplacées ou complétées par des solutions de rechange. Les thermopompes, ou les formes renouvelables de production de chaleur, comme les systèmes solaires thermiques, sont en plein essor et contribuent à réduire les émissions de CO2.

L’efficacité énergétique d’une chaufferie dépend du choix minutieux du générateur de chaleur et de l’utilisation de conduits appropriés pour la distribution hydronique, ainsi que des circuits de l'échangeur de chaleur qui, s’ils sont équipés de robinets de bonne qualité, commandent précisément et assurent « l’étanchéité aux bulles d’air » lorsqu'ils ne sont pas en marche.

 

 

Schematic

Central Heating Plant: Typical hydronic schematic of a central heating plant that combines multiple alternative and renewable energy sources


Order the new Belimo Energy Valve™ now

Learn how the Energy Valve improves your central heating plant





Energy Valve
Shop now




Problèmes courants des chaudières sans condensation et pourquoi vous devriez choisir le robinet Belimo Energy ValveMC

La modernisation d'une installation existante avec des robinets EV permettra non seulement de s'assurer que le robinet élimine la circulation cachée de l'eau en période de veille, mais aussi de créer une transparence totale du système (débit volumétrique, puissance, températures et puissance de refroidissement/chauffage) avec enregistrement des données dans le robinet EV et, en option, connexion au nuage Belimo.

Le problème : mauvaises performances de chaudières dont la conception est désuète 

Les chaudières sans condensation sont souvent équipées d'un robinet à soupape à 3 voies pour éviter toute condensation à l’intérieur de la chaudière au démarrage, car celle-ci pourrait au fil du temps provoquer de la corrosion et une panne de la chaudière. Le robinet à soupape à 3 voies est souvent positionné avec précaution, permettant un petit débit vers le retour, même après que le processus de réchauffement soit terminé.

La solution : modernisation avec robinets Energy Valve

En modernisant une chaudière sans condensation existante avec des robinets EV, vous pourrez surveiller votre installation existante et permettre au système de détecter lorsque la température de l'eau de retour est supérieure au niveau minimum, et de fermer complètement le robinet de dérivation.

 

 

Central Heating Plant: Boiler with a Globe ValveCentral Heating Plant: A non-condensing Boiler refitted with an 'air bubble tight' bypass valve and an Energy Valve

Le problème : faible efficacité énergétique des chaudières à condensation

Les chaudières à condensation atteignent une efficacité élevée (en général supérieure à 90 %) en condensant la vapeur d’eau présente dans les gaz d’échappement pour récupérer la chaleur latente qui aurait sinon été perdue. Cette vapeur condensée quitte le système sous une forme liquide par un drain. La température de l’eau de retour vers la chaudière doit être inférieure au point de rosée du combustible entrant afin de permettre au processus de condensation d’avoir lieu. Lorsque les serpentins ou les radiateurs ne sont pas capables de transférer la quantité d’énergie requise, les températures élevées de l’eau de retour qui en résultent empêchent la chaudière de procéder à la condensation, ce qui réduit considérablement son efficacité.

La solution : remplacer la chaudière et moderniser avec le robinet Energy Valve

Le robinet Energy Valve enregistrera la température et le débit, afin de déterminer le débit correct de la pompe pour que la température de l’eau de retour reste inférieure au point de rosée du combustible entrant. Ceci a pour effet de minimiser l’énergie de la pompe et de maximiser l’efficacité de la chaudière. Grâce au robinet Energy Valve, vous pouvez désormais surveiller en permanence la température de retour de vos échangeurs de chaleur. Vous êtes en mesure de repérer les problèmes hydroniques de vos installations existantes. Il s’agit souvent des problèmes suivants :

  • Robinets de dérivation ouverts inondant le circuit d’eau chaude et n’alimentant pas les échangeurs de chaleur éloignés
  • Robinets en positions fermées qui fuient/laissent passer le fluide, causant la présence d’énergie fantôme
  • Serpentins encrassés, incapables de transférer la puissance requise
  • Tartre dans les réservoirs d’eau chaude potable
  • Crépines obstruées
central-heating-plant-boiler-air-bubble-tight-ev

Applications de robinet de chauffage

Les circuits d’injection et de mélange ont tous deux la capacité de fournir des températures différentes à des circuits différents, mais sont complexes et nécessitent un équipement supplémentaire. Les robinets de réglage à étranglement offrent de nombreux avantages en matière d’efficacité, mais ne peuvent pas fournir des températures d'écoulement différentes à des circuits différents. La figure ci-dessous représente les différentes options de conduits.

 

Central Heating Plant: A non-condensing Boiler refitted with an 'air bubble tight' bypass valve and an Energy Valve

Commandez le robinet Belimo Energy ValveMC dans notre boutique en ligne

  • Acheter maintenant

Plus de renseignements sur le robinet Energy ValveMC

  • Plus d'informations

Le robinet Belimo Energy ValveMC dans d’autres applications de CVCA

  • En savoir plus

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité
'+41 43 843 61 11
S'abonner
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)