Home
  • Belimo-websites
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
    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomi

    Svenska

    English

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Belimo-websites
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Home
belimo_8-Central-Heating-Plant_1920x350px_v1

Centrale verwarmingsinstallatie

  1. Home
  2. Belimo Energy Valve™ en thermische-energiemeter
  3. HVAC Applications

Belimo Energy Valve™ in a Central Heating Plant

Wat is een centrale verwarmingsinstallatie?

De centrale verwarmingsinstallatie combineert een of meerdere warmtebronnen tot een compleet systeem. Oplossingen met fossiele verbranding, voornamelijk olie- en gasketels, worden geleidelijk vervangen door of aangevuld met alternatieve oplossingen. Warmtepompen of hernieuwbare vormen voor het genereren van warmte, zoals thermische zonne-energieinstallaties, zijn in opmars en helpen de CO2-uitstoot te reduceren.

De energie-efficiëntie in een stookruimte hangt af van de zorgvuldige selectie van de warmtegenerator en het gebruik van geschikt leidingen voor de hydronische verdeling, alsook van verbruikerkcircuits met hoogwaardige kleppen die zorgen voor een nauwkeurige regeling en "luchtbellendicht" sluiten wanneer ze niet in bedrijf zijn.

Schematic

Central Heating Plant: Typical hydronic schematic of a central heating plant that combines multiple alternative and renewable energy sources


Bestel nu de nieuwe Belimo Energy Valve™

Ontdek hoe de Energy Valve uw centrale verwarmingsinstallatie verbetert





Energy Valve
Nu aanschaffen




Veelvoorkomende problemen met niet-condenserende ketels en redenen waarom u kiest voor de Belimo Energy Valve™

Het achteraf monteren van een Energy Valve in een bestaande installatie zorgt er niet alleen voor dat de klep verborgen watercirculatie elimineert in stand-byperiodes, maar creëert ook volledige systeemtransparantie (voor volumestroom, vermogen, temperaturen en koel-/verwarmingsvermogen) met gegevensregistratie en optionele Belimo Cloud-verbinding.

Probleem: slechte prestaties van verouderde ontwerpen van ketels

Niet-condenserende ketels zijn vaak uitgerust met een 3-wegregelafsluiter om condensatie in de ketel tijdens het opstarten te voorkomen. De condensatie veroorzaakt namelijk corrosie en zorgt er na verloop van tijd voor dat de ketel uitvalt. De 3-wegregelafsluiter wordt vaak met de nodige voorzichtigheid geplaatst zodat een kleine hoeveelheid kan terugstromen naar de retour, zelfs nadat het opwarmingsproces is afgerond.

Oplossing: retrofit met de Energy Valve

Door de Energy Valve achteraf op een bestaande niet-condenserende ketel te monteren, kan uw bestaande installatie worden bewaakt. Het systeem kan detecteren wanneer de retourwatertemperatuur boven het minimumniveau komt en kan de bypassklep volledig sluiten.

 

Central Heating Plant: Boiler with a Globe ValveCentral Heating Plant: A non-condensing Boiler refitted with an 'air bubble tight' bypass valve and an Energy Valve

Probleem: slechte energie-efficiëntie bij een condensatieketel

Condensatieketels behalen een hoog rendement (meestal meer dan 90%) door de condensatie van waterdamp in de uitlaatgassen, waardoor de latente warmte wordt teruggewonnen die anders verloren zou zijn gegaan. Deze gecondenseerde damp verlaat het systeem in de vorm van vloeistof via een afvoer. De retourwatertemperatuur naar de ketel moet lager zijn dan het dauwpunt van de binnenkomende brandstof, zodat het condensatieproces zich kan voordoen. Wanneer warmtewisselaars of radiatoren niet in staat zijn de vereiste hoeveelheid energie over te dragen, wordt de condensatie door de ketel verhinderd door de verhoogde retourwatertemperaturen, waardoor het rendement van de ketel aanzienlijk wordt verlaagd.

Oplossing: vervanging van de ketel en retrofit met de Energy Valve

De Energy Valve registreert de temperatuur en het debiet om het juiste debiet van de pomp te bepalen en ervoor te zorgen dat de temperatuur van het retourwater onder het dauwpunt van de binnenkomende brandstof blijft. Zo wordt de pompenergie tot een minimum beperkt en het rendement van de ketel geoptimaliseerd. Dankzij de Energy Valve kunt u nu de retourtemperatuur van uw afnemers continu bewaken. U kunt de hydronische problemen van uw bestaande installaties vaststellen. Deze problemen zijn vaak:

  • Open bypasskleppen die uw circuit laten vollopen met warm water, waardoor verdere afnemers niet worden voorzien
  • Kleppen in gesloten stand die lekken/doorlaten en fantoomenergie veroorzaken
  • Defecte warmtewisselaars die het vereiste vermogen niet kunnen overdragen
  • Kalkaanslag in tanks met warm drinkwater
  • Verstopte vuilfilters
central-heating-plant-boiler-air-bubble-tight-ev

Toepassingen voor verwarmingskleppen

Zowel injectie- als bijmengschakelingen bieden de mogelijkheid om verschillende temperaturen te leveren aan verschillende circuits, maar deze zijn complex en vereisen extra apparatuur. Smoorregelkleppen bieden tal van voordelen voor het rendement, maar zijn niet in staat om verschillende debiettemperaturen aan verschillende circuits te leveren. De onderstaande afbeelding toont de verschillende opties voor de leidingen.

 

Central Heating Plant: A non-condensing Boiler refitted with an 'air bubble tight' bypass valve and an Energy Valve

Bestel de Belimo Energy Valve™ in onze webshop

  • Nu kopen

Meer informatie over de Belimo Energy Valve™

  • Meer informatie

De Belimo Energy Valve™ in andere HVAC-toepassingen

  • Lees meer

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Privacy-instellingen wijzigen
'+41 43 843 61 11
Subscribe
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)