Strona główna
  • Strony Belimo
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
    Deutsch

    Français

    English

    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomi

    Svenska

    English

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Strony Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Strona główna
belimo_8-Central-Heating-Plant_1920x350px_v1

Centralna ciepłownia

  1. Strona główna
  2. Zawór Belimo Energy Valve™ i licznik energii termicznej (TEM)
  3. HVAC Applications

Belimo Energy Valve™ in a Central Heating Plant

Co to jest centralna ciepłownia?

Centralna ciepłownia może być wyposażona w kilka źródeł ciepła połączonych w jeden system. Źródła oparte na spalaniu paliw kopalnych, takie jak kotły olejowe lub gazowe, są stopniowo zastępowane lub uzupełniane źródłami alternatywnymi. Pompy ciepła lub źródła wykorzystujące energię odnawialną, takie jak kolektory słoneczne, są coraz szerzej stosowane i pomagają obniżyć emisję CO2.

Efektywność energetyczna kotłowni zależy od starannego wyboru źródła ciepła oraz zastosowania odpowiedniego rurociągu w obiegu wodnym, a także obiegów odbiorników z zaworami o wysokiej jakości, które umożliwiają precyzyjną regulację i zapewniają szczelne zamknięcie.

Schematic

Central Heating Plant: Typical hydronic schematic of a central heating plant that combines multiple alternative and renewable energy sources


Zamów nowy zawór Belimo Energy Valve™ już teraz

Dowiedz się, w jaki sposób Energy Valve może zwiększyć sprawność centralnej ciepłowni





Energy Valve
Kup teraz




Problemy najczęściej występujące w instalacjach z kotłami bezkondensacyjnymi oraz dlaczego warto wybrać zawór Belimo Energy Valve™

Modernizacja instalacji z wykorzystaniem zaworu EV nie tylko pozwala wyeliminować straty energii spowodowane przeciekami zaworu, lecz także zapewnia pełną przejrzystość informacji o instalacji (przepływ objętościowy, temperatury, moc chłodnicza/grzewcza itp.) wraz z możliwością rejestrowania danych i opcjonalnego połączenia z Chmurą Belimo.

Problem: mała wydajność kotłów o przestarzałej konstrukcji

W celu zapobiegania kondensacji podczas uruchamiania, mogącej wywołać korozję i z biegiem czasu awarię, kotły bezkondensacyjne są często wyposażone w 3-drogowy zawór grzybkowy. Położenie zaworu 3-drogowego jest często ustawiane precyzyjnie, aby część wody wypływającej z kotła była kierowana do linii powrotnej, nawet po osiągnięciu żądanej temperatury.

Rozwiązanie: modernizacja z użyciem zaworu Energy Valve

Modernizacja instalacji z wykorzystaniem zaworu EV pomoże monitorować pracę instalacji oraz pozwoli na całkowite zamykanie zaworu obejścia, gdy temperatura wody powrotnej wzrośnie powyżej wartości minimalnej.

 

Central Heating Plant: Boiler with a Globe ValveCentral Heating Plant: A non-condensing Boiler refitted with an 'air bubble tight' bypass valve and an Energy Valve

Problem: mała efektywność energetyczna kotła kondensacyjnego

Kotły kondensacyjne osiągają wysoką sprawność (typowo powyżej 90%) dzięki skraplaniu pary wodnej zawartej w spalinach i odzyskiwaniu ciepła parowania. Skroplona para wodna jest odprowadzana do kanalizacji. Aby umożliwić skraplanie pary wodnej, temperatura wody powracającej do kotła musi być niższa od punktu rosy spalin. Gdy wymienniki nie oddają wymaganej ilości ciepła, podwyższona temperatura wody powrotnej uniemożliwia kondensację pary wodnej, co skutkuje znacznym spadkiem sprawności kotła.

Rozwiązanie: wymiana kotła oraz modernizacja z użyciem zaworu Energy Valve

Zawór EV będzie rejestrował temperaturę i natężenie przepływu, pozwalając na określenie prawidłowego wydatku pompy tak, aby temperatura wody powrotnej utrzymywała się poniżej punktu rosy spalin. W ten sposób można zminimalizować ilość energii zużywanej przez pompę oraz zapewnić maksymalną sprawność kotła. Dzięki zaworowi EV można stale monitorować temperaturę wody powracającej z wymienników. Ponadto, przejrzyste dane dotyczące temperatury i przepływu pozwalają zidentyfikować problemy występujące w instalacji wodnej. Najczęstsze problemy to:

  • otwarte zawory obejścia, powodujące, że gorąca woda powraca do kotła niezasilając wymienników,
  • nieszczelności zamkniętych zaworów, skutkujące zbędnym przepływem i stratami energii,
  • zanieczyszczenie wymienników ciepła zmniejszające ich sprawność,
  • kamień w zbiornikach gorącej wody pitnej,
  • niedrożne filtry.
central-heating-plant-boiler-air-bubble-tight-ev

Zastosowania zaworów w instalacjach grzewczych

Obiegi z wtryskiem oraz mieszające umożliwiają zasilanie wodą o różnych temperaturach, ale są złożone i wymagają dodatkowego sprzętu. Z punktu widzenia sprawności, zawory dławiące regulacyjne mają wiele zalet, ale nie pozwalają na zróżnicowanie temperatury zasilania poszczególnych obiegów. Na poniższej ilustracji przedstawiono różne konfiguracje rurociągu.

 

Central Heating Plant: A non-condensing Boiler refitted with an 'air bubble tight' bypass valve and an Energy Valve

Zamów Belimo Energy Valve™ w naszym sklepie internetowym

  • Kup teraz

Więcej informacji o zaworze Belimo Energy Valve™

  • Więcej informacji

Inne zastosowania zaworu Belimo Energy Valve™ w instalacjach HVAC

  • Czytaj więcej

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Zmiana ustawień prywatności
'+41 43 843 61 11
Subscribe
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Szwajcaria)