LR24A-SR
Servomoteur rotatif, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
- Liste de prix
- € 229,00
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
CRK24-B1
Régulateur de température ambiante, Sortie 2...10 V : chauffage pour vanne à 6 voies, AC 24 V, Sélection de mode et affichage AUTO / ECO / MAXIMUM, bouton rotatif +/-
Liste de prix: € 244,00
Prix net: ...
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 1.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.4 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 3 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
- Couple
- 5 Nm
- Type de commande
- DC 2...10 V
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Temps de course (moteur)
- 90 s / 90°
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]