1. Home
  2. Actuators
  3. Valve Actuators

CQ24A-MPL



Back to product category
CQ24A-MPL

CQ24A-MPL

Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

List price
€ 110,00
Add to Project List
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product:

Design data: Design data

Bookmark this page
Share
  • Downloads
  • Accessories
  • Details
Downloads

Documentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now
  • Download

Tender texts

  • Download

CAD / BIM

BIM / Revit

  • View now
  • Download
  • Download

Data for planners

  • View now

CAD download / 3D viewer

  • View now

System integration

Current documents

  • Download
  • Download

Software / Apps

  • Download

Success stories

  • Download
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Accessories

Mechanical accessory

Z-ESCM

Z-ESCM

Clip pour butée, pour CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Emballage multiple 20 pièces

List price: € 23,40
Add to Project List
ZCQ-C

ZCQ-C

Clip pour butée, pour servomoteur CQ..
Emballage multiple 5 pièces

List price: € 8,45
Add to Project List
ZCQ-E

ZCQ-E

Rallonge d'axe CQ

List price: € 27,70
Add to Project List
ZCQ-W

ZCQ-W

Couvercle de boîtier CQ, Couleur : blanc (RAL 9010)

List price: € 8,80
Add to Project List

Electrical accessory

EXT-WR-FP20-MP

EXT-WR-FP20-MP

Boîtier d'alimentation de terrain pour MP-Bus IP20

List price: € 166,00
Add to Project List
ZN230-24MP

ZN230-24MP

Alimentation MP-Bus pour servomoteurs MP

List price: € 266,00
Add to Project List

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
ZTH EU

ZTH EU

Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC

List price: € 594,00
Add to Project List
MFT-C

MFT-C

Adaptateur pour outil de réglage ZTH

List price: € 363,00
Add to Project List
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

List price: € 31,60
Add to Project List

Gateways and field modules

UK24BAC

UK24BAC

Passerelle MP vers BACnet MS/TP

List price: € 888,00
Add to Project List
UK24MOD

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

List price: € 784,00
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
0.6 W
Power consumption (holding)
0.4 W
Power Consumption For Wire Sizing
1.1 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Torque
1 Nm
Control type
MP-Bus
Manual override
With actuator (clicked out)
Running time (motor)
75 s / 90°
Protection category
IP40
Ambient Temperature
5...40°C [41...104°F]

Bienvenue chez Belimo Belgium

You do not seem to be located in Belgium. The products and services presented on this website may not be available in your country. Likewise, logging in/registering is not possible. Find your local Belimo Website below.
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)