Vannes pour eau potable

Vannes à boisseau sphérique certifiées combinées avec des servomoteurs compacts - la solution de vanne et servomoteur de Belimo pour les applications d’eau potable.

Pour en savoir plus
Filtrer par
Trier par:  Pertinence
Plage de Kv
Taille vanne
Effacer
7 produits trouvés
Trier par:  Pertinence
  • Pertinence
  • Nom (par ordre ascendant)
  • Nom (par ordre descendant)
  • Prix (par ordre ascendant)
  • Prix (par ordre descendant)
C215QPW-N

C215QPW-N

Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien, Pour les applications d'eau potable, 2 voies, DN 15, Taraudées, Rp 1/2", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 16 m³/h, Température du fluide 5...100°C [41...212°F]

Liste de prix: € 82,10
Ajouter à la liste de projets
R215PW-N

R215PW-N

Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien, Pour les applications d'eau potable, 2 voies, DN 15, Taraudées, Rp 1/2", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 16 m³/h, Température du fluide 5...100°C [41...212°F]

Liste de prix: € 94,60
Ajouter à la liste de projets
R220PW-P

R220PW-P

Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien, Pour les applications d'eau potable, 2 voies, DN 20, Taraudées, Rp 3/4", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 32 m³/h, Température du fluide 5...100°C [41...212°F]

Liste de prix: € 106,00
Ajouter à la liste de projets
R225PW-Q

R225PW-Q

Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien, Pour les applications d'eau potable, 2 voies, DN 25, Taraudées, Rp 1", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 40 m³/h, Température du fluide 5...100°C [41...212°F]

Liste de prix: € 135,00
Ajouter à la liste de projets
R232PW-Q

R232PW-Q

Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien, Pour les applications d'eau potable, 2 voies, DN 32, Taraudées, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1000 kPa, Kvs 63 m³/h, Température du fluide 5...100°C [41...212°F]

Liste de prix: € 214,00
Ajouter à la liste de projets
R240PW-R

R240PW-R

Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien, Pour les applications d'eau potable, 2 voies, DN 40, Taraudées, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1000 kPa, Kvs 100 m³/h, Température du fluide 5...100°C [41...212°F]

Liste de prix: € 262,00
Ajouter à la liste de projets
R250PW-S

R250PW-S

Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien, Pour les applications d'eau potable, 2 voies, DN 50, Taraudées, Rp 2", PN 25, ps 1000 kPa, Kvs 150 m³/h, Température du fluide 5...100°C [41...212°F]

Liste de prix: € 369,00
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
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)