R7032R16-B3/SR24A-MOD
Vanne de régulation à boisseau sphérique, 3 voies, DN 32, Brides, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Température du fluide -10...100°C [14...212°F]
Servomoteur rotatif, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54
Le servomoteur est livré séparément
- Liste de prix
- € 960,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire mécanique
ZR-EXT-01
Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50
Accessoire électrique
ZR24-2
Réchauffeur d'axe pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
ZTH EU
Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC
ZK1-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo
ZK2-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Nb voies
- 3 voies
- Kvs
- 16 m³/h
- Fluide
- Eau chaude et réfrigérée, eau avec glycol de concentration max. de 50 % vol.
- Température de fluide
- -10...100°C [14...212°F]
- Remarque sur la température du fluide
-
- À une température moyenne du fluide de -10... 2 °C, un réchauffeur d'axe ou une rallonge de tête de vanne sont recommandés.
- Suivant le type de servomoteur, la température admissible des fluides peut être limitée. Les limitations sont décrites dans les fiches techniques respectives des servomoteurs.
- Pression de fermeture
- 600 kPa
- Pression différentielle Δpmax
- 100 kPa
- Caractéristique de débit {Outils}
- A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire
- Taux de fuite {Outils}
- A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs
- Raccordement
- Brides
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 3.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1.25 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 6 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 6x 0.75 mm²
- Type de commande
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybride (communicante / analogique)
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2