EP025R2+KBAC
Electr. EPIV 2 voies PI-CCV avec fonction de sécurité, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Filetages femelle et mâle, Rp 1"G 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.97 l/s, Température du fluide -10...120°C [14...248°F], La surveillance de glycol mesure
L’accessoire EXT-EF-...F (raccord) est nécessaire pour l’installation dans un conduit. Veuillez l’inclure dans votre commande !
Voir « Accessoires mécaniques »
- Liste de prix
- € 1,083,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire mécanique
Z-INSH15
Enveloppe d’isolation pour EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 15...25
uniquement pour les applications sans condensation
ZR-EXT-01
Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50
ZR2325
Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 25, Rp 1", R 1"
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Nb voies
- 2 voies
- V'nom [l/s]
- 0.97
- Débit réglable
- 25...100% de V'nom
- Fluide
- Water, water with glycol up to max. 60% vol.
- Température de fluide
- -10...120°C [14...248°F]
- Remarque sur la température du fluide
-
- À une température moyenne du fluide de -10... 2 °C, un réchauffeur d'axe ou une rallonge de tête de vanne sont recommandés.
- Suivant le type de servomoteur, la température admissible des fluides peut être limitée. Les limitations sont décrites dans les fiches techniques respectives des servomoteurs.
- Pression de fermeture
- 1400 kPa
- Pression différentielle Δpmax
- 350 kPa
- Remarque pression différentielle
- 200 kPa pour un fonctionnement silencieux
- Caractéristique de débit {Outils}
- Pourcentage égal
- Taux de fuite {Outils}
- Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
- Raccordement
- Filetages femelle et mâle
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 4 W
- Puissance consommée (en attente)
- 3.7 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 6.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 6x 0.75 mm²
- Type de commande
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybride (communicante / analogique)
- Indice de protection
- IP54