TRF24-O
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NO, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 75 s, IP42
- Liste de prix
- € 229,00
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
- 1.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 2x 0.75 mm²
- Couple
- 2.5 Nm
- Type de commande
- Tout-ou-rien
- Sens de rotation (à fonction de sécurité)
- NO hors alimentation, vanne ouverte (A – AB = 100%)
- Temps de course (moteur)
- 75 s / 90°
- Temps de course (fonction de sécurité)
- <75 s
- Indice de protection
- IP42
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]