TR24
Servomoteur rotatif, 2 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 100 s, IP40
- Liste de prix
- € 156,00
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
- 0.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 0.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
- Couple
- 2 Nm
- Type de commande
-
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Commande manuelle
- Débrayage du servomoteur, temporaire
- Temps de course (moteur)
- 100 s / 90°
- Indice de protection
- IP40
- Température ambiante
- -7...50°C [19...122°F]