Paramètres du servomoteur
5/5
Servomoteurs adaptés pour
H714R
Servomoteur de vanne à siège, 500 N, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, Course 15 mm, IP54, Terminaux avec câble
Servomoteur de vanne à siège, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Course 15 mm, IP54
Servomoteur de vanne à siège, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Course 15 mm, IP54, Terminaux avec câble
Servomoteur de vanne à siège, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Course 15 mm, IP54, Terminaux avec câble
Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée
Voudriez-vous un raccord ?