Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée
Voudriez-vous un raccord ?
Vanne de régulation à boisseau sphérique, 2 voies, DN 20, Taraudées, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]
Pour une efficacité énergétique optimale dans les applications de chauffage, nous recommandons l'utilisation de nos coques d'isolation correspondantes.
La coque d'isolation adaptée est disponible dans les accessoires destinés à ce produit.
Données de conception: Données de conception
Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée
Voudriez-vous un raccord ?
Enveloppe d’isolation pour vanne R2.., DN 20
uniquement pour les applications sans condensation
Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"
Réchauffeur d'axe pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W