3. Vannes papillon

D7200WL/BAC



Retour a la catégorie de produits
D7200WL/BAC

D7200WL/BAC

Vanne papillon 3 voies (2x vannes papillon avec 2x servomoteurs sans pièce en T), 3 voies, DN 200, Type oreilles taraudées PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 800 m³/h, Kvmax 1800 m³/h, Température du fluide -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Borniers

Liste de prix
€ 6,320,00
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
  • Vidéos produits
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
Documents courants

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Archive

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Success stories

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(S) sélectionné(s)
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZD7200

ZD7200

Pièce en T pour vanne papillon 3 voies DN 200

Liste de prix: € 1,572,00
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

Z-UIC

Z-UIC

Convertisseur de signal tension/courant 100 kΩ 4...20 mA, alimentation AC/DC 24 V

Liste de prix: € 298,00
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
ZTH EU

ZTH EU

Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC

Liste de prix: € 594,00
Ajouter à la liste de projets
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Convertisseur Bluetooth / NFC

Liste de prix: € 369,00
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Comment installer un servomoteur de vanne papillon PR

Montage d'une vanne papillon avec servomoteur PR communicant.

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Vannes papillon et servomoteurs

Les vannes papillon et les servomoteurs constituent la solution la plus intelligente, la plus efficiente et la plus fiable pour les solutions de débits élevés sur le marché du CVC. Ayant mis l'accent sur la facilité d'installation, la flexibilité d'application et la longévité, cette série établit de nouvelles normes de performance dans l'industrie du CVC. 

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Butterfly valves for control applications

Lancer la lecture maintenant Partager par email

How-To: Commissioning 3-way changeover BFV

Lancer la lecture maintenant Partager par email

How-To: Commissioning 3-way control BFV

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Nb voies
3 voies
Kvs
800 m³/h
Fluide
Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
Température de fluide
-20...120°C [-4...248°F]
Pression de fermeture
1200 kPa
Caractéristique de débit {Outils}
0...100 % : forme en S/linéaire ; 0...60 % : pourcentage égal
Taux de fuite {Outils}
Étanche, taux de fuite A
Raccordement
Brides

Spécifications du servomoteur

Tension en AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Puissance consommée (en marche)
40 W
Puissance consommée (en attente)
12 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
avec 24 V 40 VA / avec 240 V 104 VA
Type de commande
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
  • Hybride (communicante / analogique)
Indice de protection
IP66/67
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4X
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4X

Bienvenue chez Belimo Belgique

Vous ne semblez pas vous trouver en Belgique. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)