1. Home
  2. Systemen

Energieverdeler

Le collecteur d’énergie de Belimo permet une distribution fiable de l’énergie dans jusqu’à 12 circuits de chauffage ou de refroidissement. La technologie éprouvée des vannes à boisseau sphérique Belimo est utilisée pour contrôler les zones individuelles. Une gamme complète d'actionneurs de la gamme CQ est disponible pour la motorisation de ces vannes, permettant ainsi une grande variété de mode de commande.

Meer informatie
Filteren op
Sorteren op:  Relevantie
Wissen
11 resultaten gevonden
Sorteren op:  Relevantie
  • Relevantie
  • Naam (oplopend)
  • Naam (aflopend)
  • Prijs (oplopend)
  • Prijs (aflopend)
EM-ECQ-02F

EM-ECQ-02F

Collecteur d’énergie de Belimo, Zones 2, ps 600 kPa, Température du fluide 2...70°C [36...158°F]

Brutoprijs: € 302,00
Toevoegen aan projectlijst
EM-ECQ-03F

EM-ECQ-03F

Collecteur d’énergie de Belimo, Zones 3, ps 600 kPa, Température du fluide 2...70°C [36...158°F]

Brutoprijs: € 384,00
Toevoegen aan projectlijst
EM-ECQ-04F

EM-ECQ-04F

Collecteur d’énergie de Belimo, Zones 4, ps 600 kPa, Température du fluide 2...70°C [36...158°F]

Brutoprijs: € 467,00
Toevoegen aan projectlijst
EM-ECQ-05F

EM-ECQ-05F

Collecteur d’énergie de Belimo, Zones 5, ps 600 kPa, Température du fluide 2...70°C [36...158°F]

Brutoprijs: € 546,00
Toevoegen aan projectlijst
EM-ECQ-06F

EM-ECQ-06F

Collecteur d’énergie de Belimo, Zones 6, ps 600 kPa, Température du fluide 2...70°C [36...158°F]

Brutoprijs: € 619,00
Toevoegen aan projectlijst
EM-ECQ-07F

EM-ECQ-07F

Collecteur d’énergie de Belimo, Zones 7, ps 600 kPa, Température du fluide 2...70°C [36...158°F]

Brutoprijs: € 696,00
Toevoegen aan projectlijst
EM-ECQ-08F

EM-ECQ-08F

Collecteur d’énergie de Belimo, Zones 8, ps 600 kPa, Température du fluide 2...70°C [36...158°F]

Brutoprijs: € 775,00
Toevoegen aan projectlijst
EM-ECQ-09F

EM-ECQ-09F

Collecteur d’énergie de Belimo, Zones 9, ps 600 kPa, Température du fluide 2...70°C [36...158°F]

Brutoprijs: € 845,00
Toevoegen aan projectlijst
EM-ECQ-10F

EM-ECQ-10F

Collecteur d’énergie de Belimo, Zones 10, ps 600 kPa, Température du fluide 2...70°C [36...158°F]

Brutoprijs: € 944,00
Toevoegen aan projectlijst
EM-ECQ-11F

EM-ECQ-11F

Collecteur d’énergie de Belimo, Zones 11, ps 600 kPa, Température du fluide 2...70°C [36...158°F]

Brutoprijs: € 1,025,00
Toevoegen aan projectlijst
EM-ECQ-12F

EM-ECQ-12F

Collecteur d’énergie de Belimo, Zones 12, ps 600 kPa, Température du fluide 2...70°C [36...158°F]

Brutoprijs: € 1,096,00
Toevoegen aan projectlijst
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.

Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:

Constructiegegevens : Constructiegegevens

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)