SH24A200
Servomoteur linéaire, 450 N, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, Course 200 mm, IP54
- Liste de prix
- € 256,00
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
- 2 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.2 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 4.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
- Force
- 450 N
- Type de commande
-
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Direction du mouvement du moteur
- Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (prolongé) / 1 (rétracté)
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Course
- 200 mm
- Temps de course (moteur)
- 150 s / 100 mm
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]