GM230A-TP
Servomoteur rotatif, 40 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 150 s, IP54, Borniers
- Liste de prix
- € 398,00
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
KH10
Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø14...25 mm
Liste de prix: € 32,60
Prix net: ...
Z-ARS230
Mécanisme anti-rotation, 230 mm, pour LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Emballage multiple 20 pièces
Liste de prix: € 68,00
Prix net: ...
Z-PI
Indicateur de position, pour LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Emballage multiple 20 pièces
Liste de prix: € 62,00
Prix net: ...
Accessoire électrique
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 100...240 V
- Puissance consommée (en marche)
- 5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 2.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 9 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Borniers 4 mm² (câble à 3 fils de 4 à 10 mm de diamètre)
- Couple
- 40 Nm
- Type de commande
- Tout-ou-rien
- Direction du mouvement du moteur
- Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire)
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Angle de rotation
- 95
- Temps de course (moteur)
- 150 s / 90°
- Interface mécanique
- Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]