VRU-D3-BAC
VAV-Universal – solution modulaire pour la régulation de la pression VAV/sur gaine avec un capteur Δp dynamique, peut être combinée à un servomoteur de registre VST externe.
Champ d’application : unités VAV ou vannes de commande dans les systèmes de ventilation de confort
Available actuators see "Electrical accessories"
Design data: Design data
- Downloads
- Accessories
- Details
Electrical accessory
LF24-VST
Rotary actuator fail-safe for VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
LM24A-VST
Rotary actuator for VRU, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
LMQ24A-VST
Rotary actuator for VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54
NF24A-VST
Rotary actuator fail-safe for VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NKQ24A-VST
Rotary actuator fail-safe for VRU, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
NM24A-VST
Rotary actuator for VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NMQ24A-VST
Rotary actuator for VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
SF24A-VST
Rotary actuator fail-safe for VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
SM24A-VST
Rotary actuator for VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
SMQ24A-VST
Rotary actuator for VRU, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54
ZG-VRU01
Dummy plug for VST connector plug, for applications without actuator
Multipack 25 pcs.
Tools
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
ZTH EU
Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 1.5 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 2 VA plus connected VST actuator
- Connection Supply Control
- Terminals 2.5 mm²
- Control type
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (communicative / analogue)
- Protection category
- IP42
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 1
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 1
- Ambient Temperature
- 0...50°C [32...122°F]