22PEM-1UF
Compteur d'énergie thermique MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m³/h
Pièces comprises : œillet pour module raccordement RJ avec pince, fermeture de sécurité avec fil, coque d'isolation
- Liste de prix
- € 1,526,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
A-22PEM-A02
Enveloppe d’isolation pour compteur d'énergie thermique, DN 32...50
uniquement pour les applications sans condensation
A-22PEM-A03
Fermeture de sécurité avec fil, Ensemble de 2 pièces
A-22PEM-A04
Raccordement pour module RJ avec noix d'entraînement
A-22PEM-A09
Pièce en T, DN 32, M10x1 pour capteur de température à immersion externe T1
ZREV32F
Raccord for EPIV / Energy valve with external thread, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
Passerelles et modules de terrain
Modules capteurs de débit de remplacement
R-22PEM-0UF
Module de capteur MID de compteur d’énergie thermique DN 32
Belimo Sensor Range 2024
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Thermal energy meter activation
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Raccordement électrique
- Câble
- Valeurs de mesure
-
- Débit
- Température
- Sortie
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Débit qp
- 6
- Communication
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Tension de sortie [Plage]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Type d'affichage
- LCD
- Fluide
- Eau
- Taille vanne
- 32 mm
- Taille vanne
- 1 1/4 inch